dpaa2_net: エントリが 1 つある FS テーブルがいっぱいです こんにちは、1つのdpniとdpdmuxを作成しています。 ポート0で2つのRXQを作成しています。 以下のようにrte_flowを追加します memset(&udp_spec, 0, sizeof(udp_spec)); memset(&udp_mask, 0, sizeof(udp_mask)); udp_spec.hdr.dst_port= rte_cpu_to_be_16(udp_port); udp_mask.hdr.dst_port= 0xffff; pattern[0].type = RTE_FLOW_ITEM_TYPE_UDP; パターン[0].spec= &udp_spec; パターン[0].マスク= &udp_mask; pattern[1].type = RTE_FLOW_ITEM_TYPE_END; アクション[0].タイプ= RTE_FLOW_ACTION_TYPE_QUEUE; action[0].conf= &キュー; アクション[1].タイプ= RTE_FLOW_ACTION_TYPE_END; struct rte_flow *flow = rte_flow_create(port_id, &attr、 パターン、 アクション、 &エラー); ポート0でRXQ 0とRXQ 1用に2つのフローを作成します。 create_udp_queue_flow(port_id, 5000, 0); create_udp_queue_flow(port_id, 5001, 1); 以下のエラーが発生しています。 dpaa2_net: エントリが 1 つある FS テーブルがいっぱいです Re: dpaa2_net: FS table with 1 entries full こんにちは、
ログと restool 排出量は、明確な事実を物語っている。DPNIオブジェクトには1つの fs_entry のみがプロビジョニングされており、これは最初のフロールール( UDP 5000 → RXQ 0 )によって消費されます。ハードウェアファイルシステムテーブルに空き容量がないため、後続の rte_flow_create() 呼び出しは即座に失敗します。
ポート0は2つのRXキューと7つのTXキューから始まりました。UDPポート5000 -> RXQ 0が作成されました dpaa2_net: 1エントリのFSテーブルが完全に作成されました dpaa2_net: フローの作成失敗、コード返却(-1) フロー作成失敗:不明 fslmc: dpaa2_get_qbman_swp(): 新しいポータル 0x17ffebbc0 (2) affined Thread - 8602 fslmc: dpaa2_configure_stashing(): ポータル= 2 CPU= 1 SDEST= 0 fslmc: DPAA Portal=0x17ffebbc0 (2) はeth rxからThreadへの対応 8602root@localhost:/ホーム/ユーザー# restool DPNI Info DPNI.1 DPNI バージョン:8.2 DPNI ID:1 plugged state: plugged endpoint state: 0 endpoint: dpdmux.0.2, リンクはダウン リンク状態: 0 - ダウンMAC アドレス: CE:8A:4D:82:E7:DC 最大フレーム長:1536 dpni_attr.options 値は: 0x80000310 認識されないオプションが見つかり...num_queues:16 num_cgs:24 num_rx_tcs:8 num_tx_tcs:16 mac_entries:16 vlan_entries:16 qos_entries:64 fs_entries:1 qos_key_size:56 fs_key_size:56
午前10時53分
DPAA2フロー制御テーブルが満杯 - 根本原因と解決策
ログと restool 排出量は、明確な事実を物語っている。DPNIオブジェクトには1つの fs_entry のみがプロビジョニングされており、これは最初のフロールール( UDP 5000 → RXQ 0 )によって消費されます。ハードウェアファイルシステムテーブルに空き容量がないため、後続の rte_flow_create() 呼び出しは即座に失敗します。
根本的な原因
dpaa2_net: FS table with 1 entries full
dpaa2_net: Failure to create flow, return code (-1)
restool によって確認済み:
fs_entries: 1 ← only 1 hardware flow-steering slot
DPNIは(DPLまたは restool dpni create を通じて)明示的に fs-entries を設定しずに作成されたため、デフォルトは 1でした。
修正 — より多くのFSエントリを使用してDPNIを再作成する
オプション1 — restool 経由で動的に(再フラッシュ不要):
# Destroy the existing DPNI
restool dpni destroy dpni.1
# Recreate it with sufficient FS entries (e.g., 16 or 64)
restool dpni create \
--options=DPNI_OPT_HAS_KEY_MASKING \
--num-queues=16 \
--fs-entries=64 \
--num-rx-traffic-classes=8 \
--num-tx-traffic-classes=16
# Re-bind to the DPDMUX endpoint
restool dpdmux connect dpdmux.0.2 --endpoint=dpni.X
dpni.X 、 dpni create 後に表示される新しく作成された ID に置き換えてください。
オプション2 — DPL(データパスレイアウト)ファイルを編集する:
DPLファイル(.dts /.dpl )内の dpni@1 オブジェクトブロックを探してください。そして fs_entries 増やします。
dpni@1 {
compatible = "fsl,dpni";
...
fs_entries = <64>; /* was 1, increase as needed */
...
};
次に、DPLを再読み込みします。
restool dprc load dprc.1
あなたのDPNIにはすでに qos_entries: 64 と qos_key_size: 56 があるので、ハードウェアも対応しています。プロビジョニングされたFSテーブルのサイズが小さすぎただけです。
修正後のクイック検証
# Confirm new fs_entries value
restool dpni info dpni. | grep fs_entries
# Expected: fs_entries: 64 (or whatever you set)
その後、DPDKアプリケーションを再試すと、 Flow create failed エラーは消えているはずです。
よろしくお願いします。
Re: dpaa2_net: FS table with 1 entries full root@localhost:/home/user# restool DPNI info DPNI.1 DPNIバージョン: 8.2 dpni ID: 1 プラグ状態: プラグ済み エンドポイントの状態: 0 エンドポイント: dpdmux.0.2、リンクがダウンしています リンク状態: 0 - ダウン MACアドレス: ce:8a:4d:82:e7:dc 最大フレーム長: 1536 dpni_attr.options の値は 0x80000310 です。 認識できないオプションが見つかりました... num_queues: 16 num_cgs: 24 num_rx_tcs: 8 num_tx_tcs: 16 mac_entries: 16 vlan_entries: 16 qos_entries: 64 fs_entries: 1 qos_key_size: 56 fs_key_size: 56 Re: dpaa2_net: FS table with 1 entries full ./DPDK-MultirXq-Sample-prog -L 1-3 -n 1 --log-level=FSLMC8 --Huge-dir /dev/hugepages --proc-type=auto -b FSLMC:DPIO.16 -b FSLMC:DPIO.17 -b FSLMC:DPIO.18 -b FSLMC:DPIO.19 -b FSLMC:DPIO.20 -b FSLMC:DPIO.21 -b FSLMC:DPIO.22 -b FSLMC:DPIO.23 -b FSLMC:DPCCP.38 -b FSLMC:DPMCP.39 EAL:16個のlcoreを検出 EAL:NUMAノード1つ検出 EAL:自動検出プロセスタイプ:PRIMARY fslmc: rte_fslmc_parse(): parsing dev=(dpio.16) fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 EAL:マルチプロセスソケット /var/run/dpdk/rte/mp_socket fslmc: fslmc_get_container_group(): コンテナ: dprc.2 はVFIO iommuグループID = 11 fslmc: rte_fslmc_parse(): parsing dev=(dpio.16) fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: **Devargs が dpmcp.39 と一致しました fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: **Devargs が dpio.18 に一致しました fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: **Devargs が dpio.16 と一致しました fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: 無効なデバイス(電源)をスキップします fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: **Devargs が dpio.22 と一致しました fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: **Devargs が dpio.20 と一致しました fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: **Devargs が dpio.19 と一致しました fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: **Devargs が dpmcp.38 と一致しました fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: **Devargs が dpio.17 と一致しました fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: **Devargs が dpio.23 と一致しました fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: **Devargs が dpio.21 と一致しました fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.16) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.17) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.18) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.19) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.20) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.21) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.22) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpio.23) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.38) を解析中 fslmc: rte_fslmc_parse(): dev=(dpmcp.39) を解析中 fslmc: FSLMCバスのスキャンが完了しました fslmc: バス上でスキャンされたデバイスのリスト: fslmc: dpni.1 fslmc: dpseci.1 fslmc: dpseci.2 fslmc: dpseci.3 fslmc: dpseci.4 fslmc: dpseci.5 fslmc: dpseci.6 fslmc: dpseci.7 fslmc: dpseci.8 fslmc: dpseci.9 fslmc: dpseci.10 fslmc: dpseci.11 fslmc: dpseci.12 fslmc: dpseci.13 fslmc: dpseci.14 fslmc: dpseci.15 fslmc: dpseci.16 fslmc: dpcon.32 fslmc: dpcon.33 fslmc: dpcon.34 fslmc: dpcon.35 fslmc: dpcon.36 fslmc: dpcon.37 fslmc: dpcon.38 fslmc: dpcon.39 fslmc: dpbp.2 fslmc: dpbp.3 fslmc: dpbp.4 fslmc: dpbp.5 fslmc: dpbp.6 fslmc: dpbp.7 fslmc: dpbp.8 fslmc: dpbp.9 fslmc: dpbp.10 fslmc: dpbp.11 fslmc: dpbp.12 fslmc: dpbp.13 fslmc: dpbp.14 fslmc: dpbp.15 fslmc: dpbp.16 fslmc: dpbp.17 fslmc: dpio.16 fslmc: dpio.17 fslmc: dpio.18 fslmc: dpio.19 fslmc: dpio.20 fslmc: dpio.21 fslmc: dpio.22 fslmc: dpio.23 fslmc: dpio.24 fslmc: dpio.25 fslmc: dpio.26 fslmc: dpio.27 fslmc: dpio.28 fslmc: dpio.29 fslmc: dpio.30 fslmc: dpio.31 fslmc: dpci.0 fslmc: dpci.1 fslmc: dpmcp.37 fslmc: dpmcp.38 fslmc: dpmcp.39 fslmc: dpdmai.0 fslmc: dpdmai.1 fslmc: dpdmai.2 fslmc: dpdmai.3 fslmc: dpdmai.4 fslmc: dpdmai.5 fslmc: dpdmai.6 fslmc: dpdmai.7 fslmc: dpdmux.0 fslmc: dprc.2 EAL: IOVAモード「VA」を選択しました EAL:hugepages-2048kBで利用可能な巨大ページは報告されていません EAL: hugepages-32768kBに報告された利用可能な巨大ページはありません EAL:巨大ページは報告されていません。巨大ページ-64kBで報告されています EAL:VFIOサポートを調査中... EAL:VFIOサポート開始 fslmc: fslmc_get_container_group(): コンテナ: dprc.2 はVFIO iommuグループID = 11 FSLMC: fslmc_vfio_setup_group(): VFIO Container FDは[0x1B] FSLMC: fslmc_map_dma(): --> 地図アドレス:0x140000000、サイズ:1073741824 fslmc: rte_fslmc_vfio_dmamap(): メモリコールバックハンドラをインストールしました fslmc: rte_fslmc_vfio_dmamap(): 合計1セグメントが見つかりました。 fslmc: 領域をマッピングできませんでした (errno = 22) fslmc: dpmcp.38 ブラックリストに登録されているためスキップします fslmc: dpmcp.39 ブラックリストに登録されているためスキップします fslmc: VFIOから抽象化されたデバイス(dprc.2) fslmc: デバイス (dpni.1)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpseci.1)VFIOから抜粋 fslmc: VFIOから抽象化されたデバイス(dpseci.2) fslmc: デバイス (dpseci.3)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpseci.4)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpseci.5)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpseci.6)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpseci.7)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpseci.8)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpseci.9)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpseci.10)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpseci.11)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpseci.12)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpseci.13)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpseci.14)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpseci.15)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpseci.16)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpcon.32)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpcon.33)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpcon.34)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpcon.35)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpcon.36)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpcon.37)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpcon.38)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpcon.39)VFIOから抜粋 fslmc: VFIOから抽象化されたデバイス(dpbp.2) fslmc: デバイス (dpbp.3)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpbp.4)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpbp.5)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpbp.6)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpbp.7)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpbp.8)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpbp.9)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpbp.10)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpbp.11)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpbp.12)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpbp.13)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpbp.14)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpbp.15)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpbp.16)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpbp.17)VFIOからの抽象化 FSLMC: DPIO.16 ブラックリスト入り、スキップ FSLMC: DPIO.17 ブラックリスト入り、スキップ FSLMC:DPIO.18 ブラックリスト入り、スキップ FSLMC: DPIO.19 ブラックリスト入り、スキップ FSLMC:DPIO.20 ブラックリスト入り、スキップ中 FSLMC:DPIO.21 ブラックリスト入り、スキップ中 FSLMC: DPIO.22 ブラックリスト入り、スキップ FSLMC: DPIO.23 ブラックリスト入り、スキップ fslmc: dpaa2_create_dpio_device(): LX2160プラットフォーム検出 FSLMC: デバイス(DPIO.24)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpio.25)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpio.26)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpio.27)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpio.28)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpio.29)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpio.30)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpio.31)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpci.0)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpci.1)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpdmai.0)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpdmai.1)VFIOから抜粋 fslmc: VFIOから抽象化されたデバイス(dpdmai.2) fslmc: デバイス (dpdmai.3)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpdmai.4)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpdmai.5)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpdmai.6)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpdmai.7)VFIOから抜粋 fslmc: デバイス (dpdmux.0)VFIOから抜粋 PMD: dpni.1:NetDevが作成され、DPDMUX.0に接続されました fslmc: dpaa2_get_qbman_swp(): 新しいポータル0x17fff3280(1) 関連スレッド - 8602 fslmc: dpaa2_configure_stashing(): Portal=1 CPU= 1 SDEST= 0 fslmc: DPAA Portal=0x17fff3280 (1) はスレッド8602に関連しています ポート0は2つのRXキューと7つのTXキューから始まりました UDPポート5000 -> RXQ 0の作成 dpaa2_net:1エントリ満員のFS表 dpaa2_net:フローの作成失敗、返却コード(-1) フロー作成失敗:不明 fslmc: dpaa2_get_qbman_swp(): 新しいポータル0x17ffebbc0(2) 関連スレッド - 8602 fslmc: dpaa2_configure_stashing(): Portal= 2 CPU= 1 SDEST= 0 fslmc: DPAA Portal=0x17ffebbc0 (2) はスレッド8602へのeth rxに適しています
查看全文