1109967_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1109967_ja-JP

1109967_ja-JP

Kinetisの便利なドキュメント、ディスカッション、質問<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

次のドキュメントには、毎月の視聴回数に基づいてコミュニティに関連するドキュメント、質問、ディスカッションのリストが含まれています。KinetisプロセッサやMCUXpressoで問題や疑問がある場合、または使い始めている場合は、次のリンクをチェックして、次のドキュメントやディスカッションで疑問がすでに解決されているかどうかを確認してください。

MCUXpresso

MCUXpresso対応デバイス一覧表

FAQ:MCUXpressoソフトウェアとツール 

MCUXpressoおよびFRDM-K64F入門 

ダウンロード可能な MCUXpresso SDK v.2 パッケージの生成 

クイックスタートガイド – MCUXpresso SDKとPINの使用&CLOCKs コンフィグ ツール 

Kinetis Design StudioからMCUXpresso IDEへの移行

Kinetisマイクロコントローラのガイドと例

FRDM-KL25ZでのRTCモジュールの使用 

FRDM-K64Fを使用したベアメタルコード例

IAR EWARMを使用してフラッシュ設定フィールドをプログラムする

FlexIO について 

Kinetis K80 FAQ

方法:KSDK1.3 + WolfSSLを使用した電子メールクライアント(SMTP + SSL)をFRDM-K64Fに保護する 

Kinetisブートローダによるネットワーク内の複数のデバイスのアップデート - Cortex-M0+用 

FRDM-KL25z、FRDM-K64F、TWR-K60D100、TWR-K70のPIT-ADC-DMAの例 

KinetisのUSBテザリング・ホスト(RNDISプロトコル)の実装 - KSDKを使用して携帯電話を使用してFreedom Boardにインターネット接続を提供する方法

内部フラッシュの書き込み/読み取り

ハード障害の追跡 

送信するpbufのチェーンを作成する方法は?UDP を使用してデータを送信します。 

Kinetis Boot Loader for SREC UART, SD CARD AND USB-MSD LOADING (SREC UART、SD カード、USB-MSDローディング用) 

小規模メーカーなどのUSB VID / PID番号 

Open SDAとFreeMaster

OpenSDAv2の 

Windows 10で報告されたFreedom OpenSDAファームウェアの問題

まずはFreeMASTERから始めましょう! 

Kinetis Design Studio IDE(KDS IDE)は、現在積極的に開発されていないため、新しい設計には推奨されません。NXPのKinetis、LPC、および i.MX RT Cortex-Mベースのデバイスに推奨されるソフトウェア開発ツールチェーンとして、Kinetis Design Studio IDEは MCUXpresso IDEに置き換わりました。しかし、この文書は2019年になってもかなりの閲覧数を受け続けており、一部の人にとっては有用である可能性があります。

Kinetis Design Studio

新しいKinetis Design Studio v3.2.0を提供開始

Kinetis SDK v2.0でのKinetis Design Studio v3.xの使用 

Kinetis Design StudioによるGDBデバッグ 

KDS デバッグ構成 (OpenOCD、P&E、セッガー)

KDS2.0でprintf()を使用してConsoleとUARTに文字列を印刷する方法 

Kinetis Design Studio - KSDKプロジェクトでのC++の有効化 

MK20DX256xxx7 と KDS および KSDK の併用 

Kinetis SDK

Kinetis SDK FAQ 

Kinetis SDK v2のご紹介 

方法: KSDK 2.0 をインストールする 

KDS3.0 で初めての KSDK1.2 アプリケーションの作成 - Hello World と GPIO 割り込み付きトグル LED 

Freedom開発プラットフォームKinetis Eシリーズ・マイクロコントローラKinetis EAシリーズMCUKinetisハードウェア・サポートKinetis KシリーズMCUKinetis Lシリーズ・マイクロコントローラKinetis Mシリーズ・マイクロコントローラKinetis Vシリーズ・マイクロコントローラKinetis Wシリーズ・マイクロコントローラUSB
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 02:01 AM
更新人: