i.mx8QMおよびi.mx8QXP EVKのMFi認証チップを接続するにはi2cラインが必要です こんにちは、NXPチーム i.mx8QM および i.mx8QXP EVK で Apple MFi 認証チップを接続するには、テスト ポイントまたはピンの詳細が必要です。以下のピンを募集しています。 3.3V VCC SDA SCL GND 前もって感謝します i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: Need i2c lines for connecting MFi Authentication Chip in i.mx8QM and i.mx8QXP EVK AUX I2Cは標準I2CとしてCAN使用できますが、このコネクタの仕様は持っていません。同封のBOMファイルを参照してください。そこにはメーカーと部品番号が記載されています。添付ファイルを見つけてください。 Re: Need i2c lines for connecting MFi Authentication Chip in i.mx8QM and i.mx8QXP EVK こんにちは@joanxieさん、返信ありがとうございます。返信を時間通りに確認できず申し訳ありません。 SO、私たちに本当に必要なのは、すでに私たち側に存在する MFi チップを接続するための i2c ラインを見つけるのに役立つ、ハードウェア レイアウトと回路図の詳細です。 当社では「MCIMX8-8x-BB」ベースボードを使用しており、そこに i.MX8 QM および QXP ハードウェアを接続しています。そこには 10 個のジャンパー スロットを含む「AUX I2C」(J7) がいくつかあることがわかりました。それぞれのピン配置を知りたいSO、「3.3V」を見つけCANVCC'、SDA、SCL、GND。また、MFiチップの接続に使用CANかどうかの確認が必要です。 ありがとう、 モハメド・シャキル Re: Need i2c lines for connecting MFi Authentication Chip in i.mx8QM and i.mx8QXP EVK i.mx8qm はこれをサポートしますが、詳細な設計や SW 情報などについては、
[email protected] まで お問い合わせください 。
MFiアクセサリ ソフトウェア開発キット(SDK) | NXP Semiconductors Re: Need i2c lines for connecting MFi Authentication Chip in i.mx8QM and i.mx8QXP EVK
[email protected]のお問い合わせは誰ですか?メールアドレスが有効ではありません。