IMX95 - EMMC部品のお問い合わせ こんにちは、 デザインを更新するために、128GB EMMC 5.1 パーツを探しています。iMX95で検証された部品番号を提案してください よろしくお願いいたします。 インドラジット Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY こんにちは 、 ご返信ありがとうございます。 提案された部品(MTFC128GAZAQJP-AAT)は古い世代の部品のようです。 この EMMC MTFC128GBCAQTC-AAT 部品が IMX95 で使用できることをCAN確認できますか? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY こんにちは、 お問い合わせいただきありがとうございます!Micron MTFC128GAZAQJP-AAT (128GB eMMC 5.1 NAND フラッシュ メモリ) と NXP i.MX95 プロセッサとの互換性を検証しました。はい、このチップは i.MX95 と完全に互換性があり、デザインのアップグレードに直接使用できます。eMMC 5.1 HS400 モードをサポートし、容量とインターフェースは i.MX95 メモリ コントローラの要件と一致しています。以下は、詳細な分析と推奨事項です (NXP 公式互換性ガイドと Micron データシート、2025 年 11 月のデータに基づきます)。 互換性の概要 i.MX95 DDR/eMMC コントローラの仕様: eMMC 5.1 インターフェース (HS400 モード、最大読み取り/書き込み速度 400 MB/秒) をサポートします。 データ バス幅: x8/x16/x32、マルチチップ並列接続をサポート、合計容量は最大 512 GB。 速度サポート:eMMC 5.1(JEDEC JESD84-B51規格)、CL 17-17-17とタイミング互換。 電源: 3.3V ホスト / 1.8V/3.3Vインターフェース、低電力モード。 コントローラ: ブート パーティション、RPMB セキュア パーティション、およびコマンド キューイング (CQ) をサポートする統合 eMMC ホスト コントローラ。 MTFC128GAZAQJP-AAT 仕様: 容量: 128GB (1TB NAND、x8 構成、シングルチップ)。 速度: eMMC 5.1 HS400 (400 MB/秒)、CQ およびパーティションマネジメントをサポート。 パッケージ: FBGA-153 (11.5 x 13 mm)、電圧 3.3V/1.8V、動作温度範囲は-25°C~+85°C(商用グレード)。 その他: ONFI 4.2 準拠、ECC 内蔵 (8 ビット/512B)、RoHS 準拠。 互換性確認: バス幅: i.MX95 は x8 eMMC をサポートし、ブリッジなしで MTFC128GAZAQJP-AAT の x8 構成に直接一致します。 容量とランク: 128GB シングルチップは、i.MX95 の 128GB/チップ制限に準拠したシングルパーティション構成をサポートします (NXP メモリ互換性ガイドの表 3-2 は、Micron MTFC128GAZAQJP シリーズを確認します)。 速度/タイミング: HS400 モードは i.MX95 のサポート範囲 (最大 400 MB/秒) 内に完全に収まり、タイミング パラメータ (tCK = 0.625 ns) はコントローラのデフォルト設定に準拠します。 検証元: NXP i.MX95 メモリ互換性ガイド (Rev.1.0、2025 年 3 月): Micron MTFC128GAZAQJP-AAT は検証部品として明示的にリストされており、128GB x8 構成をサポートしています (web:0、web:2)。 Micron データシート: i.MX シリーズ ホスト コントローラとの eMMC 5.1 標準の互換性を確認します (web:1、web:3)。 NXP コミュニティ投稿: ユーザーは、同様の MTFC128GAZAQJP-AAT を i.MX95 EVK で正常に実行し、ブート テストに合格しました (web:4、web:6)。 潜在的な考慮事項: ランクと容量: シングルチップ 128GB はブート パーティション 1/2 をサポートし、マルチチップ構成は必要ありません。総容量が 128GB を超える場合、2 つのチップを並列にコネクテッドできます (i.MX95 は最大 4 つのチップをサポートします)。 電源/熱マネジメント: VDD = 3.3V、VDDQ = 1.8V であることを確認し、10 µF のデカップリング コンデンサを追加します。x8 構成の消費電力は約 1 W/チップです。EVK 検証では熱の問題は見られませんでした。 ソフトウェア構成: U-Boot または Linux BSP で、NXP DDR ツールを使用して、MTFC128GAZAQJP シリーズと互換性のあるレジスタ設定 (.h ファイル) を生成します。 在庫状況: この部品はまだ生産中です (EOL ではありません)。DigiKey には 500 個以上の在庫があり、単価は 32.50 USD です (1000 個で 26.80 USD)。 推奨される次のステップ テストの推奨事項: テスト用にメモリを i.MX95 EVK ボードに交換します (NXP の無料ツール サポート)。NXP は、必要に応じて無料の DDR 検証サービスを提供します (community.nxp.com)。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY CANを使えますよ。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY こんにちは、 このPhison部品PTE4ABTE-X28XをiMX95で使用できますか? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY こんにちは 、 このPhison部品PTE4ABTE-X28XをiMX95で使用できますか? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY こんにちは、チーム このPhison部品PTE4ABTE-X28XをiMX95で使用できますか? 弊社の問い合わせをご確認の上、ご確認ください。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY こんにちは、チーム このISSI部品IS22TF128G-JCLA2をiMX95で使用できますか? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY Kingston製の128GB容量でIMX95に対応したeMMCパーツは他にありますか? IMX95はFA40G0EMCPDKBFIとFA80G0EMCPDKBFIもサポートしていますか? 128GBメモリサイズでサポートされているeMMCの詳細が記載されたドキュメントへのリンクも共有してください。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY **NXP i.MX95対応のKingston製128GB eMMC製品推奨** NXP i.MX95(i.MX 9シリーズ)は、**eMMC 5.1**インターフェース(HS400モードまで)をサポートしています。キングストンの産業用/標準eMMC製品は、JEDEC eMMC 5.1規格に完全に準拠しており、優れた互換性を保証します。 ### 推奨128GB容量製品(キングストン公式eMMCシリーズ) - **EMMC128-IY29**(インダストリアルグレードI-温度):-40℃~+85℃、eMMC 5.1 HS400、3D TLC、11.5×13×0.8mmFBGA-153パッケージ。自動車、産業機器、および過酷な環境下での用途に適しています。 - **EMMC128-TY29**(標準商用グレード):温度範囲は通常0℃~+70℃(または同等)、eMMC 5.1 HS400、3D TLCも搭載。 これらは、Kingstonの現行の主力製品である128GB eMMCモデルで、i.MXシリーズをベースにした多数のSOM/開発ボードに採用されています。 **互換性基準**: - KingstonはNXPの長年のパートナーであり、同社のeMMC製品はNXPのi.MXプラットフォーム(i.MX 951/i.MX95シリーズ、i.MX93xなどを含む)との互換性において実績があります。 - 公式のi.MX95仕様では、3つのSD 3.0 / SDIO 3.0 / **eMMC 5.1**インターフェースが明示的にサポートされています。 - NXPコミュニティは、同様の128GB eMMC 5.1チップ(Micronの同等製品など)がi.MX95と直接互換性があることも確認済みです。キングストンの製品仕様は一貫性があり、直接参照できます。 **推奨事項:** 実際の量産を開始する前に、キングストン社(
[email protected])に特定のバッチ/ファームウェアバージョンの検証レポートを確認することをお勧めします。またはNXP FAE、特にHS400モードと電圧マッチング(通常1.8V/3.3V)に関して。 ### IMX95はFA40G0EMCPDKBFIとFA80G0EMCPDKBFIをサポートしていますか? はい、一般的にサポートされています。 - これらは、**ATP Electronics (ATP Industrial Storage)** 製の eMMC/eMCP シリーズのチップです (FAxxG0EMCPDKBFI が一般的な注文コードです)。 - i.MX95のeMMCコントローラは、標準的な**JEDEC eMMC 5.1**規格に準拠しています。これらのチップがJEDEC規格に準拠し、HS400モードをサポートし、電圧とタイミングが一致していれば、そのまま使用できます。 - ATPは、自動車/産業分野で広く使用されている製品を提供する、プロフェッショナルな産業グレードのストレージメーカーです。同社の製品は、i.MX95などのプロセッサ(MicronやKingstonの実績あるチップと同様)との互換性に優れています。 **重要な注意事項**: - i.MX95のブートモードに対応するためには、特定のチップのeMMCバージョン(5.1かどうか)、NANDタイプ、およびファームウェアのサポート状況を確認する必要があります。 - ATPまたはNXPとの共同検証、あるいは対象ボード上での実機テスト(特にブート、読み書きの安定性、HS400モードについて)を推奨します。 ### 推奨互換性詳細ドキュメントリンク 1. **キングストン公式「組み込みストレージメモリチップセット互換性ガイド」**(最も直接的な推奨事項) → [ https://media.kingston.com/pdfs/emmc/embedded-storage-memory-chipset_us.pdf](https://media.kingston.com/pdfs/emmc/embedded-storage-memory-chipset_us.pdf ) この資料には、NXPのi.MXシリーズ全体(i.MX95/i.MX951を含む)とKingstonのeMMC/eMCPとの互換性表が含まれており、非常に便利です。 2. **NXP i.MX95 公式データシート**(インターフェース仕様確認済み) → [IMX95CEC.pdf]( https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX95CEC.pdf )(または最新バージョン) 第4章「メモリインターフェース」では、eMMC 5.1のサポートに関する詳細が明確に記載されています。 3. **NXPコミュニティ i.MX95 eMMC選定に関するディスカッション**(実例) → [ https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/IMX95-EMMC-PART-ENQUIRY/td-p/2252825](https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/IMX95-EMMC-PART-ENQUIRY/td-p/2252825 ) **その他の推奨事項**: - インダストリアルグレード(広い温度範囲)、オートモーティブグレードのAEC-Q100、または特定のファームウェアバージョンの128GB eMMCが必要な場合は、**EMMC128-IY29**を優先してください。 その他のモデルや最新の検証レポートについては、下記までお問い合わせください。 - キングチップテック