NXPでは、様々な、パワー・マネージメントIC(PMIC)とシステムベーシス・チップ(SBC)を提供しています。これらは、大きく、以下の3つのシリーズに分けられます。
1.PFシリーズ:
車載、産機、民生向けに使用可能で、5V入力の電源IC。機能安全(SIL, ASIL)に対応。NXP S32 マイコンシリーズや、i.MX プロセッサシリーズ向けなど、汎用的に使用可能。
2.PCAシリーズ:
NXP i.MX プロセッサ向けに、最適となるよう設計された電源IC。
3.FSシリ ーズ:
主に車載向けで、12V/24V/48V入力の電源IC。機能安全(ASIL)に対応。NXP S32 マイコンシリーズなど、マイコン向けとして最適に設計。
「どのように電源ICを選べばいいのか? [第1回] (日本語ブログ)」の"Step 1-4: 電源ICを検索"では、ネットなどから最適な電源ICを検索する、という工程を説明しました。
nxp.jpの「パワー・マネジメントIC (PMIC) とシステムベーシス・チップ (SBC)」ページでは、最適なPMICやSBCを簡単に検索するため、対象のMCU/MPUに適したPMICまたはSBCの検索ツール(製品セレクタ、およびクロス・リファレンス)が提供されています。
ただ、実際に検索しようとすると、これらツールだけでは、各電源ICの関係性が分かりづらいため、検索に時間がかかる場合があります。
この記事では、まず、NXP PMIC のPFシリーズ に関して、PFシリーズ 系統図(図1)と、主要機能比較一覧表(表1)を準備しました。(*どちらも掲載されている製品は、2025年7月現在のものです。)
PMIC (PFシリーズ) の検索時には、以下も併せてご参考ください。
図1 NXP PFシリーズ の系統図
表1 NXP PFシリーズの主要機能比較
*より詳細な機能比較表は、本ページ下部の添付ファイルをご参照ください。
デバイス |
データシート |
BUCK レギュレータ |
LDO |
その他電源 |
ASIL |
PF5020PF5023PF5024 |
DSDSDS |
3ch (Dual phase option)3ch (Dual/Triple phase option)4ch (Dual/Triple/Quad phase option) |
1ch-- |
RTC-supply 1ch-- |
QM or B |
PF5103PF5113PF5123 |
量産前 |
3ch (Dual/Triple phase option)3ch (Dual/Triple phase option)3ch (Dual/Triple phase option) |
2ch-2ch |
- |
QM or B |
PF0300 |
量産前 |
3ch (Dual/Triple phase option) |
1ch |
- |
QM |
PF5030 |
DS |
3ch (Dual phase option) |
2ch |
- |
QM or B or D |
PF8100PF8200 |
DS |
7ch (Dual/Triple/Quad phase option) |
4ch |
RTC-supply 1ch |
QMASIL-B |
PF7100 |
DS |
5ch (Dual/Triple/Quad phase option) |
2ch |
RTC-supply 2ch |
QM or B |
PF0900 |
量産前 |
5ch (Dual phase option) |
3ch |
Always-On 1ch |
QM or B or D |
PF5200 |
DS |
2ch (Dual phase option) |
- | - |
QM or B |
PF5300 |
DS |
1ch |
- | - |
QM or B or D |
NXPのPMICに関連する記事は、「NXP「電源」まとめページ (日本語ブログ)」 からアクセスできますので、ぜひご覧ください。
=========================
本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。
お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には、NXP代理店、もしくはNXPまでお問い合わせください。
只有注册用户才能在此添加评论。 如果您已经注册,请登录。 如果您还没有注册,请注册并登录。