記事を表示中: 07-27-2025 - 08-02-2025
プロセス・テクノロジーの微細化に伴い、28nm以降の世代では、従来からあるFlashメモリをマイコンへ搭載することが難しくなり、各社次世代マイコンに対してFlashメモリに代わる不揮発性メモリ(NVM)を検討しています。その中のひとつがMRAMです。
本記事では、MRAMの特徴を説明します。
(読了:5分)
i.MXアプリケーション・プロセッサのLinux BSPに含まれるデモ・リポジトリ「GoPoint」を紹介します。「GoPoint」には、物体/顔検出などのMachine Learning (ML)をはじめ、ビデオ再生、カメラのISP調整、3Dグラフィックス(OpenGL ES)などのマルチメディアのデモがあり、i.MXアプリケーション・プロセッサの各種機能を簡単に確認できますので、是非お試しください。