NXPのウェブサイトから最適なPMIC/SBCを探そう – 第1回 NXP PMIC PFシリーズ 検索編(日本語ブログ)

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NXPのウェブサイトから最適なPMIC/SBCを探そう – 第1回 NXP PMIC PFシリーズ 検索編(日本語ブログ)

Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee
1 0 438

NXPでは、様々な、パワー・マネージメントIC(PMIC)とシステムベーシス・チップ(SBC)を提供しています。これらは、大きく、以下の3つのシリーズに分けられます。

1.PFシリーズ:

 車載、産機、民生向けに使用可能で、5V入力の電源IC。機能安全(SIL, ASIL)に対応。NXP S32 マイコンシリーズや、i.MX プロセッサシリーズ向けなど、汎用的に使用可能。

2.PCAシリーズ:

 NXP i.MX プロセッサ向けに、最適となるよう設計された電源IC。

3.FSシリ ーズ:

 主に車載向けで、12V/24V/48V入力の電源IC。機能安全(ASIL)に対応。NXP S32 マイコンシリーズなど、マイコン向けとして最適に設計。

 

どのように電源ICを選べばいいのか? [第1回] (日本語ブログ)」の"Step 1-4: 電源ICを検索"では、ネットなどから最適な電源ICを検索する、という工程を説明しました。

nxp.jpの「パワー・マネジメントIC (PMIC) とシステムベーシス・チップ (SBC)」ページでは、最適なPMICやSBCを簡単に検索するため、対象のMCU/MPUに適したPMICまたはSBCの検索ツール(製品セレクタ、およびクロス・リファレンス)が提供されています。

 

serch blog01_1.1.png

 

ただ、実際に検索しようとすると、これらツールだけでは、各電源ICの関係性が分かりづらいため、検索に時間がかかる場合があります。

この記事では、まず、NXP PMIC のPFシリーズ に関して、PFシリーズ 系統図(図1)と、主要機能比較一覧表(表1)を準備しました。(*どちらも掲載されている製品は、2025年7月現在のものです。)

PMIC (PFシリーズ) の検索時には、以下も併せてご参考ください。

 

serch blog_1_2.1.png

 

 図1 NXP PFシリーズ の系統図

 

表1 NXP PFシリーズの主要機能比較

*より詳細な機能比較表は、本ページ下部の添付ファイルをご参照ください。

デバイス
データシート
BUCK レギュレータ
LDO
その他電源
ASIL
PF5020
PF5023
PF5024
DS
DS
DS
3ch (Dual phase option)
3ch (Dual/Triple phase option)
4ch (Dual/Triple/Quad phase option)
1ch
-
-
RTC-supply 1ch
-
-
QM or B
PF5103
PF5113
PF5123
量産前
3ch (Dual/Triple phase option)
3ch (Dual/Triple phase option)
3ch (Dual/Triple phase option)
2ch
-
2ch
-
QM or B
PF0300
量産前
3ch (Dual/Triple phase option)
1ch
-
QM
PF5030
DS
3ch (Dual phase option)
2ch
-
QM or B or D
PF8100
PF8200
DS
7ch (Dual/Triple/Quad phase option)
4ch
RTC-supply 1ch
QM
ASIL-B
PF7100
DS
5ch (Dual/Triple/Quad phase option)
2ch
RTC-supply 2ch
QM or B
PF0900
量産前
5ch (Dual phase option)
3ch
Always-On 1ch
QM or B or D
PF5200
DS
2ch (Dual phase option)
- -
QM or B
PF5300
DS
1ch
- -
QM or B or D

 

NXPのPMICに関連する記事は、「NXP「電源」まとめページ (日本語ブログ)」 からアクセスできますので、ぜひご覧ください。

 

=========================

本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。

お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には、NXP代理店、もしくはNXPまでお問い合わせください。