Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
注:LPC55(S)1x/2x/6xは、power_libライブラリをSDK2.8.2または最新のものに更新する必要があります <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> LPC55(S)1x/2x/6xをお使いの方は、fsl_power_libをSDK2.8.2にアップデートしてください。 以前のSDK(2.6.xおよび2.7.x)の電源ライブラリには、2つの既知の機能バグがあります。 1. ディープスリープ/パワーダウン/ディープパワーダウンからのウェイクアップ後、FROトリム値が正しく回復できません。 -- これは、12MHz FRO 周波数が、ブート プロセス後 (たとえば 11.99 MHz) と低電力モード (たとえば 11.89MHz) からのウェイクアップで異なることを意味します。 -- 理由は、ウェイクアップ後の FRO トリム値回復ではないためです。 2. power lib capbank trim APIを使用しても、キャップバンク値が正しく設定できません。 -- これはSDK2.8.2で修正済みのソフトウェアバグです。 power_libライブラリファイルを置き換えるだけで、ほとんどのお客様にとって機能するはずです。API には互換性がある必要があります。 ご回答をよろしくお願い申し上げます。 Magicoe LPC55xx
View full article
FXLS8471Q - 加速度計の過渡検出関数のサンプルコード ねえ皆さん 加速度計の過渡検出機能の使用方法を示す単純なベアメタルの例コードがよく求められるため、 ここでは、NXP FRDM-KL25Z プラットフォーム と FRDM-FXS-MULT2-Bセンサ拡張ボード を使用して FXLS8471Q加速度計 用に作成した例の1つを共有することにしました 。 このサンプルコードは、 AN4693 の Python コードスニペットを補完するものです。FXLS8471Qは、X軸またはY軸のいずれかで最小40msの期間、315mgを超える「瞬間的な」加速度変化を検出するように設定されています。イベントがトリガーされると、INT1 ピンに割り込みが生成されます。 void FXLS8471Q_Init (void) { FXLS8471Q_WriteRegister(TRANSIENT_THS_REG, 0x85); // Set threshold to 312.5mg (5 x 62.5mg ) FXLS8471Q_WriteRegister(TRANSIENT_COUNT_REG, 0x02); // Set debounce timer period to 40ms FXLS8471Q_WriteRegister(TRANSIENT_CFG_REG, 0x16); // Enable transient detection for X and Y axis, latch enabled FXLS8471Q_WriteRegister(CTRL_REG4, 0x20); // Acceleration transient interrupt enabled FXLS8471Q_WriteRegister(CTRL_REG5, 0x20); // Route acceleration transient interrupt to INT1 - PTA5 FXLS8471Q_WriteRegister(CTRL_REG1, 0x29); // ODR = 12.5Hz, Active mode } ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ISRでは、次のスクリーンショットに示すように、割り込みフラグのみがクリアされ、TRANSIENT_SRC(0x1E)レジスタが読み取られて、SRC_TRANSステータスビットがクリアされ、INT1ピンがディアサートされます。 void PORTA_IRQHandler() { PORTA_PCR5 |= PORT_PCR_ISF_MASK; // Clear the interrupt flag IntSource = FXLS8471Q_ReadRegister(TRANSIENT_SRC_REG); // Read the TRANSIENT_SRC register to clear the SRC_TRANS flag in the INT_SOURCE register EventCounter++; } ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 添付されている完全なソースコードを見つけることができます。この簡単なサンプルコードに関して質問がある場合は、以下でお気軽にお問い合わせください。フィードバックや提案も大歓迎です。 よろしくお願いします。 Tomas 加速度センサ
View full article
libcamera2.补丁 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 该补丁基于jb4.3_1.1.1-ga_rc2。 合并来自 kitkat 的一些提交。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 该补丁基于jb4.3_1.1.1-ga_rc2。 合并来自 kitkat 的一些提交。 Android
View full article
MazidiとChenによる新しいフリースケールARM Cortexの書籍 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> フリースケールの新しい教科書ARM Cortex Mが出版されたことをお知らせしたいと思います。 Amazonへのリンクは次のとおりです。 http://www.amazon.com/Freescale-ARM-Cortex-M-Embedded-Programming-ebook/dp/B00P4ABTP6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1414942909&sr=8-1&keywords=Freescale+ARM サポート資料はこちらです。 http://www.microdigitaled.com/ARM/Freescale_ARM_books.htm 著者: 教授1982年 教員ポータルコンテンツ
View full article
KWプラットフォームで利用可能なブートローダー <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 概要 MCUBOOT、fsci_bootloader、otap_bootloaderは、ユースケースに応じて使用できる3つの異なるブートローダーアプリケーションです。MCUフラッシュローダは別の実装ですが、誤解を避けるために言及されています。   MCUBOOTの MCUブートローダは、複数の通信プロトコル(UART、SPI、I2C、CAN)とそれとインターフェースするための複数のアプリケーションをサポートします。 要約: - これは、複数のKinetisマイクロコントローラのシリアル接続を介して動作する、設定可能なフラッシュ・プログラミング・ユーティリティです。 - ホスト側のコマンドライン(blhost)とGUIツールを使用して、ブートローダーと通信できます。 - デフォルトでは、アプリケーションはアドレス 0xa000 から開始されます。 - MCUブートローダ|NXP ウェブサイト - MCUブートローダリファレンスマニュアル - MCU ブートローダ デモ アプリケーション ユーザーズ ガイド   fsci_bootloader フレームワーク・シリアル・コネクティビティ・インタフェース(FSCI)は、 シリアル通信インタフェースを使用して、Kinetisプロトコル・スタックをホスト・システムまたはPCツールとインタフェースできるNXP独自のプロトコルです。FSCI ブートローダを使用すると、FSCI モジュールは PC と通信し、FSCI プロトコルを使用してイメージを転送できます。 要約: - FSCIプロトコルに依存して、PythonおよびCアプリケーションを使用して、UART経由で接続されたPCからバイナリを転送します。 - ブートローダーモード(FRDM-KW41Z)に入るには、 SW1(リセット)を押しながらSW4を押し、SW1を最初に放し、SW4を2番目に離します。デモのユーザーガイドを参照して、お使いのプラットフォームの具体的な手順を確認してください。 - デフォルトでは、アプリケーションは 0x4000 時に開始されます。 - FSCIブートローダマニュアル   otap_bootloader Connectivity SDK には、無線ファームウェアのアップグレード例が含まれています。OTAPブートローダは無線通信から取得したイメージをロードし、OTAPブートローダはイメージがクライアントデバイス(内部または外部フラッシュ)に正常に転送された後にのみ入ります。 要約: - これは、無線でプログラムされたデバイスによって使用されます。 - ブートローダーモードは、リセット後に無線でイメージが正常に受信されたことによってフラグが設定された場合にのみ開始されます。 - デフォルトでは、アプリケーションは 0x4000 時に開始されます。 - Kinetisスレッド・スタックOTA(Over-the-Air)ファームウェア・アップデート・ユーザーズ・ガイド   mcu_flashloader MCU フラッシュローダは、MCU ブートローダの特定の実装です。フラッシュローダの実装では、MCUブートローダコマンドインターフェイスは、フラッシュからロードされ、RAMから実行される実行可能ファイルとしてパッケージ化されています。この構成により、ユーザー アプリケーションをオンチップ フラッシュの先頭に配置し、フラッシュからのブート時に自動的に起動できます。MCUフラッシュローダを使用してユーザアプリケーションをフラッシュの先頭にプログラムすると、ブートローダのこの実装は 1回限りのプログラミング 支援になります。MCUフラッシュローダは、他のブートローダのようにタイムアウトやボタンを押した後に別のセクションにジャンプすることはできませんが、その主な目的は、主に工場プログラミングに使用される外部デバッガを必要とせずにアプリケーションをフラッシュすることです。 概要: - 製造時に多くのKinetisフラッシュ・デバイスにあらかじめプログラムされているため、デバッガを必要とせずにフラッシュ・プログラミングが可能です。 - ユーザ・アプリケーションがフラッシュ・メモリにプログラムされると、Kinetisフラッシュローダは使用できなくなります。 - ドキュメント: MCU フラッシュローダ入門   必要に応じて、MCUブートローダ、FSCI_Bootloader、OTAPブートローダから選択できます。 JCの Bee Stack(ZigBee)ソフトウェア BLEソフトウェア KW41Z31Z21Z Threadソフトウェア Re:KWプラットフォームで利用可能なブートローダー <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> いいですね、完全に理解しています!
View full article
Lauterbachデバッガ用MPC57xx FCCUユーティリティ・スクリプト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このドキュメントでは、MPC57xxデバイスのローターバッハFCCU(障害収集および制御ユニット)周辺拡張の使用方法について説明します。 この拡張機能を効果的に使用するためには、FCCUの仕組みに関する深い知識を持っていることが期待されます。 このスクリプト ツールは、Lauterbach デバッガー用の 136 のスクリプトで構成されています。 これは、ユーザーがリファレンスマニュアルを必要とせずにマイクロを迅速にデバッグするのに役立ちます。 ユーザーが使用できるウィンドウの例を次に示します(詳細な説明はユーザーガイドに記載されています)。 Re:ラウターバッハデバッハのMPC57xx FCCUユーティリティスクリプト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, これは s32v では使用できません。 ピーター Re:ラウターバッハデバッハのMPC57xx FCCUユーティリティスクリプト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> これはs32vに役立ちますか?トムブラウン・ジャスティンジー Re:ラウターバッハデバッハのMPC57xx FCCUユーティリティスクリプト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> スクリプトに問題がある場合は、以下にコメントしてください。
View full article
すべてのボードDirectFB <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> DirectFBの DirectFB は、ハードウェア グラフィックス アクセラレーション、入力デバイスの処理と抽象化、半透明ウィンドウと複数のディスプレイ レイヤーをサポートする統合ウィンドウ システムを提供するシン ライブラリです。これは、Linux Framebuffer Device の上位だけでなく、半透明のウィンドウと複数のディスプレイ レイヤーをサポートします。これは、基盤となるハードウェアでサポートされていないすべてのグラフィックス操作に対するソフトウェア フォールバックを備えた完全なハードウェア抽象化レイヤーです。DirectFBは、組み込みシステムにグラフィカルなパワーを追加し、Linuxでのグラフィックスの新しい標準を設定します。[出典: directfb.org] DirectFBクイックテスト LTIB1011のパッケージリストでDirectFBを選択します。 [x] DirectFBの DirectFB の例も選択してください。 [x] DirectFBの例 Linuxを構築します。 SDカードをフラッシュします。 ボード上で Linux イメージを起動し、DirectFB の例を起動します。 $ df_dok DirectFBベンチマークが開始。 i.MX 53 EVKのベンチマーク結果: i.MX53 Linux
View full article
如果你想自己用S19文件格式写flash,请参考该文件 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大家好: 当有人使用自己的编程工具对FSL MCU进行编程,并且闪存大小超过64KByte时,请参考该文档。 该文件为中文版 Br Felix
View full article
i.MX 6DQ Reference Manual (IMX6DQRM R2, Part 1) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> これは、2014年6月に公開された現在公開されている i.MX 6DQリファレンスマニュアル、リビジョン2のコピーです。これはパート 1/2 で、最初の 43 章が含まれています。パート2はこちら: i.MX 6DQリファレンスマニュアル(IMX6DQRM R2、パート2) このドキュメントは、コミュニティのコメントを入力するために使用します。このリファレンスマニュアルにインラインコメントを自由に追加してください。さらに情報が必要な場所や、既存の情報が正しくない場所を指摘できます。また、デバイスでのエクスペリエンスに基づいて、ドキュメント内の既存の情報を拡張した情報をコメントに入力することもできます。段落やセクションでより多くの情報が必要であることを指摘している場合は、「より多くの情報が必要」ではなく、非常に具体的にしてください。このマニュアルへのあなたのコメントは、他のメンバーを助け、このドキュメントおよび将来のドキュメントの改善を促進する可能性があります。 注: ドキュメント ビューアは、指定したページに直接移動することをサポートしていません。一度に 1 ページずつ手動でページングする代わりに、「リセットの種類」などのページ上の文字列を検索したり、 インライン コメントにリストされている章リンクに移動したりできます。これを行うには、ドキュメントビューの下のコメントにページダウンし、[インラインコメント]を選択し、コメントを「ページ」で並べ替えてから、表示する章を選択します。このマニュアルは、ダウンロードして最寄りのAdobe Readerで表示することで、より簡単に使用できる場合があります。 次に、このレビューコピーに追加するコメント/質問がある場合は、上記のように章に移動し、コメントを追加するテキストを検索します。 これにより、そのページに最速で移動します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> これは、2014年6月に公開された現在公開されている i.MX 6DQリファレンスマニュアル、リビジョン2のコピーです。これはパート 1/2 で、最初の 43 章が含まれています。パート2はこちら: i.MX 6DQリファレンスマニュアル(IMX6DQRM R2、パート2) このドキュメントは、コミュニティのコメントを入力するために使用します。このリファレンスマニュアルにインラインコメントを自由に追加してください。さらに情報が必要な場所や、既存の情報が正しくない場所を指摘できます。また、デバイスでのエクスペリエンスに基づいて、ドキュメント内の既存の情報を拡張した情報をコメントに入力することもできます。段落やセクションでより多くの情報が必要であることを指摘している場合は、「より多くの情報が必要」ではなく、非常に具体的にしてください。このマニュアルへのあなたのコメントは、他のメンバーを助け、このドキュメントおよび将来のドキュメントの改善を促進する可能性があります。 注: ドキュメント ビューアは、指定したページに直接移動することをサポートしていません。一度に 1 ページずつ手動でページングする代わりに、「リセットの種類」などのページ上の文字列を検索したり、 インライン コメントにリストされている章リンクに移動したりできます。これを行うには、ドキュメントビューの下のコメントにページダウンし、[インラインコメント]を選択し、コメントを「ページ」で並べ替えてから、表示する章を選択します。このマニュアルは、ダウンロードして最寄りのAdobe Readerで表示することで、より簡単に使用できる場合があります。 次に、このレビューコピーに追加するコメント/質問がある場合は、上記のように章に移動し、コメントを追加するテキストを検索します。 これにより、そのページに最速で移動します。 Re: i.MX 6DQ Reference Manual (IMX6DQRM R2, Part 1) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 上の「インラインコメント」リンクをクリックして、各章へのリンクを確認してください。 チャプターの順序: 第1章:はじめに 第2章:メモリマップ 第 3 章 割り込みと DMA イベント 第4章:外部信号とピン多重化 第5章:ヒューズマップ 第6章:外部メモリコントローラ 第 7 章 : システム デバッグ 第8章:システムブート 第9章:マルチメディア 第10章:クロックと電源管理 第11章:システムセキュリティ 第 12 章: ARM Cortex A9 MPCore プラットフォーム (ARM) 第 13 章: AHB から IP へのブリッジ (AIPSTZ) 第 14 章: DMA を使用した AHB-to-APBH ブリッジ (APBH-Bridge-DMA) 第15章:非同期サンプルレートコンバータ(ASRC) 第16章:デジタルオーディオマルチプレクサ(AUDMUX) 第17章:40ビット訂正ECCアクセラレータ(BCH) 第18章:クロックコントローラモジュール(CCM) 第19章:MIPI CSIからIPUへのガスケット(CSI2IPU) 第 20 章 : 表示コンテンツ整合性チェッカー (DCIC) 第21章:拡張設定可能SPI(ECSPI) 第 22 章: 外部インターフェース・モジュール (EIM) 第 23 章:10/100/1000 Mbps イーサネット MAC(ENET) 第24章:拡張周期割り込みタイマ(EPIT) 第 25 章: 拡張シリアル オーディオ インターフェイス (ESAI) 第 26 章 フレキシブル コントローラ エリア ネットワーク (FLEXCAN) 第27章:汎用パワーコントローラー(GPC) 第28章:汎用入出力(GPIO) 第 29 章 : 汎用メディア インターフェイス (GPMI) 第30章:汎用タイマー(GPT) 第31章:2Dグラフィックスプロセッシングユニット(GPU2D) 第32章:3Dグラフィックスプロセッシングユニット(GPU3D) 第33章:HDMIトランスミッター(HDMI) 第34章:HDMI 3D Tx PHY(HDMI_PHY) 第35章:I2Cコントローラー(I2C) 第 36 章 IOMUX コントローラ (IOMUXC) 第37章 画像処理ユニット(IPU) 第38章:キーパッドポート(KPP) 第39章:LVDSディスプレイブリッジ(LDB) 第40章:MIPI - カメラシリアルインターフェースホストコントローラー(MIPI_CSI) 第41章:MIPI DSIホストコントローラー(MIPI_DSI) 第 42 章: MIPI HSI ホスト コントローラー (MIPI_HSI) 第43章:MediaLB(MLB) 第44章:マルチモードDDRコントローラ(MMDC) 第45章 ネットワーク相互接続バスシステム(NIC-301) 第46章 オンチップOTPコントローラ(OCOTP_CTRL) 第47章 オンチップRAMメモリコントローラ(OCRAM) 第 48 章: PCI Express (PCIe) 第49章:PCI Express PHY(PCIe_PHY) 第50章 パワーマネジメントユニット(PMU) 第51章 パルス幅変調(PWM) 第52章 : パッチ付きROMコントローラ(ROMC) 第53章 シリアル先端技術アタッチメントコントローラ(SATA) 第54章 シリアル先端技術アタッチメントPHY(SATA PHY) 第55章:スマートダイレクトメモリアクセスコントローラ(SDMA) 第56章 : システムJTAGコントローラ(SJC) 第57章 セキュア不揮発性ストレージ(SNVS) 第58章:共有ペリフェラル・バス・アービター(SPBA) 第59章:ソニー/フィリップスデジタルインターフェース(SPDIF) 第 60 章 : システム リセット コントローラ (SRC) 第61章 同期シリアルインタフェース(SSI) 第62章 温度モニター(TEMPMON) 第 63 章: TrustZone アドレス空間コントローラ (TZASC) 第64章:ユニバーサル非同期レシーバー/トランスミッター(UART) 第65章:ユニバーサルシリアルバスコントローラ(USB) 第66章 ユニバーサルシリアルバス2.0統合PHY(USB-PHY) 第67章:ウルトラセキュアデジタルホストコントローラー(uSDHC) 第68章:ビデオデータオーダーアダプター(VDOA) 第69章:ビデオプロセッシングユニット(VPU) 第70章:ウォッチドッグタイマー(WDOG) 第71章:水晶発振器(XTALOSC) タイトルの順序: 10/100/1000 Mbps イーサネット MAC(ENET):第 23 章 2Dグラフィックスプロセッシングユニット(GPU2D):第31章 3Dグラフィックスプロセッシングユニット(GPU3D):第32章 40ビット訂正ECCアクセラレータ(BCH):第17章 AHB から IP へのブリッジ (AIPSTZ): 第 13 章 DMA を使用した AHB-to-APBH ブリッジ (APBH-Bridge-DMA): 第 14 章 ARM Cortex A9 MPCoreプラットフォーム(ARM):第12章 非同期サンプルレートコンバータ(ASRC):第15章 クロックとパワーマネジメント:第10章 クロックコントローラモジュール(CCM):第18章 水晶発振器(XTALOSC):第71章 デジタルオーディオマルチプレクサ(AUDMUX):第16章 ディスプレイ コンテンツ整合性チェッカー (DCIC): 第 20 章 拡張コンフィギュラブルSPI(ECSPI):第21章 拡張周期割り込みタイマ(EPIT):第24章 拡張シリアルオーディオインターフェース(ESAI):第25章 外部インターフェース・モジュール (EIM): 第 22 章 外部メモリコントローラ:第6章 外部信号とピン多重化:第4章 フレキシブル コントローラ エリア ネットワーク (FLEXCAN): 第 26 章 Fusemap: 第5章 汎用パワーコントローラー(GPC):第27章 汎用入出力 (GPIO): 第 28 章 汎用メディア・インタフェース (GPMI): 第 29 章 汎用タイマー(GPT):第30章 HDMI 3D Tx PHY(HDMI_PHY):第34章 HDMIトランスミッター(HDMI):第33章 I2Cコントローラー(I2C):第35章 画像処理ユニット(IPU):第37章 割り込みと DMA イベント : 第 3 章 イントロダクション:第1章 IOMUXコントローラー(IOMUXC):第36章 キーパッドポート(KPP):第38章 LVDSディスプレイブリッジ(LDB):第39章 MediaLB(MLB):第43章 メモリーマップ:第2章 MIPI - カメラシリアルインターフェースホストコントローラ(MIPI_CSI):第40章 MIPI CSIからIPUへのガスケット(CSI2IPU):第19章 MIPI DSI ホストコントローラー (MIPI_DSI): 第 41 章 MIPI HSI ホスト コントローラー (MIPI_HSI): 第 42 章 マルチモードDDRコントローラー(MMDC):第44章 マルチメディア:第9章 ネットワーク相互接続バスシステム(NIC-301):第45章 オンチップOTPコントローラ(OCOTP_CTRL):第46章 オンチップRAMメモリコントローラ(OCRAM):第47章 PCI Express(PCIe):第48章 PCI Express PHY (PCIe_PHY): 第 49 章 パワーマネジメントユニット(PMU):第50章 パルス幅変調(PWM):第51章 パッチ付きROMコントローラ(ROMC):第52章 セキュア不揮発性ストレージ(SNVS):第57章 Serial Advanced Technology Attachment Controller(SATA):第53章 Serial Advanced Technology Attachment PHY(SATA PHY):第54章 Shared Peripheral Bus Arbiter (SPBA): 第 58 章 スマート・ダイレクト・メモリ・アクセス・コントローラー(SDMA):第55章 ソニー/フィリップスデジタルインターフェース(SPDIF):第59章 同期シリアルインターフェース(SSI):第61章 システムブート:第8章 システムデバッグ:第7章 システムJTAGコントローラー(SJC):第56章 システムリセットコントローラー(SRC):第60章 システムセキュリティ: 第 11 章 温度モニター(TEMPMON):第62章 TrustZone アドレス空間コントローラー (TZASC): 第 63 章 Ultra Secured Digital Host Controller(uSDHC):第67章 ユニバーサル非同期レシーバー/トランスミッター(UART):第64章 ユニバーサルシリアルバス2.0統合PHY(USB-PHY):第66章 ユニバーサルシリアルバスコントローラ(USB):第65章 ビデオデータオーダーアダプタ(VDOA):第68章 ビデオ処理ユニット(VPU):第69章 ウォッチドッグタイマー(WDOG):第70章
View full article
i.MX28製品を迅速に開発する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> コンピューターオンモジュール • プロセッサ Freescale i.MX287、454 MHz • RAM 128MB DDR2-400 SDRAM • ROM 128MB NAND フラッシュ • 電源 3.1V 〜 5.5V •サイズ40mmX35mm • 温度範囲 -40°C.85°C 主な特長 10/100Mbps イーサネット ポート X 2(IEEE1588対応) • ハイスピードUSB 2.0ポート X 2 • 1色LCDコントローラー • 2つのCANインターフェース •4線式タッチスクリーンインターフェース • 複数のペリフェラル インターフェイス: UART、SD-CARD、I2C、PWM、シリアルオーディオ、SPI • バッテリー寿命を延ばすために最適化された電源管理 • 3.3V I/O OSサポート • Windows Embedded CE 6.0 (英語) • Linux 2.6.35 アプリケーション:ビル制御、ファクトリーオートメーション、プリンターおよびセキュリティパネル、HMI、 産業用制御メディアゲートウェイ/アクセサリ、ポータブル医療機器、省エネ エネルギーゲートウェイ/メーター 詳細については、添付ファイルを参照してください 完全なソリューションを提供できます <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> コンピューターオンモジュール • プロセッサ Freescale i.MX287、454 MHz • RAM 128MB DDR2-400 SDRAM • ROM 128MB NAND フラッシュ • 電源 3.1V 〜 5.5V •サイズ40mmX35mm • 温度範囲 -40°C.85°C 主な特長 10/100Mbps イーサネット ポート X 2(IEEE1588対応) • ハイスピードUSB 2.0ポート X 2 • 1色LCDコントローラー • 2つのCANインターフェース •4線式タッチスクリーンインターフェース • 複数のペリフェラル インターフェイス: UART、SD-CARD、I2C、PWM、シリアルオーディオ、SPI • バッテリー寿命を延ばすために最適化された電源管理 • 3.3V I/O OSサポート • Windows Embedded CE 6.0 (英語) • Linux 2.6.35 アプリケーション:ビル制御、ファクトリーオートメーション、プリンターおよびセキュリティパネル、HMI、 産業用制御メディアゲートウェイ/アクセサリ、ポータブル医療機器、省エネ エネルギーゲートウェイ/メーター 詳細については、添付ファイルを参照してください 完全なソリューションを提供できます
View full article
i.MX RT について学ぶ時間はありますか? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> [中国語訳] 添付ファイルを参照   元のリンク: https://community.nxp.com/community/imx/blog/2019/04/17/do-you-have-a-minute  i.MXRT 101x i.MXRT 102x i.MXRT 105x i.MXRT 106x
View full article
Do you have a minute to learn about i.MX RT? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> [Chinese translation] See attachment   Original link: https://community.nxp.com/community/imx/blog/2019/04/17/do-you-have-a-minute  i.MXRT 101x i.MXRT 102x i.MXRT 105x i.MXRT 106x
View full article
LPC43xxデュアルコアプロジェクトブロック図 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> デュアルコアIRAMデモのブロック図を以下に示します。図によると、FreeRTOS は IRAM の最初の 64K の M4 コアのメモリを搭載した両方のコアで実行されます。M0 コアは、オフセット 64K で IRAM の 32K を使用します。M0 と M4 は、コア割り込みイベント メカニズムを介して相互に信号を送ります。アドレス 0x10080000 の IRAM は、共有メモリ キューに使用されます。3 色の LED は、特定のコアの lfe を示すために使用されます。M4 コアが動作しているときは赤色の LED が点滅し、M0 コアが動作しているときは青色の LED が点滅します。緑色の LED は、M0 コアが動作していて、M4 コアから共有メモリ キューにデータが供給されている場合、さまざまな速度で点滅します。
View full article
FreeMASTER - ハウツー <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ここでは、FreeMASTERツールの主な機能を含む短く焦点を絞ったプレゼンテーションを見つけることができます。 これは、リアルタイムのデータ視覚化とMCUのリアルタイム制御に非常に便利なツールです。 あなたは、あなたのアプリケーションのためのいくつかの非常に興味深いWebインターフェースを作成することができます - 詳細については、この ビデオ をご覧ください。 ご意見やご質問がある場合は、以下に返信を残してください。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ここでは、FreeMASTERツールの主な機能を含む短く焦点を絞ったプレゼンテーションを見つけることができます。 これは、リアルタイムのデータ視覚化とMCUのリアルタイム制御に非常に便利なツールです。 あなたは、あなたのアプリケーションのためのいくつかの非常に興味深いWebインターフェースを作成することができます - 詳細については、この ビデオ をご覧ください。 ビデオリンク : 7933 ご意見やご質問がある場合は、以下に返信を残してください。 ヒントとコツ 日時:FreeMASTER - ハウツー <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ねえ petrfajmon-b17364、 それが私が使用しているサンプルフォルダです-例をどのように使用しているかを示し、次にソフトウェアのバージョンなどについて詳しく説明します。残念ながら、商用のMatlabライセンスは2,150米ドルであるため、テスト中に一部の変数を読み取るには少しやり過ぎです。 私はJavaScriptを試してみます - しかし、この例がうまくいかないのはかなり残念です。なぜなら、それは私が必要としていることを*簡単に*適応させることができるからです - そして、他の人もこの種のテストのために開発フェーズでFreeMASTERを使用できると思います。 まず、FreeMASTER 2.0をオープンにしています - CANとUARTの両方を介してターゲットと正常に通信できたので、問題はありません。この時点では、ターゲットと通信するのではなく、アプリケーションを開いているだけです。 次に、次の場所(c:\NXP\FreeMASTER_Serial_Communication_Driver_V2.0\examples\ActiveX_examples\Excel)からExcelの例を開きます。   Excelスプレッドシートを開くと、明らかに「マクロを有効にする」をクリックし、VBAに移動して例を確認します(ユーザーマニュアルと同じです)。 ここから、「Debug -> Compile VBA Project」をクリックすると、先ほどのActiveXエラーが表示されます。 このダイアログで [デバッグ] を押すと、この行が表示され、"McbPcm" インスタンスを作成できないことを示します 「Tools -> References」に移動し、適切なサービスが例にあることを確認します。 ソフトウェアのバージョンに関しては、私は使用しています: FreeMASTER バージョン 2.0.3.1 マイクロソフトエクセル 2013 (15.0.4667.1000) VBAバージョン7.1 DirectXバージョン11 FreeMASTER 2.0 マニュアルでは、Excel の例でバージョン 1.3 が使用されていることが示されています。 例がオブジェクトを作成できない理由を教えてください-残りを微調整できるはずです。 ありがとうございます! 日時:FreeMASTER - ハウツー <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはギアヘッド1107、   FreeMASTER SCI ドライバのインストール場所にある "c:\NXP\FreeMASTER_Serial_Communication_Driver_V2.0\examples\ActiveX_examples" フォルダで、簡単な ActiveX スクリプトの例を見ることができます。Matlabは、 "Temperature"のようなデータを記録するための優れたツールのようです。Matlab/Excelのサンプルスクリプトは、PC側の「c:\NXP\FreeMASTER_Serial_Communication_Driver_V2.0\examples\PC_host_demo」およびc:\NXP\FreeMASTER_Serial_Communication_Driver_V2.0\examples\SCI_driver_examples」に保存されているデモアプリケーションで動作します。 あなたはまた、ユーザーマニュアルが古いバージョンのFreeMASTER v1.3を参照していると述べましたが、古いバージョン1.3が参照されている詳細を私に送っていただけませんか? ありがとうございました。 ペトル 日時:FreeMASTER - ハウツー <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはgearhead1107、 FreeMASTER関連のトピックのための専用のコミュニティはありませんので、ここに残しておくことができます。 個人的には、HTMLとJSだけを試しました。おそらく、JSだけを使用して、必要なデータからxlsを作成できます。 petrfajmon-b17364‌ そのような技術の経験がある人を推薦できますか? ご回答をよろしくお願い申し上げます。 Daniel 日時:FreeMASTER - ハウツー <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> dumitru-daniel.popa 、ご指摘ありがとうございます! 私は、VBA / Excelを介してActiveXコントロールを使用することが、私がやろうとしていることを行うのに最適な方法であると考えました(つまり、値 -> を取得してログ用にスプレッドシートに入れます)、含まれている例はコンパイルさえしません。ユーザーマニュアルを見ると、古いバージョンのFreeMASTER(v1.3)を参照しているようにさえ見え、誰かがこのものを見る頻度さえ明らかではありません。 現在、「Set fmstr = New McbPcm」の行に次のエラーが表示されています - ActiveXオブジェクトを初期化できないことを示しています(はい、プロジェクトはマニュアルに従って参照を適切に定義しています)。オブジェクトを作成し、さまざまな通信方法(CANなど)で操作する方法に関するガイドライン/ヘルプ記事はありますか?ユーザーマニュアルにはさまざまな*方法*が記載されていますが、推奨される使用法はかなり短いです。   これはFreeMASTER / ActiveXの問題なので、これをどこに置くべきかよくわかりませんでした-S32DSセクションに何かを投稿する必要がありますか?それとも、FreeMASTERコミュニティページはありますか? 日時:FreeMASTER - ハウツー <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちはギアヘッド1107、 HTML または JScript の機能を使用して、関心のある変数を読み取り、ホスト PC の log/txt ファイルに書き込むことができます。Freemasterユーザーマニュアルの第6章:HTMLとスクリプトを確認してください。 Freemasterは、スクリプトベースのコードがターゲットボードアプリケーションにアクセスして制御できるようにするActiveXコンポーネントをサポートしています。 このビデオもご覧ください: jscript の使用方法を確認する https://community.nxp.com/thread/455228 (短い続編) これがお役に立てば幸いです! Daniel 日時:FreeMASTER - ハウツー <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 長時間にわたってPCに値を記録する最良の方法は何ですか? 私はS32K144を使用しており、 "Temperature"などの変数を追加し、スコープ内でそれらを監視できますが、ログファイル(.CSVなど)を使用して、ボードをテストに入れ、数時間実行される可能性のあるテストの過程でFreemasterが温度をログに記録できるようにします。たとえば、戻ってログ/ファイルを見て、「X時間とY温度で通信が失われました」を確認できる必要があります。 私が最初に考えたのは「レコーダー」を設定することでしたが、FreeMASTERはスペースがないと言っています、そして私はまた、ターゲットにログを保存するのに十分なスペースがあるかどうかもわかりません-私はPCでそれをしたいです。
View full article
Timeout_1.019.PEupd <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> タイムアウト 形容 操作をタイムアウトできる汎用 timout ドライバー。 コンポーネント Timeout.PEupd Dependencies FreeRTOS ライセンス ライセンス : オープンソース (LGPL) 著作権:(c)著作権Erich Styger、2011、無断複写・転載を禁じます。 これは、Processor Expertを使用してタイムアウトルーチンを実装するオープンソースソフトウェアです。 これはフリーソフトウェアであり、次の条件のライセンスポリシーの下で教育、研究、および商用開発に開放されています。 *これはフリーソフトウェアであり、保証はありません。 ※使用制限はありません。あなたは、あなたの責任の下で、個人、非営利、または商用製品のためにそれを使用、変更、および再配布することができます。 ※ソースコードの再配布には、上記の著作権表示を保持する必要があります。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> タイムアウト 形容 操作をタイムアウトできる汎用 timout ドライバー。 コンポーネント Timeout.PEupd Dependencies FreeRTOS ライセンス ライセンス : オープンソース (LGPL) 著作権:(c)著作権Erich Styger、2011、無断複写・転載を禁じます。 これは、Processor Expertを使用してタイムアウトルーチンを実装するオープンソースソフトウェアです。 これはフリーソフトウェアであり、次の条件のライセンスポリシーの下で教育、研究、および商用開発に開放されています。 *これはフリーソフトウェアであり、保証はありません。 ※使用制限はありません。あなたは、あなたの責任の下で、個人、非営利、または商用製品のためにそれを使用、変更、および再配布することができます。 ※ソースコードの再配布には、上記の著作権表示を保持する必要があります。 コンポーネント交換
View full article
imx6q mfgtools for android_N7.1.2_2.0.0 が動作しない <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi nxp, imx6q mfgtoolsが機能せず、開けません。 私はアンドロイド7.1.2_2.0.0用のmfgtoolsをダウンロードしましたが、mfgtools.zipのサイズはわずか4.28MBで、サブディレクトリはクリーンで、ファームウェアとUCLはありません。 ここからのダウンロード:https://www.nxp.com/webapp/sps/download/preDownload.jsp  感謝 Re: imx6q mfgtools for android_N7.1.2_2.0.0 が動作しない <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hello, 問題についてはチームにお知らせします。 あなたの情報をありがとう! よろしくお願いします。 Yuri. Re: imx6q mfgtools for android_N7.1.2_2.0.0 が動作しない <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、ユーリ・ムヒンさん。            partition-table.img は Andorid 7.1.2 リリースの新しい IMG ファイルです。 しかし、以前のmfgtoolリリースのucl2.xmlはそうではないため、partition-table.imgはボードに点滅しません。          borad は、前の mfgtool でフラッシュした後、partition:boot を見つけることができません。 これはログです。 U-Boot 2017.03 (2017年9月20日 - 00:38:39 +0800) CPU: Freescale i.MX6Q rev1.5 996 MHz (792 MHzで動作) CPU:38°Cで自動車用温度グレード(-40°C〜125°C) リセット原因: POR モデル: Freescale i.MX6 Quad SABRE スマート・デバイス・ボード ボード:MX6-SabreSD DRAM: 1 GiB PMIC:PFUZE100です!DEV_ID=0x10 REV_ID=0x21 MMC:FSL_SDHC:0、FSL_SDHC:1、FSL_SDHC:2 警告 - 不正なCRC、デフォルトの環境を使用 パネルが検出されませんでした:デフォルトはHannstar-XGAです ディスプレイ:Hannstar-XGA(1024x768) で:シリアル アウト:シリアル エラー:シリアル フラッシュターゲットはMMC:2 ネット: イーサネットが見つかりません。 パーティションが見つかりません:その他、パーティションテーブルをダンプします idx 0, ptn 0 name='gpt' start=0 len=2048 idx 1, ptn 0 name='bootloader' start=2 len=2046 idx 2, ptn 1 name='mmcsdc1' start=16384 len=65536 idx 3, ptn 2 name='mmcsdc2' start=83968 len=65536 idx 4, ptn 0 name='' start=0 len=0 その他のパーティション情報を取得できません パーティション 4080 が見つかりません do_raw_read失敗、再 1 read_bootctl、読み取りbcb_rw_block失敗しました 読み取りコマンドが失敗しました Re: imx6q mfgtools for android_N7.1.2_2.0.0 が動作しない <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hello, コミュニティディスカッションで言及されているように、"imx6q mfgtools for Android 7.1.2_2.0.0問題」、以下にリンク、N7.1.2。MFGツールパッケージ Web には、ターゲットの読み込み用の画像は含まれていません。お客様は次のことができます 「Android_Quick_Start_Guide.pdf」を使用し、セクション3.3(ボード画像の点滅)方法 OS(デモ)イメージのファイルを使用します。 https://community.nxp.com/message/957626    また、ucl2.xmlファイルとmksdcard-android.sh.tarファイルを配置する必要があります mfgtools\Profiles\Linux\OS Firmware\ ディレクトリにあります。 これらのファイルは、以前の mfgtool リリースから取得できます。   よろしくお願いします。 Yuri.
View full article
2013年フリースケールカップUSA東海岸結果 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 東海岸のチームとUCバークレーの皆さん、アメリカで総合最速の車におめでとうと言いたいです! イベントのその他の写真/ビデオ。 ウェスト対東の勝者:ジョルト - UC-Berekley 17:35 東海岸チーム: 1位:相対論的ロボットレーサー-ロードアイランド大学-22.04秒 2位:バルカー - ペンシルベニア州立カリフォルニア大学 - 25.15秒 3位:テンプルメイド-テンプル大学-25.72秒 完全な結果を見る フリースケール・カップの内容 イメージギャラリー 日時:2013年フリースケールカップUSA東海岸結果 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> TFC - USA 教員ポータル TFC - メキシコ TFC - EMEA 日時:2013年フリースケールカップUSA東海岸結果 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 素晴らしい! 投稿していただきありがとうございます!! 日時:2013年フリースケールカップUSA東海岸結果 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> フリースケールカップアメリカ東海岸地域大会 2013 - YouTube
View full article
DMA を使用した ADC シミュレーションの柔軟なスキャン モード (SDK 2.x を使用) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> [中国語訳] 添付ファイルを参照 元のリンク: https://community.nxp.com/docs/DOC-335320 Kinetis Hardware Support
View full article
imx7DへのKSZ9031の移植 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> [中国語訳] 添付ファイルを参照   元のリンク: https://community.nxp.com/docs/DOC-343802 i.MX7Dual
View full article
采用 QorIQ P1010 的 802.11 接入点 - 演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 该演示展示了 1Gbit/s 企业无线解决方案和最新的 IEEE ® 802.11ac。     特征 P1010 QorIQ处理器产品基础参考设计 能够扩展到 1GHz 性能能力 3x3 802.11ac 设计可实现超过 700 - 800Mbits/秒的性能 P1020 和 P1023 双核版本是 P1010 的升级版,吞吐量相似,但 CPU 余量更大 特色恩智浦产品 P1010:带有可信架构的QorIQ P1010/14低功耗通信处理器 P1020:QorIQ P1020/11单核和双核通信处理器 P1023:带有数据通路的QorIQ P1023/17低端单核和双核通信处理器 链接 QorIQ QorIQ P1010 RDB 入门 - YouTube 结构框图   通信基础设施
View full article