1115965_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1115965_ja-JP

1115965_ja-JP

i.MX28製品を迅速に開発する方法<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

コンピューターオンモジュール
• プロセッサ Freescale i.MX287、454 MHz
• RAM 128MB DDR2-400 SDRAM
• ROM 128MB NAND フラッシュ
• 電源 3.1V 〜 5.5V
•サイズ40mmX35mm
温度範囲 -40°C.85°C

主な特長

10/100Mbps イーサネット ポート X 2(IEEE1588対応)

• ハイスピードUSB 2.0ポート X 2

• 1色LCDコントローラー

• 2つのCANインターフェース

•4線式タッチスクリーンインターフェース

• 複数のペリフェラル インターフェイス:

UART、SD-CARD、I2C、PWM、シリアルオーディオ、SPI

• バッテリー寿命を延ばすために最適化された電源管理

• 3.3V I/O

OSサポート

• Windows Embedded CE 6.0 (英語)

• Linux 2.6.35


アプリケーション:ビル制御、ファクトリーオートメーション、プリンターおよびセキュリティパネル、HMI、 産業用制御メディアゲートウェイ/アクセサリ、ポータブル医療機器、省エネ エネルギーゲートウェイ/メーター


詳細については、添付ファイルを参照してください


完全なソリューションを提供できます


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

コンピューターオンモジュール
• プロセッサ Freescale i.MX287、454 MHz
• RAM 128MB DDR2-400 SDRAM
• ROM 128MB NAND フラッシュ
• 電源 3.1V 〜 5.5V
•サイズ40mmX35mm
温度範囲 -40°C.85°C

主な特長

10/100Mbps イーサネット ポート X 2(IEEE1588対応)

• ハイスピードUSB 2.0ポート X 2

• 1色LCDコントローラー

• 2つのCANインターフェース

•4線式タッチスクリーンインターフェース

• 複数のペリフェラル インターフェイス:

UART、SD-CARD、I2C、PWM、シリアルオーディオ、SPI

• バッテリー寿命を延ばすために最適化された電源管理

• 3.3V I/O

OSサポート

• Windows Embedded CE 6.0 (英語)

• Linux 2.6.35


アプリケーション:ビル制御、ファクトリーオートメーション、プリンターおよびセキュリティパネル、HMI、 産業用制御メディアゲートウェイ/アクセサリ、ポータブル医療機器、省エネ エネルギーゲートウェイ/メーター


詳細については、添付ファイルを参照してください


完全なソリューションを提供できます


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 02:12 AM
更新者: