NXP Tech Blog

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

NXP Tech Blog

shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

本記事では、i.MX 93内蔵のEdgeLock® Secure Enclave(ELE)の暗号アクセラレータおよび鍵管理の機能をPKCS#11経由で使用する方法について解説いたします。
PKCS#11は暗号処理において広く使用されているAPIであり、同じく広く使用されているライブラリであるOpenSSLとの統合も可能です。そのためPKCS#11やOpenSSLを使用した認証処理を行うアプリケーション全て(例: Eclipse Mosquitto™ etc.)に対して、アプリケーション側の改造無しで保護機能の適用も可能です。
暗号アクセラレータおよび鍵管理の機能を提供するという点は別記事で紹介しているSE050などのセキュアエレメントとも共通します。
暗号アクセラレータおよび鍵管理の概要、セキュアエレメントとの大まかな比較や使い分けは以下の記事も参照ください。
作業時間: 約55分 (yoctoのビルド除く)
  1. pkcs11-tool経由でのELEの使用 : 10分
  2. openssl経由でのELEの使用 : 10分
  3. PKCS#11 URI PEMファイルの作成 : 5分
  4. Azure IoT Hubへのクラウド接続 : 30分
 
詳細を読む...

件数が多いもの
1 0 366
pavelsvadbik
NXP Employee
NXP Employee

Building functionally safe motor control systems doesn’t have to mean sacrificing performance or redesigning your architecture. Discover how NXP combines AMMCLib and ASCLib to separate safety from motor control, reduce development effort, and accelerate certification—without compromising efficiency.
詳細を読む...

件数が多いもの
2 3 775