双方向電圧レベル・シフタ評価ボード:
『NTS0304EUK-ARDの動かし方』の動画をNXP YouTubeチャンネルで公開 ↓↓
NTS0304Eは,双方向の電圧レベル変換を可能にする自動方向検知機能を備えた4ビット・デュアル電圧変換トランシーバ.
低電圧側(A側)は0.95V~3.6V,高電圧側(B側)は1.65V〜5.5Vの任意の電圧での信号電圧変換が可能.双方向の信号を自動で制御できるので,I²Cのような信号にも適用できます.
NTS0304EUK-ARDは,このチップの評価ボード.Arduinoシールド基板となっていてNTS0304Eのほかに,I²C/SPIターゲット・デバイスと2つのLDOも搭載.このボードを使用すれば,Arduinoシールド互換ソケット搭載のさまざまなマイコン・ボード上ででNTS0304Eの電圧変換を動作を確認できます.
このビデオでは3種類のマイコンで,オープンソースのサンプルコードを使ってのデモの動作を紹介しています.
まず最初にMCUXpresso IDEとFRDM-MCXN236の組み合わせ.次にi.MX RT1050上でMicroPythonを動作させた例,最後にArduino UNO R3を使った使い方をご覧いただけます.
本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。
お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には、NXP代理店、もしくはNXPまでお問い合わせください。
只有注册用户才能在此添加评论。 如果您已经注册,请登录。 如果您还没有注册,请注册并登录。