MXPH 系列压力传感器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
我们需要与任何有在潮湿(淡水和海水)环境中使用 MXPH6400 系列压力传感器经验的人交谈。 传感器的使用寿命有多长?有没有办法通过添加一层超软 RTV 或硅油脂来保护内部凝胶?? 如果能得到任何帮助和指导,我们将不胜感激。 Kelly Borsum,DASCOR 公司619-794-7788
[email protected] Re: MXPH series pressure sensors <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
您好,William, 希望你一切都好。 恐怕我没有任何在潮湿环境中使用 MPXH6400 设备的经验,但我想补充一些评论/建议: - 请注意,对于所有恩智浦标准压力传感器产品,除干燥空气外的任何环境都会对产品的可靠性和使用寿命产生一定影响。恩智浦硅压力传感器与油、气、汽油、水或水蒸汽或化学品不兼容。 -工作一段时间后,设备可能会因为用水而出现故障。 - 在水测量应用中,通常使用头管。这只是传感器与需要测量水位或压力的容器之间的一根管子。空气被截留在管道中,从而将传感器与液态水隔离开来。 请查看下面的应用笔记以获取更多信息: AN3728 - IPS PRT 压力传感器的介质兼容性 - 您是否考虑过使用适当的硅油来保护传感器,防止湿气或冷凝水进入? 用硅脂保护压力传感器无疑是在恶劣介质中使用我们产品的最佳方式。在如何 "工业化 "地实施这一解决方案方面,我们还没有太多经验。注油是在真空状态下进行的,以避免产生气泡。通常有必要进行偏移校准,因为润滑脂会带来一些机械应力,可能会使偏移值发生偏移。这个解决方案经过测试,似乎是确凿无疑的。 -您是否考虑过使用含有耐介质凝胶的设备? 恩智浦使用两种不同类型的凝胶,以便将芯片与环境隔离。氟硅凝胶(FE-53 型)用于我们所有标准类型的压力传感器。耐介质凝胶 (Sifel) 被用于我们的压力传感器,这些传感器主要用于汽车等高温环境中。所有标有 MPXAZ、MPXVZ 和 MPXHZ 的压力传感器均使用耐介质凝胶 (Sifel) 材料。该系列设备使用我们的汽车级凝胶,该凝胶对刺激性介质具有更强的抵抗力。不过,客户必须在其应用中进行验证,但该产品将比现有的标准压力传感器更加坚固耐用。 无论如何,您必须验证产品在您的应用中的性能,并承担所有风险和责任。 希望这些信息对你有用。 此致, 戴维