こんにちは、
MPL3115A2センサをテストしたいです。MPL3115A2 が見えるFRDM-KL25ZとFRDM-FXS-MULTIを使用しています。センサーフュージョンツールボックスに高度計の動作を確認するオプションが表示されません。
誰かがそれをテストする方法を提案してくれると非常に助かります。
ありがとうございます
チランジーヴィ
こんにちは、Mikeさん
どうもありがとうございます。私にとってはうまくいきます。
よろしくお願いいたします。
チランジーヴィ
チランジーヴィ
KL25Z バイナリが MPL3115A2 が存在することを前提としてビルドされていると仮定すると (MULTI/MULTI-B のものも同様です)、以下に示すような「高度計」タブが表示されます。計算された高度と測定された温度を時間とともに表示します。それほど面白くはないが、少なくとも出発点にはなる。
Mike