i.MX8MPのBluetooth こんにちは、エキスパートさん、 私はIMX8MP上でAW-CM358SMのテストを行っています。Wi-Fiは正常に動作していますが、UART3でBluetoothをテストするとエラーが表示されます。エラーメッセージは以下のとおりです。いろいろな方法を試しましたが、まだ成功していません。何か直すアイデアはありますか?ご協力いただければ大変ありがたいです。 エラーログ: Bluetooth: hci0: FW already running.
[ 46.628430] Bluetooth: hci0: Opcode 0x0c03 failed: -110 dts: &uart3 { /* BT */ pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_uart3 &pinctrl_bt_ctrl>; 割り当てクロック = <&clk IMX8MP_CLK_UART3>; 割り当てられたクロック親 = <&clk IMX8MP_SYS_PLL1_80M>; uart-has-rtscts; ステータス = "正常"; ブルートゥース { compatible = "nxp,88w8987-bt"; device-wakeup-gpios = <&gpio2 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>; }; }; pinctrl_uart3: uart3grp { fsl、pins = < MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_SCLK__UART3_DCE_RX 0x140 MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_MOSI__UART3_DCE_TX 0x140 MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_MISO__UART3_DCE_CTS 0x140 MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_SS0__UART3_DCE_RTS 0x140 >; }; pinctrl_bt_ctrl: btctrlgrp { fsl、pins = < MX8MP_IOMUXC_SD1_RESET_B__GPIO2_IO10 0x10 /* HOST_WAKE_BT */ MX8MP_IOMUXC_SD1_STROBE__GPIO2_IO11 0x140 /* BT_HOST_WAKE */ >; }; wifi_mod_para.conf SD8987 = { cfg80211_wext=0xf wfd_name=p2p max_vir_bss=1 cal_data_cfg=なし drv_mode=7 ps_mode=2 auto_ds=2 fw_name=nxp/sdiouart8987_combo_v0.bin } カーネルログ カーネルを起動中… [ 0.000000] 物理CPUでLinuxを起動0x0000000000 [0x410fd034] [ 0.000000] Linux バージョン 6.6.52-rt43-gd377c9049508-dirty(root@fbdebian)(aarch64-linux-gnu-gcc (Debian 12.2.0-14)12.2.0、GNU ld(Debian用GNU Binutils)2.40) #1 SMP PREEMPT 2026年7月2日(木)11:19:58 CST [ 0.00000] KASLRがシード不足で無効化 [ 0.000000] 機械モデル:G3 i.MX8MPlus EVKボード [ 0.000000] EFI: UEFIが見つかりません。 [ 0.000000] 予約メモリ:CMAリージョンの設定ができません [ 0.000000] OF: reserved mem: node Linux, cma compatible matching fail [ 0.000000] OF: 予約された記憶: 0x0000000000900000...0x000000000096ffff(448 KiB)ノーマップ 再利用不可ocram@900000 [ 0.000000] ゾーン範囲: [0.000000] DMA [記憶0x0000000040000000-0x00000000ffffffff] [ 0.000000] DMA32 空 [0.000000] 正常 [記憶0x0000000100000000-0x000000013fffffff] [ 0.000000] 各ノードの可動域開始 [ 0.000000] 初期のメモリノード範囲 [ 0.000000] ノード0: [記憶 0x0000000040000000-0x000000013fffffff] [ 0.000000] イニシテムセットアップノード0 [メモリ0x0000000040000000-0x000000013fffffff] [ 0.000000] CMA:ノード-1の0x00000000ff800000で8 MiBを予約 [ 0.000000] PSCI:DTからの導管の**方法**のプロービング。 [ 0.000000] PSCI:ファームウェアでPSCIv1.1を検出。 [ 0.000000] psci: 標準のPSCI v0.2関数IDを使用しています [ 0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE はサポートされていません。 [ 0.00000] psci: SMC Calling Convention v1.4 [ 0.000000] percpu: 組み込み 20ページ/cpu s43368 r8192 d30360 u81920 [ 0.000000] CPU0でVIPT Iキャッシュを検出 [ 0.000000] CPU機能:検出:GICシステムレジスタCPUインターフェース [ 0.000000] CPU機能:検出:ARMエラタム845719 [ 0.00000] 代替手段:ブート代替の適用 [ 0.000000] カーネルコマンドライン: console=ttymxc1,115200 root=PARTUUID=6a120481-03 rw rootwait [ 0.00000] Dentry キャッシュ ハッシュテーブルエントリ:524288(順序:10、4194304バイト、線形) [ 0.000000] Inodeキャッシュハッシュテーブルエントリ:262144(順序:9、2097152バイト、線形) [ 0.00000] ゾーンリストを1つ作成、モビリティグループオン。総ページ数:1032192 [ 0.000000] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off、heap free:off [ 0.000000] ソフトウェア IO TLB: エリア番号4。 [ 0.000000] ソフトウェアIO TLB: マッピング済み[記憶 0x00000000fb800000-0x00000000ff800000] (64MB) [ 0.000000] メモリ:4012020K/4194304Kが利用可能(カーネルコード16192K、rwdata1688K、rodata5064K、3520K初init、541K bss、174092Kリザーブ、8192K cmaリザーブ) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [ 0.000000] rcu:プリエンプティブ階層的RCU実装。 [ 0.000000] rcu: RCU は CPU を NR_CPUS=256 から nr_cpu_ids=4 に制限します。 [ 0.000000] タスク RCU のトランポリン バリアントが有効になりました。 [ 0.000000] タスク RCU のトレースバリアントが有効になりました。 [ 0.000000] rcu: RCU が計算したスケジューラ登録遅延の値は 25 ジフィーです。 [ 0.000000] rcu: rcu_fanout_leaf=16、nr_cpu_ids=4 のジオメトリを調整しています [ 0.000000] NR_IRQS: 64、nr_irqs: 64、事前割り当て済みirqs: 0 [ 0.000000] GICv3: GIC: 分割EOI/非アクティブ化モードを使用 [ 0.000000] GICv3: 160 の SPI が実装されました [ 0.000000] GICv3: 0個の拡張SPIが実装されました [ 0.000000] ルートIRQハンドラ: gic_handle_irq [ 0.000000] GICv3: GICv3 機能: 16 PPI [ 0.000000] GICv3: CPU0: 再分配器 0 領域 0:0x0000000038880000 が見つかりました [ 0.000000] ITS: ITSが利用できないため、LPIは有効にしません [ 0.000000] rcu: srcu_init: 競合に基づいて srcu_struct のサイズを設定します。 [ 0.000000] arch_timer: cp15 タイマーが 8.00MHz (物理) で動作しています。 [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1d854df40, max_idle_ns: 440795202120 ns [ 0.000000] sched_clock: 56ビット、8MHz、分解能125ns、2199023255500nsごとにラップアラウンド [ 0.000475] コンソール: カラーダミーデバイス 80x25 [ 0.000519] 遅延ループのキャリブレーション(スキップ)、タイマー周波数を使用して計算された値。16.00 BogoMIPS (lpj=32000) [ 0.000528] pid_max: デフォルト値: 32768 最小値: 301 [ 0.000602] LSM: lsm=capability,integrity を初期化しています [ 0.000695] マウントキャッシュハッシュテーブルのエントリ数: 8192 (次数: 4、65536 バイト、線形) [ 0.000711] マウントポイントキャッシュハッシュテーブルのエントリ数: 8192 (次数: 4、65536 バイト、線形) [ 0.002173] RCUタスク: シフトを2、リミットを1に設定 rcu_task_cb_adjust=1。 [ 0.002240] RCUタスクトレース: シフトを2、リミットを1に設定 rcu_task_cb_adjust=1。 [ 0.002415] rcu: 階層型 SRCU 実装。 [ 0.002418] rcu: 最大フェーズ遅延なしインスタンス数は 1000 です。 [ 0.004206] EFI サービスは利用できません。 [ 0.0044444] smp: セカンダリCPUを起動中... [ 0.004903] CPU1でVIPT Iキャッシュを検出 [ 0.004964] GICv3: CPU1: リディストリビューター1 リージョン0:0x00000000388a0000 [ 0.005000] CPU1: セカンダリプロセッサを起動0x0000000001 [0x410fd034] [ 0.005523] CPU2でVIPT Iキャッシュを検出 [ 0.005565] GICv3: CPU2: リディストリビューター2 リージョン0:0x00000000388c0000 [ 0.005585] CPU2: 起動済みのセカンダリプロセッサ0x0000000002 [0x410fd034] [ 0.006045 CPU3でVIPT Iキャッシュを検出 [ 0.006083] GICv3: CPU3: リディストリビューター3 リージョン0:0x00000000388e0000 [ 0.006100] CPU3: 起動されたセカンダリプロセッサ 0x0000000003 [0x410fd034] [ 0.006165] smp: ノード1台、CPU4台を起動しました [ 0.006173] SMP:合計4つのプロセッサが起動。 [ 0.006177] CPU機能:検出:32ビットEL0サポート [ 0.006181] CPU機能:検出済み:CRC32命令 [ 0.006243] CPU:すべてのCPUはEL2からスタートしました [ 0.006246] 代替案:システム全体の代替案の適用 [ 0.008002] devtmpfs: initialized [ 0.016979] 時計ソース:ジフィーズ:マスク:0xffffffff max_cycles:0xffffffff、max_idle_ns:7645041785100000 NS [ 0.017001] Futex ハッシュテーブルエントリ数:1024(順序:4、65536バイト、線形) [ 0.017422] pinCtrl コア:初期化されたpinCtrlサブシステム [ 0.020051] DMIは存在しないか無効です。 [ 0.020689] NET:登録済みPF_NETLINK/PF_ROUTEプロトコルファミリ [ 0.022304] DMA:原子割り当て用に事前割り当てされた512 KiB GFP_KERNELプール [ 0.023375] DMA: 事前割り当て512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA原子割り当てプール [ 0.024665] DMA: 事前割り当て512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32原子割り当てプール [ 0.024748] 監査:NetLinkサブシステムの初期化(無効) [ 0.024932] 監査:type=2000 監査(0.024:1):state=initialized audit_enabled=0 res=1 [ 0.025352] thermal_sys: サーマルガバナー「step_wise」を登録しました [ 0.025356] thermal_sys: サーマルガバナー「power_allocator」を登録しました [ 0.025401] cpuidle: ガバナーメニューを使用しています [ 0.025566] hw-breakpoint: ブレークポイントレジスタが 6 つ、ウォッチポイントレジスタが 4 つ見つかりました。 [ 0.025647] ASIDアロケーターが65536エントリで初期化 [ 0.026696] シリアル番号:AMBA PL011 UARTドライバ [ 0.026763] IMX MUドライバが登録されています。 [ 0.026785] IMX RPMSGドライバが登録されています。 [ 0.032936] プラットフォームsoc@0:固定依存サイクル(/soc@0/bus@30000000/efuse@30350000/unique-id@8 [ 0.035120] プラットフォーム 30330000.pinctrl:/soc@0/bus@30000000/pinctrl@30330000/hoggrp との依存関係サイクルを修正しました [ 0.035566] imx8mp-pinctrl 30330000.pinctrl:IMX pinCtrlドライバーを初期化しました [ 0.036067] プラットフォーム 30350000.efuse:/soc@0/bus@30000000/クロックcontroller@30380000の固定依存サイクル [ 0.037099] プラットフォーム30350000.efuse:/soc@0/bus@30000000/クロックcontroller@30380000の固定依存サイクル [ 0.049206] モジュール:非PLT用途の範囲内25968ページ [ 0.049215] モジュール:PLT使用範囲内の517488ページ [ 0.049877] HugeTLB: 登録済み1.00 GiBページサイズ、事前割り当て0ページ [ 0.049884] HugeTLB: 0 KiB vmemmapを1.00 GiBページ用に解放可能 [ 0.049889] HugeTLB: 登録済み32.0 MiBページサイズ、事前割り当て0ページ [ 0.049892] HugeTLB: 0 KiB vmemmapを32.0 MiBページ用に解放可能 [ 0.049896] HugeTLB: 登録済み2.00 MiBページサイズ、事前割り当て0ページ [ 0.049902] HugeTLB: 0 KiB vmemmapを2.00 MiBページで解放可能 [ 0.049909] HugeTLB: 登録済み 64.0 KiB ページサイズ、事前割り当て 0ページ [ 0.049912] HugeTLB: 0 KiB vmemmapを64.0 KiBページに解放可能 [ 0.052093] iommu: デフォルトドメインタイプ: 翻訳済み [ 0.052102] iommu: DMAドメインTLB無効化ポリシー:厳格モード [ 0.052394] SCSIサブシステムが初期化されました [ 0.052679] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバー USBFS [ 0.052709] USBCORE:登録済みの新しいインターフェースドライバハブ [ 0.052742] usbcore: 登録済みの新しいデバイスドライバー USB [ 0.053603] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 登録済み [ 0.053607 ] pps_core: ソフトウェア版5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti [ 0.053619 ] PTPクロックサポートが登録されています [ 0.053886] EDAC MC: バージョン: 3.0.0 [ 0.054304] scmi_core: SCMIプロトコルバス登録済み [ 0.055327] Bluetooth: Core ver 2.22 [0.055356] NET:登録済みPF_BLUETOOTHプロトコルファミリ [ 0.055361] Bluetooth:HCIデバイスと接続マネージャの初期化 [ 0.055370] Bluetooth:HCIソケット層の初期化 [ 0.055375] Bluetooth:L2CAPソケット層の初期化済み [ 0.055387] Bluetooth:SCOソケット層の初期化済み [ 0.055707] vgaarb: loaded [ 0.056088] クロックソース:クロックソースarch_sys_counterに切り替えました [ 0.056287] VFS: ディスククォータ dquot_6.6.0 [ 0.056396] VFS: Dquotキャッシュハッシュテーブルエントリ:512(次数0、4096バイト) [ 0.063310] NET: 登録済みPF_INETプロトコルファミリ [ 0.063495] IPが識別するハッシュテーブルエントリ:65536(順序:7、524288バイト、線形) [ 0.066275] tcp_listen_portaddr_hash ハッシュテーブルエントリ数:2048(順序:3、32768バイト、線形) [ 0.066325] テーブル・パーターブハッシュテーブルエントリ数:65536(順序:6、262144バイト、線形) [ 0.066337] TCPはハッシュテーブルエントリを確立しました:32768(順序:6、262144バイト、線形) [ 0.066585] TCP バインドハッシュテーブルエントリ:32768(順序:8、1048576バイト、線形) [ 0.067521] TCP: ハッシュテーブルの設定済み(確立済み 32768 bind 32768) [ 0.067635] UDPハッシュテーブルエントリ数:2048(順序:4,65536バイト、線形) [ 0.067720] UDP-Lite ハッシュテーブルエントリ数:2048(順序:4,65536バイト、線形) [ 0.067927] NET:登録済みPF_UNIX/PF_LOCALプロトコルファミリ [ 0.068373] RPC: 登録済みのUNIXソケットトランスポートモジュール。 [ 0.068379] RPC: UDPトランスポートモジュールを登録しました。 [ 0.068381] RPC: TCPトランスポートモジュールを登録しました。 [ 0.068384] RPC: tcp-with-tls トランスポート モジュールを登録しました。 [ 0.068386] RPC: tcp NFSv4.1 バックチャネル トランスポート モジュールを登録しました。 [ 0.069403] PCI: CLS 0バイト、デフォルト64 [ 0.070488] システムの信頼キーリングを初期化する [ 0.070625] ワーキングセット: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0 [ 0.070895] スカッシュフス:バージョン4.0(2009年1月31日) フィリップ・ラウアー [ 0.071096] NFS: id_resolverキータイプの登録 [ 0.071116 登録キータイプid_resolver [ 0.071120 登録キータイプid_legacy [ 0.071137] nfs4filelayout_init: NFSv4 ファイルレイアウトドライバーの登録中... [ 0.071142] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile レイアウトドライバーが登録中... [ 0.071159] JFFS2: バージョン2.2。(NAND) © 2001-2006年 レッドハット社 [ 0.071346] 9p: v9fs 9p2000ファイルシステムサポートのインストール [ 0.100048] ジッターエントロピー:ホストが要件に準拠していないため初期化失敗:9 [ 0.100055] キータイプ非対称登録 [ 0.100059] 非対称キーパーサー 'x509' 登録済み [ 0.100104] ブロック層 SCSI ジェネリック(BSG)ドライバーバージョン0.4 ロード(メジャー246) [ 0.100110] IOスケジューラーMQ-期限登録済み [ 0.100114] IO スケジューラー カイバー登録 [ 0.100139] IOスケジューラーBFQ登録済み [ 0.115771] IMX-SDMA 30BD0000.DMA-コントローラー:imx/sdma/sdma-imx7d.binの直接ファームウェアロードがエラー-2で失敗しました [ 0.115787] imx-sdma 30bd0000.dma-コントローラ:imx/sdma/sdma-imx7d.bin のsysfsフォールバックにフォールバックします [ 0.117292] mxs-dma 33000000.dma-apbh:初期化 [ 0.118069] SoC: i.MX8MPリビジョン1.1 [ 0.118477] バス周波数ドライバモジュールのロード完了 [ 0.135536] シリアル:8250/16550 ドライバ、4ポート、IRQ共有有効 [ 0.138454] 30880000.serial:ttymxc2 (MMIO 0x30880000、irq = 16、base_baud = 5000000) は IMX です [ 0.138703] シリアル serial0: tty ポート ttymxc2 が登録されました [ 0.139315] 30890000.serial:ttymxc1 は MMIO 0x30890000(irq = 17、base_baud = 1500000)において IMX です。 [ 0.139350] Printk: レガシーコンソール [ttymxc1] 有効化 [ 1.222791] ループ:モジュールロード完了 [ 1.227149] of_reserved_mem_lookup() NULL を返しました [ 1.237919] tun: Universal TUN/TAPデバイスドライバ、1.6 [ 1.244863] Sky2: ドライバーバージョン1.30 [ 1.249061] USBCORE: 登録された新しいデバイスドライバ R8152-CFGセレクター [ 1.255367] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバーR8152 [ 1.261230] VFIO - ユーザーレベルのメタドライバーバージョン:0.3 [ 1.271293] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバーUAS [ 1.276669] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバーUSBストレージ [ 1.282753] USBコア:新しいインターフェースドライバーを登録usbserial_generic [ 1.289312] usbserial: 汎用として登録されたUSBシリアルサポート [ 1.295346] USBCORE:登録済みの新しいインターフェースドライバー ftdi_sio [ 1.301121] usbserial: FTDI USB シリアルデバイスに登録されたUSBシリアルサポート [ 1.308467] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバー usb_serial_simple [ 1.315022] usbserial: carelinkに登録されたUSBシリアルサポート [ 1.321145] USBシリアル:フラッシュローダーに登録されたUSBシリアルサポート [ 1.327526] usbserial: Funsoftに登録されたUSBシリアルサポート [ 1.333554] usbserial: Googleに登録されたUSBシリアルサポート [ 1.339503] usbserial: hp4xに登録されたUSBシリアルサポート [ 1.345284] usbserial: カウフマンに登録されたUSBシリアルサポート [ 1.351402] USBシリアル:USBシリアル対応 LibTransistorに登録 [ 1.357961] usbserial: USBシリアルサポート登録済み moto_modem [ 1.364256] usbserial: USBシリアルサポート登録済み motorola_tetra [ 1.370900] usbserial: Nokiaに登録されたUSBシリアルサポート [ 1.376765] usbserial: USBシリアルサポート登録済み novatel_gps [ 1.383149] usbserial: siemens_mpi に登録されたUSBシリアルサポート [ 1.389527] usbserial: suuntoに登録されたUSBシリアルサポート [ 1.395476] usbserial: vivopayに登録されたUSBシリアルサポート [ 1.401511] usbserial: zioに登録されたUSBシリアルサポート [ 1.407203] USBコア:新しいインターフェースドライバーが登録usb_ehset_test [ 1.413528] USBCORE:オンボードの新しいデバイスドライバー登録済み [ 1.422006] snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp:rtc0として登録されました [ 1.428227] snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp:システムクロックを1970-01-01T00:00:00 UTC(0)に設定 [ 1.437427] i2c_dev: i2c /dev ententry ドライバ [ 1.445729] Bluetooth: HCI UARTドライバ バージョン2.3 [ 1.450203 ] Bluetooth: HCI UARTプロトコルH4登録済み [ 1.455351] Bluetooth: HCI UARTプロトコルBCSP登録済み [ 1.460695] Bluetooth: HCI UARTプロトコルLL登録済み [ 1.465847] Bluetooth: HCI UARTプロトコルATH3K登録 [ 1.471280 Bluetooth: HCI UARTプロトコル 3線式(H5)登録済み [ 1.477642 Bluetooth: HCI UARTプロトコル Broadcom登録 [ 1.483333] Bluetooth: HCI UARTプロトコルQCA登録済み [ 1.488739] EDAC MC: ECCが有効化されていません [ 1.493561] sdhci:セキュア・デジタルホストコントローラーインターフェースドライバ [ 1.499762] SDHCI: 著作権(c) ピエール・オスマン [ 1.504580 Synopsys Designware マルチメディアカードインターフェースドライバ [ 1.511193] SDHCI-pltfm:SDHCIプラットフォームおよびOFドライバヘルパー [ 1.519372] ledtrig-cpu: CPUの活動を示すために登録 [ 1.526326] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID実装されていません、スキップ... [ 1.535249] ハードウェア性能:armv8_cortex_a53 PMUドライバで有効、7つのカウンターを利用可能 [ 1.545746] プラットフォームsoc@0:固定依存サイクル(/soc@0/bus@30000000/efuse@30350000 [ 1.548948] mmc2: 30b60000.mmc 上のSDHCIコントローラー [30b60000.mmc]ADMAの使用 [ 1.555377] 被依頼者:導管法のプロービング。 [ 1.565851] OPEE:API UIDの不一致 [ 1.569678] optee: Probe of firmware:optee エラー -22 で失敗 [ 1.576620 ] NET: 登録PF_LLCプロトコルファミリ [ 1.581492] U32 分類器 [ 1.584247] 入力デバイスチェックオン [ 1.587910] アクション構成 [ 1.591634] NET:登録PF_INET6プロトコルファミリ [ 1.598148] IPv6によるセグメントルーティング [ 1.601891] IPv6を用いた現地OAM(IOAM) [ 1.605875] NET: 登録済みPF_PACKETプロトコルファミリ [ 1.610955] ブリッジ:ARP/IP/IPv6Tablesによるフィルタリングは、デフォルトでは利用できません。必要ならスクリプトを更新してbr_netfilterを読み込んでください。 [ 1.625927] Bluetooth: RFCOMM TTYレイヤーの初期化 [ 1.630834] Bluetooth:RFCOMMソケット層の初期化 [ 1.634392 ] MMC2:新しいHS400強化ストロボMMCカード アドレス0001 [ 1.636001] Bluetooth: RFCOMM バージョン 1.11 [ 1.642888 ] mmcblk2: mmc2:0001 064G90 58.2 GiB [ 1.646098] Bluetooth: BNEP(イーサネットエミュレーション) バージョン1.3 [ 1.653585] MMCBLK2: P1 P2 P3 [ 1.655851] Bluetooth: BNEPフィルター: プロトコルマルチキャスト [ 1.661320 ] mmcblk2boot0: mmc2:0001 064G90 8.00 MiB [ 1.664139] Bluetooth:BNEPソケット層の初期化 [ 1.670589 ] mmcblk2boot1: mmc2:0001 064G90 8.00 MiB [ 1.674997] 8021q: 802.1Q VLAN サポート v1.8 [ 1.680430 ] mmcblk2rpmb: mmc2:0001 064G90 16.0 MiB, chardev (238:0) [ 1.683109] lib80211:IEEE802.11ドライバーの共通ルーチン [ 1.695071] 9pnet: 9P2000サポートのインストール [ 1.699490 登録キータイプdns_resolver [ 1.704490] NET: 登録プロトコルファミリー PF_VSOCK [ 1.719723] 登録タスク統計 バージョン1 [ 1.723967] コンパイルされたX.509証明書の読み込み [ 1.751680] GPIO gpiochip0: GPIOベースの静的割り当ては廃止されました。動的割り当てを使用してください。 [ 1.762305] gpio gpiochip1: GPIO ベースの静的割り当ては非推奨です。動的割り当てを使用してください。 [ 1.772790] gpio gpiochip2: GPIO ベースの静的割り当ては非推奨です。動的割り当てを使用してください。 [ 1.783311] gpio gpiochip3: GPIO ベースの静的割り当ては非推奨です。動的割り当てを使用してください。 [ 1.793861] gpio gpiochip4: GPIO ベースの静的割り当ては非推奨です。動的割り当てを使用してください。 [ 1.806692] i2c i2c-0: IMX I2Cアダプタが登録されました [ 1.813480] rtc-rx8111 2-0032: rtc1として登録されました [ 1.820041] ina238 2-0043: 電力モニタ ina237 (Rshunt = 50000 uΩ、ゲイン = 4) [ 1.821839] nxp-pca9450 0-0025: pca9450bc がプローブされました。 [ 1.827481] i2c i2c-2: IMX I2Cアダプタが登録されました [ 1.869694] usb251xb 3-002c: ハブの設定が成功しました。 [ 1.875553] usb251xb 3-002c: ハブのプローブに成功しました [ 1.880583] i2c i2c-3: IMX I2Cアダプタが登録されました [ 1.885922] imx8mq-usb-phy 381f0040.usb-phy:電源Vbusが見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。 [ 1.894643] imx8mq-usb-phy 382f0040.usb-phy:電源Vbusが見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。 [ 1.912708] 30a60000.serial:ttymxc3はMMIO 0x30a60000(irq = 199、base_baud = 1500000)においてIMXです [ 1.922917] IMX-DWMAC 30bf0000.イーサネット:IRQ eth_lpi見つかりません [ 1.929740] imx-dwmac 30bf0000.イーサネット:ユーザーID:0x10、Synopsys ID:0x51 [ 1.936555] IMX-DWMAC 30bf0000.イーサネット:DWMAC4/5 [ 1.941361] imx-dwmac 30bf0000.イーサネット:DMAハードウェア機能レジスタのサポート [ 1.948509] IMX-DWMAC 30bf0000.イーサネット:RXチェックサムオフロードエンジンのサポート [ 1.955650] IMX-DWMAC 30bf0000.イーサネット:TXチェックサム挿入のサポート [ 1.962359] IMX-DWMAC 30bf0000.イーサネット:ウェイクアップ・オン・ラン支援 [ 1.968520] IMX-DWMAC 30bf0000.イーサネット:ハードウェアウォッチドッグタイマーによるRX軽減を有効にする [ 1.976199] IMX-DWMAC 30bf0000.イーサネット:デバイスMACアドレス2a:c5:99:84:66:bb [ 1.983350] IMX-DWMAC 30bf0000.イーサネット:有効化されたL3L4フローTC(エントリ=8) [ 1.990152] imx-dwmac 30bf0000.イーサネット:有効化されたRFSフローTC(エントリ=10) [ 1.996965] IMX-DWMAC 30bf0000.イーサネット:ハードウェアTCの有効化(エントリ=256、 max_off=256) [ 2.004554] imx-dwmac 30bf0000.イーサネット:34/40ビットDMAホスト/デバイス幅の使用 [ 2.158192 Realtek-MDIO STMMAC-1:00:RTL8363NBスイッチを発見 [ 2.164168 Realtek-MDIO STMMAC-1:00: スイッチを登録できません ret = -517 [ 2.175037] XHCi-HCD.1.auto:xHCIホストコントローラ [ 2.180572] XHCi-HCD.1.auto:新しいUSBバスが登録され、バス番号1が割り当てられました [ 2.188568] XHCi-HCD.1.auto:HCCパラメータ0x0220fe6d HCIバージョン0x110クワーク0x000000a001000010 [ 2.198006 ] XHCI-HCD、XHCI-HCD.1.オート:IRQ 203、IO MEM 0x38200000 [ 2.204153] XHCI-HCD-HCD.1.auto:xHCIホストコントローラ [ 2.209668] XHCi-HCD、XHCI-HCD.1.auto:新しいUSBバスが登録され、バス番号2が割り当てられました [ 2.217339] XHCi-HCD.1.auto:ホストはUSB 3.0 SuperSpeedに対応しています [ 2.226380] ハブ 1-0:1.0:USBハブが見つかりました [ 2.230477] ハブ 1-0:1.0: 1つのポートが検出されました [ 2.236611] usb usb2: このホストの LPM のアルゴリズムがわからないため、LPM を無効にします。 [ 2.246489] ハブ 2-0:1.0:USBハブが見つかりました [ 2.250581] ハブ 2-0:1.0: 1つのポートが検出されました [ 2.256296] imx-cpufreq-dt imx-cpufreq-dt: CPU スピード グレード 5 mkt セグメント 0 supported-hw 0x20 0x1 [ 2.268964] sdhci-esdhc-imx 30b40000.mmc:mmc-pwrseq を割り当てました [ 2.269069] sdhci-esdhc-imx 30b50000.mmc:CD GPIOを入手しました [ 2.313534] mmc1: 30b50000.mmc 上のSDHCIコントローラ [30b50000.mmc]ADMAの使用 [ 2.413613] mmc0: 30b40000.mmc 上のSDHCIコントローラ [30b40000.mmc]ADMAの使用 [ 2.414283 Realtek-MDIO STMMAC-1:00:RTL8363NBスイッチを発見 [ 2.492421] USB 1-1:XHCI-HCDを使用した新しい高速USBデバイス番号2 [ 2.540131] MMC0:アドレス0001に新しい超高速SDR104 SDIOカード [ 2.600919] Realtek-MDIO STMMAC-1:00: 固定/RGMIIリンクモードの設定 [ 2.610450] realtek-mdio stmmac-1:00: リンクが稼働中 - 1Gbps/フル - フロー制御オフ [ 2.644563] realtek-mdio stmmac-1:00 eth1 (未初期化): PHY [dsa-0.0:01]ドライバー [Generic PHY] (irq=POLL) [ 2.684441] realtek-mdio stmmac-1:00 eth2(初期化されていない):PHY [dsa-0.0:03]ドライバー [Generic PHY] (irq=POLL) [ 2.699335] DSA: ツリー0セットアップ [ 2.704695] 入力:GPIO-keys//device/platform/gpio-keys/input/input0 [ 2.704785] ハブ 1-1:1.0:USBハブが見つかった [ 2.712031] 入力:cpu_inputs /devices/platform/cpu_inputs/input/input1 [ 2.715286] ハブ 1-1:1.0:4ポート検出 [ 2.722488] cfg80211: 規制データベース用のコンパイル済みX.509証明書の読み込み [ 2.734966] 装載済み X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 2.741369] Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600' [ 2.748657] clk: 未使用時計を無効化 [ 2.752652] プラットフォーム regulatory.0:regulatory.dbの直接ファームウェアロードはエラー-2で失敗しました。 [ 2.761287] プラットフォーム regulatory.0:regulatory.db の sysfs フォールバックにフォールバックします [ 2.865310] ハブ 1-1:1.0:USBハブが見つかりました [ 2.869427] ハブ 1-1:1.0: 4つのポートが検出されました [ 3.269517] EXT4-fs (mmcblk2p3): リカバリ完了 [ 3.275227] EXT4-fs (mmcblk2p3): ファイルシステム 057d8de8-a7e7-4440-9fea-c9670c0c5df9 を順序付きデータモードで読み書き可能にマウントしました。クォータモード:なし。 [ 3.287379] VFS: デバイス 179:3 にルート (ext4 ファイルシステム) をマウントしました。 [ 3.294319] devtmpfs: マウントされました [ 3.298268] 未使用のカーネルメモリを解放中: 3520K [ 3.302934] /sbin/init を init プロセスとして実行 [ 3.423469] systemd[1]: システム時刻がビルド時刻より前なので、クロックを進めます。 [ 3.450897] systemd[1]: systemd 252.39-1~deb12u2 がシステムモードで実行されています (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified) [ 3.483986] systemd[1]: アーキテクチャ arm64 を検出しました。 Debian GNU/Linux 12(ブックワーム)へようこそ! [ 3.506158] systemd[1]: ホスト名が に設定されました。 [ 3.512764] systemd[1]: 乱数生成器からマシンIDを初期化しています。 [ 3.558947] systemd[1]: memfd_create() が MFD_EXEC または MFD_NOEXEC_SEAL が設定されていない状態で呼び出されました [ 3.931119] systemd[1]: デフォルトターゲット graphical.target の開始ジョブをキューに追加しました。 [ 3.968011] systemd[1]: スライス system-getty.slice を作成しました - スライス /system/getty。 [ OK ] スライス system-getty.slice を作成しました - スライス /system/getty。 [ 3.993796] systemd[1]: スライス system-modprobe.slice を作成しました - スライス /system/modprobe。 [ OK ] スライス system-modpr…lice を作成しました - スライス /system/modprobe。 [ 4.022309] systemd[1]: system-serial\x2dgetty.slice - スライス /system/serial-gettyを生成しました。 [ OK ]Created slice system-seria... - Slice /system/serial-getty. [ 4.049678] systemd[1]: system-systemd\x2dfsck.slice - スライス /system/systemd-fsck を作成した。 [ OK ]スライス system-syste を作成しました... - スライス /system/systemd-fsck。 [ 4.077353] systemd[1]: ユーザーおよびセッションスライスを user.slice 作成しました。 [ OK ]ユーザーとセッションスライスを生成しました。 [ 4.100497] systemd[1]: systemd-ask-password-console.path を開始しました - パスワード要求をコンソールディレクトリ監視にディスパッチします。 [ OK ] コンソールディレクトリ監視への systemd-ask-passwo…quests を開始しました。 [ 4.128453] systemd[1]: systemd-ask-password-wall.path を開始しました - パスワード要求をウォールディレクトリ監視に転送します。 [ OK ] systemd-ask-passwo を開始しました… Wall ディレクトリ監視へのリクエスト。 [ 4.156396] systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - 条件チェックが満たされなかったため、任意の実行可能ファイル形式ファイルシステム自動マウントポイントがスキップされました (ConditionPathExists=/proc/sys/fs/binfmt_misc)。 [ 4.175866] systemd[1]: デバイス dev-mmcblk2p1.device - /dev/mmcblk2p1... を待機しています デバイス dev-mmcblk2p1.device - /dev/mmcblk2p1 を待機しています... [ 4.200472] systemd[1]: デバイス dev-ttymxc1.device - /dev/ttymxc1 を待機しています... デバイス dev-ttymxc1.device - /dev/ttymxc1 を待機しています... [ 4.224224] systemd[1]: ターゲット cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes に到達しました。 [ OK ] ターゲット cryptsetup.…get に到達しました- ローカル暗号化ボリューム。 [ 4.248610] systemd[1]: ターゲット integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes に到達しました。 [ OK ] 目標の整合性に到達しました…ローカル整合性保護ボリューム。 [ 4.276289] systemd[1]: ターゲット paths.target - Path Units に到達しました。 [ OK ] ターゲット paths.target - パスユニットに到達しました。 [ 4.296264] systemd[1]: ターゲット remote-fs.target - Remote File Systems に到達しました。 [ OK ] ターゲット remote-fs.target - リモートファイルシステムに到達しました。 [ 4.320247] systemd[1]: ターゲット slices.target - Slice Units に到達しました。 [ OK ] 目標スライス数に到達しました。target - スライスユニット。 [ 4.340224] systemd[1]: ターゲット swap.target - Swaps に到達しました。 [ OK ] ターゲット swap.target - Swaps に到達しました。 [ 4.360269] systemd[1]: ターゲット veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes に到達しました。 [ OK ] ターゲット veritysetup に到達しました… - ローカル Verity 保護ボリューム。 [ 4.384758] systemd[1]: systemd-fsckd.socket でリッスンしています - fsck から fsckd への通信ソケット。 [ OK ] systemd-fsckd…sck から fsckd への通信ソケットをリッスンしています。 [ 4.412536] systemd[1]: systemd-initctl.socket - initctl 互換性名前付きパイプでリッスンしています。 [ OK ] systemd-initc でリッスンしています… initctl 互換性名前付きパイプ。 [ 4.441749] systemd[1]: systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket でリッスンしています。 [ OK ] systemd-journ…socket - Journal Audit Socket でリッスンしています。 [ 4.468740] systemd[1]: systemd-journald-dev-log.socket でリッスンしています - ジャーナルソケット (/dev/log)。 [ OK ] systemd-journ…t - Journal Socket (/dev/log) でリッスンしています。 [ 4.496878] systemd[1]: systemd-journald.socket - Journal Socket でリッスンしています。 [ OK ] systemd-journald.socket - ジャーナルソケットでリッスンしています。 [ 4.520946] systemd[1]: systemd-networkd.socket - ネットワークサービス Netlink ソケットでリッスンしています。 [ OK ] systemd-netwo でリッスンしています… - ネットワーク サービス Netlink ソケット。 [ 4.557127] systemd[1]: systemd-udevd-control.socket - udev コントロール ソケットでリッスンしています。 [ OK ] systemd-udevd…ソケットでリッスンしています- udev コントロールソケット。 [ 4.584722] systemd[1]: systemd-udevd-kernel.socket - udev カーネル ソケットでリッスンします。 [ OK ] systemd-udevd…l.socket でリッスンしています- udevカーネルソケット。 [ 4.624665] systemd[1]: dev-hugepages.mount をマウントしています - Huge Pages File System... dev-hugepages.mount をマウントしています - Huge Pages ファイルシステム... [ 4.651859] systemd[1]: dev-mqueue.mount - POSIX メッセージキューファイルシステムをマウントしています... dev-mqueue.mountをマウントしています▒▒POSIXメッセージキューファイルシステム... [ 4.680049] systemd[1]: sys-kernel-debug.mount - カーネルデバッグファイルシステムをマウントしています... sys-kernel-debug.… - カーネルデバッグファイルシステムをマウントしています... [ 4.709270] systemd[1]: sys-kernel-tracing.mount - カーネルトレースファイルシステムは、条件チェックが満たされなかったためスキップされました (ConditionPathExists=/sys/kernel/tracing)。 [ 4.724518] systemd[1]: kmod-static-nodes.service - 条件チェックが満たされなかったため、静的デバイスノードのリストの作成がスキップされました (ConditionFileNotEmpty=/lib/modules/6.6.52-rt43-gd377c9049508-dirty/modules.devname)。 [ 4.757545] systemd[1]:
[email protected] を開始しています - カーネルモジュール configfs をロードしています... modprobe@configfs…m を起動しています - カーネルモジュール configfs をロードしています... [ 4.788352] systemd[1]: modprobe@dm_mod.service を開始しています - カーネルモジュール dm_mod をロードしています... modprobe@dm_mod.sを開始しています…[0m- ロードカーネルモジュールdm_mod... [ 4.816731] systemd[1]:
[email protected] - カーネルモジュールDRMをロード開始...
[email protected] 開始 - カーネルモジュールDRMをロード... [ 4.848481] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service - カーネルモジュールefi_pstoreをロード... modprobe@efi_psto開始...- カーネルモジュールefi_pstoreをロード... [ 4.876748] systemd[1]:
[email protected] 開始 - カーネルモジュールのヒューズをロード... modprobe@fuse、始めて...e - カーネルモジュールヒューズをロード... [ 4.904963] systemd[1]:
[email protected] - カーネルモジュールループのロード開始...
[email protected]から始めて...e - ロードカーネルモジュールループ... [ 4.928580] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - ルートデバイス上のファイルシステムチェックは条件チェックが満たされなかったためスキップされました(ConditionPathIsReadWrite=!/)。 [ 4.968886] systemd[1]: systemd-journald.service - ジャーナルサービス... systemd-journald.service - ジャーナルサービス... [ 5.004486] systemd[1]: systemd-modules-load.service - カーネルモジュールを起動中... systemd-modules-l...rvice - カーネルモジュールをロード... [ 5.031531] systemd[1]: systemd-network-generator.service を起動中 - カーネルコマンドラインからネットワークユニットを生成... systemd-network-gを起動中...カーネルコマンドラインのユニット... [ 5.084818] systemd[1]: systemd-remount-fs.service - ルートおよびカーネルファイルシステムの再マウントを開始する... システムドリマウント開始中...ルートおよびカーネルファイルシステム... [ 5.115743] systemd[1]: systemd-udev-trigger.service - コールドプラグ すべてのudevデバイス... systemd-udev-trigを起動中...[0m - コールドプラグ すべてのudev デバイス... [ 5.136505] EXT4-fs(MMCBLK2P3):再装着 057D8DE8-A7E7-4440-9FEA-C9670C0C5DF9 R/W。クォータモード:なし。 [ 5.153130] systemd[1]: systemd-journald.service - ジャーナルサービスを開始しました。 [ OK ] systemd-journald.service - ジャーナルサービスを開始しました。 [ OK ] dev-hugepages.mount - Huge Pages ファイルシステムをマウントしました。 [ OK ] dev-mqueue.mount をマウントしました▒▒-POSIXメッセージキューファイルシステム。 [ OK ]マウントされたsys-kernel-debug.m...nt - カーネルデバッグファイルシステム。 [ OK ] modprobe@configfs が完了しました…[0m - カーネルモジュール configfs をロードします。 [ OK ] modprobe@dm_mod.s…e が完了しました- カーネルモジュール dm_mod をロードします。 [ OK ]
[email protected] - カーネルモジュール drm のロードが完了しました。 [ OK ] modprobe@efi_psto…m - カーネルモジュール efi_pstore のロードが完了しました。 [ OK ]
[email protected] - カーネルモジュール fuse のロードが完了しました。 [ OK ]
[email protected] - Load Kernel Module loop が完了しました。 [ OK ] systemd-modules-l…service - カーネルモジュールのロードが完了しました。 [ OK ] カーネルコマンドラインから systemd-network-g…rk ユニットの処理が完了しました。 [ OK ] systemd-remount-f…ルートファイルシステムとカーネルファイルシステムのマウントが完了しました。 [ OK ] ターゲット network-pre…get に到達しました - ネットワークの準備。 sys-kernel-config…カーネル設定ファイルシステムをマウントしています… systemd-journal-f…hジャーナルを永続ストレージに起動しています… [ 5.501074] systemd-journald[137]: ランタイムジャーナルをフラッシュするためのクライアント要求を受信しました。 systemd-random-se…ice を起動しています - 乱数シードの読み込み/保存... systemd-sysctl.seを起動しています…ce- カーネル変数の適用... systemd-sysuserを起動します...rvice - システムユーザーの作成... [ OK ]systemd-udev-trigを終えた...e - Coldplug すべてのudevデバイス。 [ OK ] sys-kernel-config をマウントしました。カーネル設定ファイルシステム。 [ OK ] systemd-journal-f…ジャーナルを永続ストレージに書き込む処理が完了しました。 [ OK ] systemd-sysctl.service - カーネル変数の適用が完了しました。 ifupdown-pre.serv の同期を開始しています…起動してIFを起動して上下... [ OK ]systemd-sysusers.service - システムユーザー作成を完了。 systemd-tmpfiles-…ate の /dev 内の静的デバイスノードを起動しています... [ OK ] systemd-tmpfiles-…/dev に静的デバイスノードを作成する処理が完了しました。 [ OK ] ローカルファイルシステムの修復のため、ターゲット local-fs-pr に到達しました。 [ OK ] ターゲット local-fs.target - ローカルファイルシステムに到達しました。 systemd-tmpファイルの起動中-...システムファイルとディレクトリ... スタート中systemd-udevd.ser...デバイスイベント情報とファイルのためのger... [ OK ]systemd-tmpファイルは完了しました-...eateシステムファイルおよびディレクトリ。 systemd-timesyncd開始中... - ネットワーク時間同期... systemd-update-utを起動中...UTMPでのRDシステムブート/シャットダウン... [ OK ]systemd-update-ut...UTMPでのコードシステムの起動/シャットダウン。 [ OK ]systemd-udevd.servを起動しました...デバイスイベントやファイルにはイベント情報。 systemd-networkd.ice を起動しています - ネットワーク設定... [ OK ] デバイス dev-ttymxc1.device - /dev/ttymxc1 が見つかりました。 [ OK ] systemd-timesyncd を開始しました。…0m - ネットワーク時刻同期。 [ OK ] ターゲット sysinit.target - システム初期化に到達しました。 [ OK ] systemd-tmpfiles-c を開始しました… 一時ディレクトリのクリーンアップ。 [ OK ] 目標時刻 time-set.target に到達しました - システム時刻設定。 [ OK ] apt-daily.timer を開始しました - 毎日の apt ダウンロード アクティビティ。 [OK] apt-daily-upgradeを開始しました。適切なアップグレードとクリーンな活動。 [ OK ] dpkg-db-backup.tim を開始しました…dpkgデータベースのデイリーバックアップタイマー。 [ OK ] e2scrub_all.timer▒▒etadata を開始しましたすべてのファイルシステムをチェックします。 [ OK ] fstrim.timer を開始しました - 未使用のブロックを週に一度破棄します。 [ OK ] logrotate.timer を開始しました - ログファイルの毎日のローテーション。 [ OK ] man-db.timer を開始しました - man-db の毎日の再生成。 [ OK ] sysstat-collect.ti を開始しました…会計ツールは10分ごとに実行されます。 [ OK ] sysstat-summary.ti…を開始しました昨日のプロセス会計。 [ OK ] 目標の timers.target - タイマーユニットに到達しました。 [ OK ] dbus.socket▒▒でリッスン中D-Busシステムメッセージバスソケット。 [ OK ] ターゲットに到達しました[ 6.421751] cfg80211: regulatory.db の読み込みに失敗しました t sockets.target - ソケットユニット。 [ OK ] ターゲット basic.target - 基本システムに到達しました。 [ OK ] Started cron.service -…kground program プロセッシング daemon. dbus.service - D-Bus システムメッセージバス開始中... [ 6.524255] IMX-SDMA 30BD0000.DMA-コントローラー:imx/sdma/sdma-imx7d.bin のファームウェアの直接ロードがエラー -2 で失敗しました [ 6.537384] IMX-SDMA 30BD0000.DMA-コントローラー:sysfsへのフォールバック:imx/sdma/sdma-imx7d.bin [ OK ]firmwared.service - Linux Firmware Loader Daemonを起動しました。 [ 6.563260] IMX-SDMA 30BD0000.DMA-コントローラー:外部ファームウェアが見つかりませんでした。ROMファームウェアを使用します。 kexec-load.servic を起動しています…B:kexec...でカーネルイメージを読み込んでください。 lm-センサ.servicを起動中...izeハードウェア、センサ... platcfg.service 開始中▒▒rさまざまなNXP i.MX/LS プラットフォーム... [ OK ]開始したseatd.service - シート管理デーモン。 [ OK ] strongswan-starter…Ev1/IKEv2デーモンをipsec.confを使用して起動しました。 sysstat.service を開始しています - システムアクティビティログをリセットします... systemd-logind.seを起動しています…ice- ユーザーログインマネジメント... [ OK ] Started systemd-networkd.service - ネットワーク設定を開始しました。 [ OK ]upup-down.serv...ifupdown の起動を同期します。 [ OK ] e2scrub_reap.serv…ine が完了しましたext4メタデータチェックスナップショット。 [ OK ]sysstat.service を完了 - システムアクティビティログのリセット。 [ OK ]lm-センサ.servicを終えました...アライゼハードウェア監視センサ。 [ OK ] kexec-load.service を開始しました…LSB:kexecを使ってカーネルイメージをロードする。 [ OK ] デバイス dev-mmcblk2p1.device - /dev/mmcblk2p1 が見つかりました。 [ OK ] ターゲットの usb-gadget に到達しました。- ハードウェアで起動するUSBガジェット。 networking.service 起動中 - ネットワークインターフェースを起動... systemd-fsck@dev-...開始/dev/mmcblk2p1のシステムチェック... [ OK ]systemd-fsckd.servを起動しました...テムデーモンの状態を確認してください。 [ OK ] /dev/mmcblk2p1 の systemd-fsck@dev-…le システムチェックが完了しました。 [ 7.297245] imx-dwmac 30bf0000.イーサネット eth0: Register MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0 [ 7.305583] imx-dwmac 30bf0000.イーサネット eth0: セーフティ機能のサポートなし [ 7.312850] imx-dwmac 30bf0000.イーサネット eth0: IEEE 1588-2008 Advanced Timestamp supported Mounting boot.mount - /boot... [ 7.324878] imx-dwmac 30bf0000.イーサネット eth0: registered PTP clock [ 7.336555] imx-dwmac 30bf0000.イーサネット eth0: FPE workqueue start [ 7.343570] imx-dwmac 30bf0000.イーサネット eth0: configuring for fixed/rgmii-id link mode [ 7.353100] imx-dwmac 30bf0000.イーサネット eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off [ 7.353244] EXT4-fs (mmcblk2p1): mounted filesystem 45d36d6d-da2c-4fa0-ae4f-46086176bf89 r/w with ordered data mode. クォータモード:なし。 [ 7.354853] 8021q: デバイスeth0のハードウェアフィルタにVLAN 0を追加 [ OK ] boot.mount - /boot をマウントしました。 [ 7.484902 Realtek-MDIO STMMAC-1:00 ETH1: PHY/GMII リンクモードの設定 [ 7.499221] 8021q: eth1 デバイス上のハードウェアフィルターにVLAN 0を追加する [ 7.722835] Realtek-MDIO STMMAC-1:00 ETH2: PHY/GMIIリンクモードの設定 [ 7.758421] 8021q: eth2のデバイス上のハードウェアフィルターにVLAN 0を追加する [ OK ]networking.service を完了 - ネットワークインターフェースを上げる。 [ 7.988116] ランダム:CRNG init完了 [ OK ]systemd-random-seを終えました...rvice - ランダムシードのロード/セーブ。 [ OK ]dbus.service - D-Bus システムメッセージバスを開始しました。 wpa_supplicant.service 開始 - WPAの請願者... [ OK ]systemd-logind.service - ユーザーログイン マネジメントを開始しました。 [ OK ]wpa_supplicant.serviceを始めました - WPAの請求者。 [ OK ]目標に到達しました network.target - ネットワーク。 mosquitto.service - Mosquitto MQTT Brokerを起動中... ssh.service - OpenBSD Secure Shellサーバーを起動中... Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service... systemd-user-sessを起動中...vice - ユーザーセッションを許可... [ OK ]systemd-user-sessを終えました...ervice - ユーザーセッションを許可する。 [ OK ]
[email protected] - Getty on tty1 を開始しました。 [ OK ] serial-getty@ttymx…ice - Serial Getty を ttymxc1 で開始しました。 [ OK ] ターゲット getty.target - ログインプロンプトに到達しました。 [ OK ] systemd-hostnamed.service - ホスト名サービスを開始しました。 [ OK ] ssh.service - OpenBSD Secure Shellサーバーを開始しました。 [ OK ] mosquitto.service - Mosquitto MQTT ブローカーを開始しました。 [ OK ]ターゲットに到達しました multi-user.target - マルチユーザーシステム。 [ OK ]ターゲットに到達しました graphical.target - グラフィカルインターフェース。 systemd-update-ut を起動しています… UTMP でランレベルの変更を記録します… [ OK ] platcfg.service▒▒が完了しましたさまざまなNXP i.MX/LS プラットフォーム。 [ OK ] systemd-update-ut が完了しました… - UTMP でランレベルの変更を記録しました。 Debian GNU/Linux 12 imx8mpevk ttymxc1 NXP Linux SDK 2506 Debianサーバー(NXP特有のハードウェアアクセラレーションで最適化) imx8mpevk login: root パスワード: Linux imx8mpevk 6.6.52-rt43-gd377c9049508-dirty#1 SMP PREEMPT 2026年7月2日(木) 11:19:58 CST aarch64 Debian GNU/Linuxシステムに含まれるプログラムはフリーソフトウェアであり、 各プログラムの正確な分布項は以下の通りです。 /usr/share/doc/*/copyright の個別ファイル。 Debian GNU/Linuxには、保証が全くありません 適用法で許可されている。 root@imx8mpevk:~# root@imx8mpevk:~# modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf [ 27.658951] mlan: ツリー外モジュールのロードによりカーネルが汚染されます。 [ 27.688908] wlan: MWLANドライバのロード [ 27.693279] WLAN: バスドライバへ登録... [ 27.697621] vendor=0x02DF device=0x9149 class=0 function=1 [ 27.703270] モアルハンドル操作を取り付けて、カードインターフェースタイプ:0x105 [ 27.709133] モジュールパラメータからRPSを0に設定 [ 27.713466] SD8987: usr cfg からの init モジュールパラメータ [ 27.718305 ] card_type: SD8987、設定ブロック: 0 [ 27.722765] cfg80211_wext=0xf [ 27.725757] max_vir_bss=1 [ 27.728391] cal_data_cfg=なし [ 27.731362 ps_mode = 1 [ 27.733821 auto_ds = 1 [ 27.736295] host_mlme=enable [ 27.739186] fw_name=NXP/sdiouart8987_combo_v0.bin [ 27.743918] SDIO: max_segs=128 max_seg_size=65535 [ 27.748647] rx_work=1 cpu_num=4 [ 27.751795] moal_recv_amsdu_packet を有効にする [ 27.755832] MLANアダプタ操作をアタッチします。card_typeは0x105です。 [ 27.762044] wlan: TX SG モードを有効にする [ 27.765551] wlan: RX SG モードを有効にする [ 27.776176] ファームウェアのリクエスト: nxp/sdiouart8987_combo_v0.bin [ 28.073628] Wlan: ファームウェアのダウンロードが完了しました。ファームウェアの長さ=626584、ダウンロード済み617556 [ 28.944747] WLAN FW がアクティブです [ 28.947734] on_time は 28943658375 です [ 29.003401] VDLLイメージ: 長さ=9028 [29.006743] FWの国コードWWはUSと一致しません [ 29.012026] fw_cap_info=0x181d6f03、dev_cap_mask=0xffffffff [ 29.017672] max_p2p_conn = 8、max_sta_conn = 8 [ 29.022438] SDIO rx aggr: 1 block_size=512 [ 29.026600] wlan: RX SG モードを有効にする [ 29.030117] mpa_rx_buf_size=65280 [ 29.054744] NXP 802.11アダプタmlan0を登録 [ 29.061163] NXP 802.11アダプタuap0を登録 [ 29.069437] NXP 802.11アダプタwfd0を登録 [ 29.073887] wlan: バージョン = SD8987----16.92.21.p142.3-MM6X16505.p4-GPL-(FP92) [ 29.083234] wlan: バス運転手への登録完了 [ 29.088229] wlan: ドライバのロードが正常に完了 root@imx8mpevk:~# [ 29.430504] WLAN: mlan0 スキャン開始 [ 33.741685] WLAN: スキャン完了: スキャン済み APカウント=6 root@imx8mpevk:~# root@imx8mpevk:~# mod[ 38.754412] wlan: mlan0 スキャン開始 プローブ btnxpuart [ 43.549431] btnxpuart serial0-0: ipgクロック有効、レート=80000000 [ 43.555634] btnxpuart serial0-0: クロックごとの有効、レート=80000000 root@imx8mpevk:~# [ 43.743746] wlan: スキャン完了: スキャンしたAP数=14 [ 44.580103] Bluetooth: hci0: FW は既に実行中です。 [ 46.628430] Bluetooth: hci0: オペコード 0x0c03 が失敗しました: -110 [ 48.756247] wlan: mlan0 スキャン開始 [ 53.744943] wlan: スキャン完了: スキャンしたAP数=16 [ 53.753462] wlan: スキャン開始のスケジュールを設定 Re: Bluetooth on i.MX8MP こんにちは@wanggg
現在使用している8MPボードはどれですか?ハードウェア接続を共有してもらえますか?
よろしくお願いいたします。
ショーン Re: Bluetooth on i.MX8MP こんにちは、 @shaun_wu ハードウェアの問題は既に特定済みです。助けてくれてありがとう。 Re: Bluetooth on i.MX8MP こんにちは@wanggg ここで何が問題なのか教えていただけますか...私も同じ問題に直面しています。