I2SコーデックとしてTLV320AICを使用するiMX95 15x15ボード ボード上でTI TLV320AIC3106をコーデックとして使い、MCLK信号はsai3にコネクテッドし、BCLK、WCLK、DIN、DOUTなどの他の信号はsai1にコネクテッドしています。 こちらが当社のDTS設定です。 /dts-v1/;
#include
#include "imx95-15x15-evk.dts"
/ {
sound-tlv320-codc {
compatible = "simple-audio-card";
simple-audio-card,name = "tlv320-codec";
simple-audio-card,format = "i2s";
simple-audio-card,bitclock-master = <&aic3106_cpu>;
simple-audio-card,frame-master = <&aic3106_cpu>;
simple-audio-card,mclk-fs = <256>;
status = "okay";
aic3106_cpu: simple-audio-card,cpu {
sound-dai = <&sai1>;
};
simple-audio-card,codec {
sound-dai = <&tlv320aic3106>;
clocks = <&scmi_clk IMX95_CLK_SAI3>;
system-clock-fixed;
};
};
};
&lpi2c3 {
/delete-node/ tcpc@50;
tlv320aic3106: codec@1b {
#sound-dai-cells = <0>;
compatible = "ti,tlv320aic3106";
reg = <0x1b>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_tlv320_rst>;
ai3x-micbias-vg = <1>;
reset-gpios = <&gpio2 29 GPIO_ACTIVE_LOW>;
status = "okay";
};
};
&sai1 {
/delete-property/ fsl,sai-mclk-direction-output;
status = "okay";
};
&scmi_iomuxc {
pinctrl_tlv320_rst: codec-rst {
fsl,pins = <
IMX95_PAD_GPIO_IO29__GPIO2_IO_BIT29 0x31e
>;
};
};
&pinctrl_sai3 {
fsl,pins = <
IMX95_PAD_GPIO_IO17__SAI3_MCLK 0x31e
>;
}; カーネルと設定を構築した後、以下のコマンドでコーデックを確認し、テストを行いました。 root@imx95-15x15-lpddr5-custom:~# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: tlv320codec [tlv320-codec], device 0: sai-tx-rx-tlv320aic3x-hifi tlv320aic3x-hifi-0 [sai-tx-rx-tlv320aic3x-hifi tlv320aic3x-hifi-0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0 speaker-test -D hw:0,0 -r 48000 -c 2 -F S16_LE -t sine しかし、再生エラーが発生しました。 Playback device is hw:0,0
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
Sine wave rate is 440.0000Hz
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
Buffer size range from 32 to 131072
Period size range from 16 to 8184
Periods = 4
was set period_size = 8184
was set buffer_size = 32736
0 - Front Left
Write error: -5,Input/output error
xrun_recovery failed: -5,Input/output error
Transfer failed: Input/output error 私のdtsファイルには何か設定ミスがありますか? Re: iMX95 15x15 board using TLV320AIC as I2S Codec こんにちは、 @AlanWen まず、MCLKが波形を出力していることを確認してください。 よろしくお願いします、 志明
View full article