1123064_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1123064_ja-JP

1123064_ja-JP

QorIQ LSシリーズに関するFAQとヒント(進行中)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

注 (11/25): FAE が FAQ でゆっくりと返信しています。

このセクションは基本的に、お客様から設計者まで、すべてのFreescale Layerscapeユーザーが、最も頻繁に発生する質問や、Freescale QorIQ Processing Platform製品に関連する便利なヒントやコツに対する最適なソリューションを提供できるように作成されています。

                      

よくある質問(FAQ)ヒントとテクニック
QorIQ LS1デバイスQorIQ LS1デバイス
QorIQ LS2デバイスQorIQ LS2デバイス

DDR3、イーサネット(eTSEC)、ブート、USB、ハードウェアスペック/リファレンスマニュアルなどのトピックについて、最も一般的に遭遇する質問への回答を得るために、さまざまな製品に関するFAQを自由に閲覧してください。また、デザインに役立つヒントやコツもご覧ください。これらのページを構築し続ける方法について、コメントを1つか2つドロップしてください。また、FAQまたはFAQセクション全体に追加すべきだと思うものについて、ご意見をお気軽にお寄せください。フリースケール・コミュニティは、互いに助け合いながら成長し、難しい問題や質問に対する実践的な解決策を提供することで設計時間を短縮することを目指しています。

QorIQ LS1デバイス

LS1020A/LS1021A/LS1022A FAQs
LS102x FAQs
LS102MA/LS1024A FAQs
LS102MA/LS1024A固有のFAQ
LS1043A FAQs
P1020/P1011 クロッキング固有の FAQ
P1020/P1011 COP/JTAG特有FAQ
P1020/P1011イーサネット(eTSEC)固有のFAQ
P1020/P1011 ハードウェア仕様/リファレンスマニュアル FAQ
P1020/P1011 IBIS特有FAQ
P1020/P1011 路線バス特有のよくある質問
P1020/P1011 メモリ コントローラー固有の FAQ
P1020/P1011 リセット構成固有の FAQ
P1020/P1011 SPI固有のFAQ
[ ページの先頭へ ]

QorIQ LS1デバイス - ヒントとコツ

              

オンチップROM(eSDHCまたはeSPI)からのP1020/P1011の起動
オンチップROM(eSDHCまたはeSPI)からのP1021/P1012の起動
オンチップROM(eSDHCまたはeSPI)からのP1022/P1013の起動
P1020/P1011のSDカード/MMCからLinuxを起動する
P1021/P1012のSDカード/ MMCからLinuxへのブート
P1022/P1013のSDカード/MMCからLinuxを起動する
P1010リファレンスデザインボードでのSDインターフェイスの有効化
P1023リファレンスデザインボードでのSDインターフェイスの有効化
P1024リファレンスデザインボードでのSDインターフェイスの有効化
P1025リファレンスデザインボードでのSDインターフェイスの有効化
P1010 DDR3 SRAM インターフェイスのハードウェアおよびデザイン レイアウト/ガイドライン
P1023 DDR3 SRAM インターフェイスのハードウェアおよびデザイン レイアウト/ガイドライン
P1024 DDR3 SRAM インターフェイスのハードウェアおよびデザイン レイアウト/ガイドライン
P1025 DDR3 SRAM インターフェイスのハードウェアおよびデザイン レイアウト/ガイドライン
[ ページの先頭へ ]

QorIQ LS2デバイス

LS2085A FAQs
P2010/P2020 クロッキング固有の FAQ
P2010/P2020 DDR固有のFAQ
P2010/P2020 eSDHC固有のFAQ

QorIQ LS2デバイス - ヒントとコツ

オンチップROM(eSDHCまたはeSPI)からのP2010の起動
オンチップROM(eSDHCまたはeSPI)からのP2040/P2041の起動
P2010のSDカード/ MMCからLinuxへのブート
P2040/P2041のSDカード/ MMCからLinuxへのブート
P2020リファレンスデザインボードでのSDインターフェースの有効化
P2020 DDR3 SRAM インターフェイスのハードウェアおよびデザイン レイアウト/ガイドライン
[ ページの先頭へ ]
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 11:26 AM
Updated by: