NXP Model-Based Design Toolbox for RADAR - バージョン 1.0.0
製品リリースのお知らせ
オートモーティブ・プロセッシング
NXPモデルベース設計ツールボックス
レーダー用–バージョン1.0.0
NXP SemiconductorsのAutomotive Embedded Systems, Model-Based Design Tools Teamは、Model-Based Design Toolbox for RADARバージョン1.0.0のリリースを発表しました。このリリースでは、NXP S32R45 Automotive Microprocessors 用の MATLAB からの ARM Cortex-A53、NXP SPT Accelerator、および NXP LAX Accelerator コアの自動コード生成がサポートされています。このリリースでは、両方の LAX コアでのコード生成と実行、for ループの並列実行のための OpenMP コード生成、およびプロセッサインザループ (PIL) シミュレーションのサポートが追加され、コード生成とレーダー処理のデモが改善され、新しい指数、対数、最小、最大、およびしきい値処理の LAX カーネルのサポートが追加されています。この製品には 60+ の例が付属しており、MATLAB API からサポートされている RSDK SPT および LAX カーネルをカバーし、MATLAB 環境から LAX アクセラレータのプログラミングを実証しています。
対象読者:
この製品は、Automotive SW – Model-Based Design Toolboxの一部です。
FlexNetの場所:
https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?element=6450491
テクニカル・サポート:
レーダー問題用のNXPモデルベースデザインツールボックスは、NXPモデルベースデザインツールコミュニティスペースを通じて追跡されます。
https://community.nxp.com/community/mbdt
リリース内容:
MATLAB® から NXP S32R45 の C コードの自動生成:
ARM Cortex-A53
NXP LAXアクセラレータ
両方の LAX コアでのコード生成と実行
RSKSKSPTカーネルの実行のサポート:
範囲FFT, ドップラーFFT, NonCohComb
Linuxアプリケーションのビルドと実行をサポート
S32R45用のNXPオートリナックスBSP 37.0
LAX アクセラレータ用に高度に最適化された追加の RSDK LAX カーネル用の MATLAB API を含む
add, sub, mul, div, times, cT, inv
abs, abs2, sqrtAbs, conj, norm, norm2
diag、目、ゼロ、1、検索、ソート
exp、log、log2、log10、min、max、thresbit
cospi, sinpi, tanpi, cispi, sincpi
acospi, asinpi, atanpi, atan2pi
Processor-in-the-Loop(PIL)シミュレーション・モード
コード生成の改善とメモリ使用量の削減
Radar SDK バージョン 1.2.0 のサポート
MATLABバージョンのサポート:
R2023a
R2023b
R2024aの
R2024b
サポートされている機能を示す 60 以上の例:
コレスキー
ガウス・ニュートン
Eigen (new)
カルマンフィルター
線形回帰
大行列乗算
ナビエ・ストークス
QRファクタライゼーション(更新)
MUSIC DoA (更新)
レーダー処理のデモ – Automated Driving Toolbox のシナリオ (更新)
スタンドアロンおよび Processor-in-the-Loop(PIL)シミュレーション
範囲FFT、ドップラーFFT、および非コヒーレント結合をNXP SPTアクセラレータにオフロード
MUSIC DoAをNXP LAXアクセラレータにオフロード
レーダー処理のデモ – RoadRunner Toolbox シナリオ (新規)
プロセッサインザループ(PIL)シミュレーション
詳細、機能、および新機能の使用方法については、添付のリリースノートおよびクイックスタートガイドのドキュメントを参照してください。
MATLAB® 統合:
NXP Model-Based Design Toolboxは、NXPのS32R45プロセッサおよび評価ボードソリューションからARM Cortex-R52コア、NXP SPTアクセラレータ、NXP LAXアクセラレータを評価および使用できるようにすることで、MATLAB®のエクスペリエンスを拡張します。NXP Model-Based Design Toolbox for RADARバージョン1.0.0は、MATLAB®環境と完全に統合されています。
ターゲット:
このリリース(1.0.0)は、NXP S32R45プロセッサおよび評価ボードでの技術デモンストレーション、評価目的、およびプロトタイピングを目的としています。
役立つリソース:
例、トレーニング、サポート:https://community.nxp.com/community/mbdt
記事全体を表示