次のパッチは、以下にリストされている環境でのみテストされていることに注意してください。他のソフトウェアバージョンまたはハードウェア機器がある環境では、他の編集が必要になる場合があります
環境:
i.MX 8MP EVK
LVDS:LVDS BOE EV121WXM-N10-1850
LVDSからミニSASパネルへ:XMX-LVDS-ミニサス
Uブーツ:
1。「0001-enable-DY1212W-4856-in-U-Boot-for-i.mx8mp.patch」を適用して、EV121WXM-N10-1850をUブートステージで有効にしてください。ここで他のLVDSパネルを使用する場合は、このステップで特定のLVDSデバイスを移植する必要があります。
2.「0002-Modify-u-boot-to-show-logo-seamlessly-for-i.MX8MP.patch」を適用して、ディスプレイ関連モデルの電源がオフにならないようにし、シームレスなディスプレイを実現するのに役立ちます。
3. 元の U ブート ドライバーでは、PWM は有効になりません。したがって、「0003-Enable-PWM-and-BACKLIGHT-in-U-boot-and-modify-to-sho.patch」を適用してPWMを有効にします。
Kernel:
1. カーネルで「0001-Enable-DY1212W-4856-in-Kernl-for-i.MX8MP.patch」を適用して、EV121WXM-N10-1850を有効にします。ここで他のLVDSパネルを使用する場合は、この手順で特定のLVDSデバイスを移植する必要があります。
2。起動中にLVDS関連モデルが初期化されないように、「0002-カーネルの変更からロゴの表示にシームレスに」を適用してください。
3. 「0003-Enable-PWM-and-BACKLIGHT-in-Kernel-and-modify-to-sho.patch」を適用して、カーネルでパネルのバックライトを編集できることを確認します。