1104864_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1104864_ja-JP

1104864_ja-JP

Rapid IoT Studioプロジェクト事例:スマートエアコン<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このプロジェクトの主なアイデアは、Rapid IoT Kitをエアコンの制御ユニットとして使用し、それを使用して家の温度、湿度、空気の質を監視および制御し、常に快適な環境にすることです。

このキットの画面にはモニターと制御のUIがあり、ユーザーのスマートフォンにモニターと制御のUIを提供します。キットと電話の間の接続は、現在BLEを使用しています。すべての監視データと作業ステータスはリアルタイムで更新されます。

将来的には、キットにWiFi接続を追加し、キットがデータを送信し、クラウドサービスから制御できるようにする予定です。

今、未来

tmp1.png                           tmp1.png

添付ファイルには次のものが含まれます。

  • プロジェクトのソースコード
  • プロジェクトから生成されたキットのデモバイナリファイル
  • 大気プロジェクトファイル
  • デモ動画
  • ユーザー・ガイド

ご質問やご提案がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

迅速なIoTRe:Rapid IoT Studioプロジェクト例:スマートエアコン<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

私は次のコメントを持っています:OOBファームウェア:

USBケーブルが接続されていない限り、デバイスのバッテリーは数時間以内に消耗します。

USBケーブルを接続すると、温度の読み取り値が高すぎます。温度センサーが熱を放射する部品に近すぎると思います。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 10:14 AM
更新人: