2044688_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2044688_ja-JP

2044688_ja-JP

MCX W72 ナレッジハブ

MCX W72xファミリーは、96MHzのArm ® Cortex ® -M33コアと、Matter、Thread、Zigbee、Bluetooth LEをサポートするマルチプロトコル無線サブシステムを搭載しています。専用のコアとメモリを備えた独立した無線サブシステムは、メインCPUの負荷を軽減し、主要アプリケーションのためにCPUを温存するとともに、FUTURE無線規格をサポートするためのファームウェアアップデートを可能にする。MCX W72xは、統合されたEdgeLock ® Secure Enclave Core Profileによる高度なセキュリティ機能も提供し、認証情報共有のためのNXPのEdgeLock 2GOクラウドサービスにも対応します。

MCX W72xファミリは、Bluetoothチャネルサウンディング機能を搭載し、測距レイテンシを低減するための専用オンチップ測位演算エンジンを備えています。アプリケーション固有のコード、接続スタック、および無線によるファームウェアアップデートをサポートするための追加メモリを搭載しています。さらに、無線サブシステムは、Bluetooth Low Energyスタックと並行して、ThreadまたはZigbeeのフルスタックを実行できます。これにより、無線機のリアルタイム処理がアプリケーションとは別のコアで実行されるため、信頼性の高い無線性能が実現します。

NXPが長年にわたり培ってきた産業用エッジソリューション提供の実績に基づき、MCX Wシリーズは-40℃~125℃の広い動作温度範囲と、オプションのCANインターフェースを含む産業アプリケーション向け**ペリフェラル**を提供し、長期的な産業利用をサポートするNXPの15年間の製品寿命延長プログラムの一部となります。

MCX Wシリーズは、 MCUXpresso開発者エクスペリエンス 組み込みシステム開発を最適化、簡素化、加速化する。

joseAntonio_ruiz_0-1739550415233.png

 

joseAntonio_ruiz_1-1739550414945.png

セキュリティ認証

規制認証

Bluetoothの要件

文書

 

 

 

ブルートゥース

Bluetooth技術にご興味がありますか?
  • Bluetooth Low Energy Primer – BLEの基礎を理解するために必読の書。
  • Bluetooth ®仕様 -規格、プロトコル、技術文書の完全なリスト。
  • 受賞歴と表彰 毎年、Bluetooth Special Interest Group (SIG) は、Bluetooth 技術の発展に貢献したとして同業者から認められたワーキンググループ、委員会メンバー、貢献者の努力と献身を称えています。

    2024: チャネル Sounding

    2025年:チャネルサウンディング振幅ベースの攻撃耐性、LEテストモードの機能強化、および測距プロファイルとサービス。

Bluetooth機能の概要

アプリケーションノート

ソフトウェア、ハードウェア、ペリフェラル:

  • AN14850 MCX W72によるアプリケーションパフォーマンスの向上:このアプリケーションノートでは、汎用組み込みアプリケーションのパフォーマンスを向上させるために、MCX W72マイクロコントローラのデュアルコアアーキテクチャを使用する方法について説明します。
  • AN14937 MCX W72の32kHzクリスタルレスモード:このアプリケーションノートでは、MCX W72デバイスの32kHzクリスタルレスモードに関する情報を提供します。このモードを使用すると、32kHzのクロック精度を損なうことなく、システムのコストを削減できます。フリーランニング発振器(FRO32K)は32kHzクロックソースとして使用され、MCX W72の信号周波数アナライザ(SFA)モジュールを介して32MHz RF発振器に対して校正されます。
  • AN14745 MCX W72 のスマート電源スイッチの機能、使用方法、および性能:このアプリケーション ノートでは、MCX W72マイクロコントローラのスマート電源スイッチの使用方法について説明します。MCX W72には、接続されたコンポーネント(MCX W72の電源ドメインを含む)のオン/オフを切り替えるプログラム可能なソリッドステートスイッチが内蔵されています。
  • AN14747 MCX W72 のロードプルテストレポート:この文書では、供給電流、送信電力、および高調波レベルを測定する目的について説明します。これらの測定値は、被試験デバイス(DUT)が受ける複素出力負荷の振幅と位相を調整しながら監視されます。

パワーマネージメント: 

  • AN14739 MCX W72 Bluetooth Low Energy 消費電力分析:このドキュメントでは、MCXW72-EVK ボードを使用した MCX W72 (IIoT) ワイヤレス MCU の消費電力分析について説明します。
  • AN14745 MCX W72マイクロコントローラのスマートパワースイッチの機能と使用方法:このアプリケーションノートでは、MCX W72マイクロコントローラのスマートパワースイッチの使用方法について説明します。MCX W72には、コネクテッドコンポーネント(MCX W72の電源ドメインを含む)のオン/オフを切り替えるプログラム可能なソリッドステートスイッチが内蔵されています。
  • AN14841 802.15.4 MCX W72 の マター および ZigBee 消費電力分析:このドキュメントでは、Kinetis MCX W72 (IIoT) ワイヤレス MCU の消費電力分析について説明します。
  • AN14742 MCX W72用電源管理ハードウェア:このアプリケーションノートでは、 MCX W72マイクロコントローラにおける電源管理専用の各種モジュールの使用方法について説明します。
  • AN14664 Kinetis BLEアプリケーション向けコインセルハードウェア推奨事項:この文書では、コインセルレベルでの電流ピークを最小限に抑えるためのハードウェアおよびソフトウェアソリューションについて説明します。
  • AN14889 :Bluetooth Low EnergyおよびIEEE 802.15.4向けFRDM-MCXW72無線周波数システム評価レポートこの文書では、Bluetooth Low Energy(2FSK変調)およびIEEE 802.15.4(OQPSK変調)アプリケーション向けFRDM-MCXW72ボードの無線周波数(RF)評価試験結果を示します。

RF:

  • AN14865 KW47およびMCX W72用チャネルサウンディングの基礎:このドキュメントでは、CSテクノロジーの基礎と、カスタムソリューションやアプリケーションでどのように使用できるかについての概要を説明します。
  • AN14779 KW47およびMCX W72用プリントチャネルサウンディングアンテナ:このアプリケーションノートは、NXPがKW47およびMCX W72コントローラ向けに設計した、プリント回路基板(PCB)上に実装されたプリントアンテナに焦点を当てています。
  • AN14832 チャンネルサウンディングボードを設計するための基本的な手順 - 多様性のないシンプルなPCBの作成: この文書では、最小限のCSサブシステムの例を示します。無線周波数(RF)経路は、CSアプリケーション全体の特性に大きな影響を与えるため、特に注意が払われます。
  • AN14747 MCX W72用ロードプルテストレポート:この文書では、供給電流、送信電力、および高調波レベルを測定する目的について説明します。これらの測定値は、被試験デバイス(DUT)が受ける複素出力負荷の振幅と位相を調整しながら監視されます。
  • AN14868 ANSYSにおけるチャネルサウンディングのRFモデリング:チャネルサウンディングのシミュレーションと解析の手法に焦点を当てる ANSYSツールを使用した無線通信システム
  • AN14855 さまざまな環境におけるチャネルサウンディングテスト:このアプリケーションノートは、 Bluetoothチャネルサウンディング(CS)は、Bluetooth周波数帯域における2つのデバイス間の距離を測定する技術です。精度に影響を与える主要な要因について説明します。
  • AN14869 複雑なチャネルサウンディングボードを設計するための基本的な手順:高度なCS機能をサポートするハードウェアの作成に焦点を当て、精度を向上させ、マルチパス伝搬などの問題を軽減するために、アンテナダイバーシティや最適化されたRFパスなどが含まれます。
  • AN2731 2.4GHz通信用小型平面アンテナ:このドキュメントは、アンテナ設計に関する網羅的な解説ではありません。むしろ、お客様がアプリケーションに適したアンテナタイプを選択できるよう、基板レイアウトとアンテナの基本について十分な理解を深めていただくこと、また、パフォーマンスの問題や遅延につながる典型的なレイアウトミスを回避していただくことを目的としています。

セキュリティ:

  • AN14648 MCX W72 インシステムプログラミングユーティリティ:このドキュメントでは、MCX W72 MCUをISPモードで起動し、MCUと通信するための各種シリアル接続を確立する手順を説明します。
  • AN14613 MCX W72 セキュアブート(SECツール使用): MCX W72は、低消費電力でセキュリティの高いシングルチップ無線MCUです。フラッシュメモリの内容を暗号化データとして保存でき、瞬時に復号化できます。これにより、機密データやアルゴリズムの保護に役立ちます。
  • AN14646 MCX W72 でのデバッグ認証:このアプリケーション ノートでは、MCUXpresso Secure Provisioning Tool (SEC) を使用したデバッグ認証の手順について説明します。
  • AN14728 MCX W72 NPXを使用したフラッシュ暗号化:セキュリティ上の理由から、フラッシュメモリに保存されているアプリケーションコードとデータを暗号化して保護する必要性が高まっています。NVM PRINCE XEX(NPX)は、フラッシュメモリコントローラ(FMC)内のモジュールで、最大4つのフラッシュ領域の内容を保護することができます。NPXは、フラッシュコンテンツのオンザフライでの低遅延暗号化と復号化を実行し、開発者とCortex-M33プラットフォームに対して透過的です。開発者の視点から特別な操作は必要ありません。
  • AN14644 MCX W72 ライフサイクルの管理:このドキュメントでは、ユーザーが利用できるライフサイクルステージ、ライフサイクルへのアクセス方法、ライフサイクルの制限、次のライフサイクルへの移行方法について説明します。
  • AN14670 EdgeLock 2GO の SPSDK による MCU のプロビジョニング: EdgeLock 2GO は、NXP が運営するフルマネージドのクラウドプラットフォームであり、NXP MCU、MPU、および EdgeLock SE05x セキュアエレメントを統合した IoT デバイスの容易な展開と保守のためのセキュアなプロビジョニングサービスを提供します。
  • AN14624 EdgeLock 2GO のセキュアプロビジョニングツール (SEC) による MCU のプロビジョニング: EdgeLock 2GO は、NXP が運営するフルマネージドクラウドプラットフォームであり、NXP MCU、MPU、および EdgeLock SE05x セキュアエレメントを統合した IoT デバイスの容易な展開と保守のためのセキュアプロビジョニングサービスを提供します。
  • AN14544 EdgeLock 2Go MPUおよびMCU向けサービス: EdgeLock 2GOは、IoTデバイスのプロビジョニングと管理のためのNXPのサービスプラットフォームです。これにより、製造時または現場で、デバイスに鍵と証明書を安全にインストールし、デバイスのライフサイクル全体を通して認証情報を最新の状態に保つことができます。EdgeLock 2GOは、各デバイスのセキュリティ機能を活用することで、IoT機器群全体にわたって最適なレベルのセキュリティを実現します。

Bluetoothトレーニング

Bluetooth Low Energy 6.0 NXP

トレーニング

MCX Wシリーズ トレーニング - NXPコミュニティ

 

RFスイッチ比較:吸収型/反射型

規格比較:ETSI / FCC / ARIBの要件

BLEチャネルサウンディング - 概要

BLEチャネルサウンディング - RFハードウェア

BLEチャネルサウンディング - ANSYSモデリングツール

BLEチャネルサウンディング - アンテナプロトタイプの検証測定

装置

無線機器:この記事では、プロジェクト開発に役立つ機器へのリンクを提供します。

役立つリンク集

KW47-EVKおよびFRDM-MCXW72用デバッグプローブファームウェアのインストールこの記事では、NXPのMCU-LINKインストーラを使用して、KW47-EVKおよびFRDM-MCXW72用のCMSIS-DAP/SEGGER J-linkファームウェアをインストールする方法について説明します。

KW47/MCXW72のワイヤレス環境におけるNBUのアップデートこの記事では、NBUファームウェアのアップデート方法について説明します。

MCUXpresso for Visual Studio Code でデモ例をインポートして実行する方法:この記事では、MCUXpresso for Visual Studio Code で、ARM GCC ツールチェーンを使用した新しい SDK からデモ例をインポートして実行する方法について説明します。

[MCUXSDK] KW4x、MCXW7x、MCXW2x 用 GitHub SDK の使い方 - NXP コミュニティこのコミュニティ投稿では、GitHub SDK の使い方をステップバイステップで解説します。

[MCUXSDK] GitHub SDK - Bluetooth LEプラットフォームのドキュメント - NXPコミュニティこのコミュニティ投稿では、BLEプラットフォームのドキュメントを提供します。

KW47(オートモーティブ)またはMCXW72(IoT/インダストリアル)を使用してPCBを初回から正しく構築する最良の方法:このコミュニティでは、KW45またはK32W148とMCXW71を使用してPCBを構築するための重要なリンクと、無線性能、低消費電力、無線認証(CE/FCC/ICC)に関するすべての情報を提供しています。

駆動強度変更時の DCDC 障害に対する回避策の実装駆動強度を低く変更し、DCDC 出力電圧が現在の出力電圧以上になったときに、まれに DCDC 障害が発生することがあります。

Kinetisファミリー製品でHCI_bbを使用し、DTMモードにアクセスする方法:この記事は2つのパートで構成されています。

  • HCI_bbバイナリをKinetis製品に書き込む方法。
  • R&S CMW270を使用してRF測定を実施する

BLE HCIアプリケーションでトランスミッタ/レシーバのテストコマンドを設定する:この記事では、ユーザーがデバイスにシリアルコマンドを送信する方法を示す手順を説明します。

Bluetooth LE HCIブラックボックス クイックスタートガイド:この記事では、シリアルコマンドを使用してユーザーが無線を制御できるようにする簡単な手順について説明します。

Kinetis (../45/47/43;MCX W71/72/70) および MCX W23 パワープロファイルツール (ローカライゼーションを含む) : このページは、Kinetis (KW35/KW38/KW45/KW47/KW43) および MCX W7x (MCX W71/W72/W70) パワープロファイルツール専用です。このツールを使用すると、アプリケーション (自動車または IIoT) の消費電力を推定し、ソリューションのバッテリー寿命を評価できます。

KW47/MCXW72 32MHz & 32kHz 発振マージン: この記事では、回路の発振マージンを適切に設定する方法を説明します。

動画

NXPチャネルサウンディング技術とGoogle Pixel 10のインターフェースこれは、MCX W72 LOCボードがチャネルサウンディングを使用してGoogle Pixel 10スマートフォンと通信する様子を示すデモです。

 

サポート

MCX W72に関するご質問がある場合は、弊社のワイヤレスMCUコミュニティにご質問をお寄せください。 ここ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-02-2026 03:34 PM
Updated by: