2044608_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2044608_zh-CN

2044608_zh-CN

KW47 知识中心

KW47 系列具备 96 MHz Arm® Cortex®-M33 内核,并搭载蓝牙低功耗(LE)子系统。独立的无线子系统具有专用核心和存储器,可减轻主CPU的负载,将其留给主要应用,并允许固件更新以支持未来的无线标准。KW47 还通过集成的 EdgeLock® 安全飞地核心配置文件提供高级安全性,并将由 NXP 的 EdgeLock 2GO 云服务支持凭证共享。

KW47 系列具备蓝牙信道探测功能,以及专用的片上定位计算引擎,可降低测距延迟。它集成了额外的内存,可支持特定应用代码、连接协议栈和无线固件更新。这意味着无线电子系统的实时活动在能够与应用程序不同的核心上运行,实现可靠的无线性能。

基于 NXP 在汽车解决方案领域的深厚历史,KW47 系列提供从 -40 °C 到 125 °C 的宽操作温度范围以及用于汽车应用的外围设备。KW47 将成为 NXP 15 年产品寿命计划的一部分,以支持长期使用。

KW47 系列配备 MCUXpresso Developer Experience 支持,可优化、简化和加速嵌入式系统的开发工作。

KW47 处于试生产阶段,开发人员可以立即开始使用与其引脚和软件兼容的 KW45。

 

joseAntonio_ruiz_0-1739544574098.png

 

joseAntonio_ruiz_1-1739544610236.png

 

早期访问计划

立即加入KW47早期访问计划:KW47 Early Access

您可以通过联系 NXP 销售团队来申请访问权限。

 

信道探测

信道探测简介 演示文稿

CCC CS 功率估算工具可用(附有 Excel 文件)

 

蓝牙规范

 

培训

蓝牙低能耗 6.0 NXP 简介

射频开关比较 吸收型/反射型

ETSI / FCC / ARIB 标准比较与要求

BLE 信道探测  - 概述

BLE 信道探测 - RF 硬件

BLE 信道探测 - ANSYS 建模工具

BLE 信道探测 - 天线原型验证测量


设备

无线设备: 本文提供了有助于项目开发的设备链接 


有用链接

参考设计 - NXP 社区

使用 KW45/KW47/MCXW71/MCXW72 的信号频率分析仪 (SFA) 模块进行时钟测量 - NXP 社区:该社区提供了如何使用信号频率分析仪的步骤

[MCUXSDK] 如何使用 GitHub SDK 适用于 KW4x、MCXW7x、MCXW2x - NXP 社区此社区帖子逐步介绍了如何使用 GitHub SDK

[MCUXSDK] GitHub SDK - 蓝牙 LE 平台文档 - NXP 社区此社区帖子提供了 BLE 平台的文档。 

首次正确构建 PCB 的最佳方法,使用 KW47(汽车)或 MCXW712(IIoT)…… 社区:在此社区中,提供了使用 KW45 或 K32W148 和 MCXW71 构建 PCB 的重要链接,以及所有关于无线性能、低功耗和无线认证(CE/FCC/ICC)的内容。

如何在 Kinetis 系列产品上使用 HCI_bb 并进入 DTM 模式:本文分为两部分:

  • 如何将HCI_bb二进制文件烧录到Kinetis产品中。
  • 使用 R&S CMW270 进行射频测量

BLE HCI 应用程序用于设置发射机/接收机测试命令:本文提供了步骤,展示用户如何向设备发送串行命令

。Bluetooth LE HCI Black Box Quick Start Guide:本文介绍了一个简单的过程,用户可以通过串行命令控制无线电。

Kinetis (K32/38/KW45 & K32W1/MCXW71)功率配置工具: 此页面专门介绍 Kinetis (KW35/KW38/KW45) 和 MCX W7x (MCX W71) 功率配置工具。它将帮助您估算您的应用程序(汽车或物联网)的功耗,并评估您解决方案的电池寿命。

 

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
yesterday
Updated by: