2044608_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2044608_ja-JP

2044608_ja-JP

KW47ナレッジハブ

KW47 ファミリでは、96 MHz Arm® Cortex®-M33コアをBluetooth LEサブシステムとカップリングしています。この無線サブシステムは独立しており、コアやメモリも専用で、メインCPUの負荷を軽減するので、プライマリ・アプリケーションの分が保持され。また、ファームウェア・アップデートによる将来のワイヤレス標準のサポートも可能です。EdgeLock® Secure Enclave Core Profileを統合した高度なセキュリティのKW47は、NXPのEdgeLock 2GOクラウド・サービスによるサポートで認証情報の共有にも対応します。

KW47ファミリにはBluetoothのチャネル・サウンディング機能が搭載されており、オンチップの専用Localization Compute Engineで測距遅延を短縮します。アプリケーション固有のコード、コネクティビティ・スタック、OTA(Over-The-Air)ファームウェア・アップデートをサポートするための追加メモリも搭載されています。これにより、無線のリアルタイム動作がアプリケーションとは別のコアで実行されるため、信頼性の高いワイヤレス性能が得られます。

オートモーティブ・ソリューションを提供してきたNXPの豊富な経験に基づくKW47ファミリは、-40°C~125°Cの幅広い動作温度範囲と、車載アプリケーション向けペリフェラルを備えるほか、KW47は、長期使用をサポートするNXPの15年間の長期製品供給プログラムの対象ともなっています。

KW47シリーズは、MCUXpresso開発者エクスペリエンスによってサポートされ、組込みシステム開発の最適化、簡素化、迅速化に役立ちます。

KW47は製造開始前ですが、開発者はピンやソフトウェアの互換性があるKW45なら今すぐ使用を開始できます。

 

joseAntonio_ruiz_0-1739544574098.png

 

joseAntonio_ruiz_1-1739544610236.png

 

早期アクセスプログラム

KW47早期アクセスプログラムはこちらKW47 Early Accessから参加できます。

アクセスのリクエストはNXPセールスチームまでご連絡ください。

 

チャネル・サウンディング

チャネル・サウンディングご紹介プレゼンテーション

CCC CS消費電力計算ツールあり(Excelファイル添付)

 

Bluetooth仕様

 

トレーニング

Bluetooth Low Energy 6.0 NXPご紹介

RFスイッチの比較 吸収型と反射型

規格の比較 ETSI/FCC/ARIB要件

BLEチャネルサウンディング - 概要

BLEチャネル・サウンディング - RFハードウェア

BLEチャネル・サウンディング - ANSYSモデリング・ツール

BLEチャネル・サウンディング - アンテナのプロトタイプの検証測定


機器

ワイヤレス機器:この記事には、プロジェクト策定に役立つ機器へのリンクが掲載されています。


便利なリンク

リファレンスデザイン - NXP Community

KW45/KW47/MCXW71/MCXW72でのSignal Frequency Analyzer(SFA)モジュールを使用したクロック測定 - NXPコミュニティ:このコミュニティでは、Signal Frequency Analyzerの使用方法に関する手順を提示しています。

[MCUXSDK]KW4x、MCXW7x、MCXW2xにGitHub SDKを使用する方法 - NXPコミュニティ GitHub SDKの使用方法をステップ別に紹介しています。

[MCUXSDK]GitHub SDK - Bluetooth LEプラットフォームのドキュメント - NXPコミュニティ BLEプラットフォーム用ドキュメントを提供しています。 

KW47(オートモーティブ)またはMCXW712(IIoT)を使用してPCBを初めて正しく構築するための最適な方法 - コミュニティ:このコミュニティには、KW45またはK32W148/MCXW71を使用してPCBを構築するための重要なリンクと、無線性能、低電力、無線認証(CE/FCC/ICC)に関するあらゆる情報があります。

HCI_bbをKinetisファミリ製品で使用してDTMモードにアクセスする方法:この記事は次の2つの部分に分かれています。

  • HCI_bbバイナリを Kinetis製品へフラッシュする方法。
  • R&S CMW270を使用してRF測定を行う

BLE HCIアプリケーションによるトランスミッタ/レシーバテストコマンドの設定:この記事では、ユーザーはどのようにすればシリアルコマンドをデバイスに送信できるかを示す手順を説明します。

Bluetooth LE HCI Black Boxクイックスタートガイド:この記事では、ユーザーが無線をシリアルコマンドで制御できるようにするためのシンプルなプロセスを説明します。

Kinetis(K32/38/KW45およびK32W1/MCXW71)パワー・プロファイル・ツール:Kinetis(KW35/KW38/KW45)およびMCX W7x(MCX W71)パワー・プロファイル・ツールに的を絞ったページです。お使いのアプリケーション(自動車またはIoT)での電力消費量を試算したり、ソリューションのバッテリ寿命を評価したりするのに役立ちます。

 

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
金曜日
更新者: