1981461_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1981461_ja-JP

1981461_ja-JP

KW45ナレッジハブ

KW45の3コア・アーキテクチャには、96 MHzのCM33アプリケーション・コア、専用のCM3無線コア、分離型のEdgeLockセキュア・エンクレーブが統合されています。専用のSRAMを備えたフラッシュ・ベースの無線コアにより、高度な設定とアップグレードが可能なソフトウェア実装の無線が得られ、メイン・コア上のリソースをお客様のアプリケーション領域に活用できます。

Bluetooth Low Energy 5.3準拠の無線は、最大24のセキュアな同時接続に対応しています。EdgeLockセキュア・エンクレーブの分離された実行環境は、一連の暗号化アクセラレータ、キー・ストア処理、セキュアなライフサイクル管理を備え、メイン・コアのセキュリティ負荷を最小限に抑えます。

さらに、KW45 MCUにはFlexCANが搭載され、車載用または産業用CAN通信ネットワークへのシームレスな統合を実現できます。FlexCANモジュールは、CANのフレキシブル・データ・レート(CAN FD)に対応でき、帯域幅の拡大とレイテンシの低減に役立ちます。

neidys_vargas_0-1729795404448.png

KW45のブロック図

neidys_vargas_0-1730123110234.png

KW45アーキテクチャブロック図

書類

Bluetooth仕様

評価ボード

アプリケーション・ノート

ソフトウェア、ハードウェア、ペリフェラル:

  • AN14122:KW45でのRTCの使用方法 このアプリケーション・ノートでは、BLEデモでRTCペリフェラルを構成および使用する方法について説明します。
  • AN14141:KW45 Bluetooth Low Energy用接続スタックでウォッチドッグ・タイマ・モジュールを有効にする このアプリケーション・ノートでは、接続スタック・デモにWDOGタイマを実装するプロセスについて説明します。
  • AN13855:KW45/K32W1でOTAPクライアント・サービスをBluetooth LEペリフェラル機器に統合する このアプリケーション・ノートでは、Over the Air Programming(OTAP)クライアント・サービスをBLEペリフェラル機器に統合するステップとプロセスを説明します。
  • AN13584:Kinetis KW45およびK32W1ロードプル・レポート このアプリケーション・ノートでは、ロードプル特性での測定方法と関連する結果について説明します。
  • AN13860:OTAPツールを使用してKW45/K32W1にファームウェアの更新イメージを作成する このアプリケーション・ノートでは、OTAPを使ってKW45ボードでイメージを作成および更新するステップについて説明します。
  • AN14077:KW45(1MB)からKW45(512kB)に移行するステップ このアプリケーション・ノートでは、1MBフラッシュから512kBフラッシュへの移行に必要な初期ステップについて説明します。

電力管理:

  • AN13230:Kinetis KW45およびK32W1 Bluetooth LEの電力消費分析 このアプリケーション・ノートでは、KW45ワイヤレスMCUの電力消費、ハードウェアの設計、低電力動作向けの最適化に関する情報を紹介します。
  • AN13831:KW45/K32W1電力管理ハードウェア このアプリケーション・ノートでは、KW45/K32W1 MCUで電力管理専用の各種モジュールの使用方法について説明します。

RF:

  • AN13687:K32W1による802.15.4アプリケーションの接続テスト このアプリケーション・ノートでは、K32W1 802.15.4のRF性能を実行するために接続テスト・ツールを使用する方法について説明します。
  • AN13728:KW45 RFシステムでのBluetooth LEおよびIEEE 802.15.4アプリケーションの評価レポート このアプリケーション・ノートでは、BLE(2FSK変調)およびIEEE 802.15.4(OQPSK変調)でKW45ボードを使用する場合の無線周波数(RF)評価テストの結果を報告します。テストの実行時に使用可能なセットアップとツールについても説明します。
  • AN14098:KW45-LOC RFテスト・レポート このアプリケーション・ノートでは、KW45B41Zローカライゼーション・ボードの基本的なRFテストの結果を報告します。 
  • AN13228:KW45-EVK RFシステムでのBLEアプリケーションに関する評価レポート このアプリケーション・ノートでは、2つの周波数シフト・キー変調を用いて、BLEアプリケーションでKW45B41Z-EVKを使用する場合のRF評価テストの結果を報告します。
  • AN13229:BLEアプリケーションで、KW45-EVKとRFシステムの共存に関する評価レポート このアプリケーション・ノートでは、KW45B41Z-EVKをBLEアプリケーション(2FSK変調)で使用する場合のRF評価テストの結果を報告します。
  • AN13512:Kinetisワイヤレス・ファミリ製品のBLEとWi-Fiアプリケーションとの共存 このアプリケーション・ノートでは、K32W1/4X低エネルギー製品のWi-Fi信号に対する耐性、およびWi-Fiとの共存状態の改善方法を取りあげます。 

セキュリティ:

  • AN13859:KW45/K32W1システム内プログラミング(ISP)ユーティリティ このアプリケーション・ノートでは、ISPモードでKW45/K32W1 MCUを起動するステップと、MCUと通信するために多様なシリアル接続を確立するステップについて説明します。
  • AN1403:量産時に、シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)を介してアプリケーションと無線ファームウェア用にKW45フラッシュをプログラミングする このアプリケーション・ノートでは、量産時にSWDを介して必要なすべての設定を書き込み、焼き込み、プログラミングするステップについて説明します。 
  • AN13883:SPSDKを使用してISP経由でKW45無線ファームウェアを更新する このアプリケーション・ノートでは、ISPモードでKW45/K32W1 MCUを起動するステップと、セキュア・バイナリで無線ファームウェアを更新するステップを説明します。
  • AN14109:SECツールを使用してKW45およびK32W148セキュアにブートするこのアプリケーション・ノートでは、SEC GUIツールで署名済みイメージとセキュア・バイナリを使用して、KW45/K32W1 MCUをセキュアにブートするステップを説明します。
  • AN13838:SPSDKコマンド・ライン・ツールを使用してKW45およびK32W148をセキュアにブートする このアプリケーション・ノートでは、SPSDKコマンド・ライン・ツールで署名済みイメージとセキュア・バイナリを使用して、KW45/K32W1 MCUをセキュアにブートするステップを説明します。
  • AN13931:KW45およびK32W148でのライフサイクルを管理する このアプリケーション・ノートでは、SEC GUIとSPSDKコマンド・ライン・ツールを使用してKW45/K32W1 MCUのライフサイクルを移行するステップを説明します。 
  • AN14174:NPXを使用して、KW45/K32W148のフラッシュ暗号化を実行する このアプリケーション・ノートでは、KW45/K32W1 MCUでオンザフライ暗号化を有効にするステップを説明します。
  • AN14158:KW45/K32W148で認証をデバッグするこのアプリケーション・ノートでは、フィールドでアプリケーションをセキュアにデバッグするためにデバッグ認証を実行する方法を説明します。 
  • AN14544:MPUおよびMCU向けのEdgeLock 2GOサービス このアプリケーション・ノートでは、NXPデバイス向けのEL2GOサービスを紹介します。このサービスにより信頼できない環境でも信頼できる形でデバイスをプロビジョニングできます。 

サポート

KW45に関して疑問点がある場合は、ワイヤレスMCUコミュニティ(こちら)に質問を投稿しましょう!


便利なリンク

リファレンスデザイン - NXP Community

[MCUXSDK]KW4x、MCXW7x、MCXW2xにGitHub SDKを使用する方法 - NXPコミュニティ GitHub SDKの使用方法をステップ別に紹介しています。

[MCUXSDK]GitHub SDK - Bluetooth LEプラットフォームのドキュメント - NXPコミュニティ BLEプラットフォーム用ドキュメントを提供しています。 

KW45/KW47/MCXW71/MCXW72でのSignal Frequency Analyzer(SFA)モジュールを使用したクロック測定 - NXPコミュニティ:このコミュニティでは、Signal Frequency Analyzerの使用方法に関する手順を提示しています。

KW45(自動車)またはK32W1/MCXW71(IoT/産業)で初めてPCBを適切に構築する最良の方法... コミュニティ : KW45またはK32W148、およびMCXW7を使用してPCBを構築するためのリンクと、無線性能、低電力、無線認証(CE/FCC/ICC)に関するあらゆる要素を掲載しています。

HCI_bbをKinetisファミリ製品で使用してDTMモードにアクセスする方法:この記事は次の2つの部分に分かれています。

  • HCI_bbバイナリを Kinetis製品へフラッシュする方法。
  • R&S CMW270を使用してRF測定を行う

BLE HCIアプリケーションによるトランスミッタ/レシーバテストコマンドの設定:この記事では、ユーザーはどのようにすればシリアルコマンドをデバイスに送信できるかを示す手順を説明します。

Bluetooth LE HCI Black Boxクイックスタートガイド:この記事では、ユーザーが無線をシリアルコマンドで制御できるようにするためのシンプルなプロセスを説明します。

Kinetis(K32/38/KW45およびK32W1/MCXW71)パワー・プロファイル・ツール:Kinetis(KW35/KW38/KW45)およびMCX W7x(MCX W71)パワー・プロファイル・ツールに的を絞ったページです。お使いのアプリケーション(自動車またはIoT)での電力消費量を試算したり、ソリューションのバッテリ寿命を評価したりするのに役立ちます。

KW45/K32W1 32MHzおよび32kHzの発振余裕度:この記事では、回路の発振余裕度の適切な構成について説明しています。

KW45ベースのCSの1対多デモ

NXP - チャネル・サウンディング

 

トレーニング


BLE Introduction 

RFスイッチの比較 吸収型と反射型

規格の比較 ETSI/FCC/ARIB要件

BLEチャネルサウンディング - 概要

BLEチャネル・サウンディング - RFハードウェア

BLEチャネル・サウンディング - ANSYSモデリング・ツール

BLEチャネル・サウンディング - アンテナのプロトタイプの検証測定



機器

ワイヤレス機器:この記事には、プロジェクト策定に役立つ機器へのリンクが掲載されています。

開発ツール 

SDKビルダ: MCUXpresso SDKは、オープンソースのドライバ、ミドルウェア、リファレンス例のアプリケーションを提供し、ソフトウェア開発を加速させます。

SDK GitHub:GitHubで公開されているSDKのオープンソースのドライバ、ミドルウェア、リファレンス例

NXP MCUXpresso:MCUXpresso IDEは高度な編集、コンパイル、デバッグ機能を提供し、MCU固有のデバッグ機能も追加されています。すべての汎用Arm Cortex-Mとの接続をサポートします。

NXP SPSDK:信頼性が高く使いやすいPython SDK統合ライブラリです。NXP MCUポートフォリオ全体で動作するので、お客様のクイックプロトタイピングから本番環境デプロイまで対応する強力な基盤となります。

NXP SECツール:GUIベースのアプリケーションMCUXpresso Secure Provisioning Toolは、NCP MCUデバイスのブータブル実行ファイルの生成とプロビジョニングをシンプル化するものです。

NXP OTAP Tool:ユーザーがNXP開発ボードのOver-the Air)ファームウェア・アップデートを実行するのに役立つアプリケーションです。

Config Tool: 構成ツールの統合スイート「MCUXpresso Config Tools」を利用すると、開発者はカスタムSDKをすばやく構築したり、ピン、クロック、ペリフェラルを利用して初期化Cコードを生成したり、カスタム・ボード・サポート用の値を登録したりできます。

ワイヤレスMCU用のSDKの例:ワイヤレスの例では、多くの一般的なBluetooth構成を取りあげています。


**セキュア・ファイルには追加のアクセス権をリクエストする必要があります。 

ハンズオン・トレーニング製品: K32W1プロトコル:802.15.4プロトコル:BLE→コネクティビティプロトコル:Bluetoothプロトコル:Matterプロトコル:Threadプロトコル:Zigbee
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: