i.MX デザイン&ツール一覧デザインチェックリスト:
i.MX6DQSDLのHWデザインチェックリスト
i.Mx53のHWデザインチェックリスト
i.MX28 のハードウェア設計チェックリスト
HW_Design_Checking_List_for_i.MX6ソロX
i.MX6ULハードウェア設計チェックリスト
DDR設計ツール:
I.MX53 DDR3 スクリプトエイド
imx53 DDRストレステスター V0.042
i.Mx6DQSDL DDR3 Script Aid
MX6DQP DDR3 Script Aid
i.Mx6DQSDL LPDDR2 Script Aid
i.Mx6SL LPDDR2 Script Aid
i.MX6SX DDR3スクリプトエイド
I.MX6UL DDR3スクリプトエイド
i.MX6UL_LPDDR2_Script_Aid
i.MX6ULL_DDR3_Script_Aid
i.MX6ULL_LPDDR2_Script_Aid
MX6SLL_LPDDR2_Script_Aid
MX6SLL_LPDDR3_Script_Aid
i.MX6 DDRストレステストツール V1.0.3
i.MX6/7 DDRストレステストツール V3.00
i.MX8MSCALE DDRツールリリース
i.MX8M DDR3Lレジスタプログラミング支援
i.MX 8/8XファミリーDDRツールリリース
アプリケーションノート:
MX_Design_Validation_Guide
I.MX6シリーズUSB認証ガイド
i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusi.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nanoi.MX53i.MX6_Alli.MX6DLi.MX6Duali.MX6DualPlus6QuadPlusi.MX6Quadi.MX6Si.MX6SLi.MX6SoloXi.MX6ULRe:i.MX デザイン&ツールリスト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちは LinWang
返信が遅くなってすみません。
地元のFAEに頼んだところ、解決しました。
ありがとうございます!
コウヘイ
Re:i.MX デザイン&ツールリスト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちは、コウヘイ。
私はこれら2つのページの所有者ではなく、NXP内部のみのプライベートスペースにあります。
お近くのサポートチームにお問い合わせください。
ありがとうございます!
Re:i.MX デザイン&ツールリスト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi LinWang
次の2つのリンクで「許可されていません」とコメントされている同じエラーが発生しました。
MMDC/DDRリソース
SoC、モジュール、ソフトウェアリソースキットのターゲットリスト
彼らは今許可が必要ですか?
コウヘイ
Re:i.MX デザイン&ツールリスト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
ありがとう、わかりました!
On Tue, Aug 2, 2016 at 4:54 AM, LinWang
Re:i.MX デザイン&ツールリスト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちはジョー、
ドキュメントを公開スペースに移動しようとします。
モデレーターが操作を承認した後、アクセスできます。
Re:i.MX デザイン&ツールリスト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
確認していただきありがとうございます - 次のエラーが表示されるので、私の推測は
権限が間違っているため、一般の人が表示できません。私は持っていた
他の人は(世界のさまざまな場所から)チェックし、それは壊れています
彼らも。
ありがとうございます
ジョー
不正
この場所やコンテンツへのアクセスは制限されています。これが
間違えた場合は、管理者または指示者に連絡してください
。
2016年8月1日(月)21:27に、LinWang
Re:i.MX デザイン&ツールリスト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちはengjoe、
私が今試したとき、リンクは正常に機能します。
リンクへのアクセスに問題がある場合は、最寄りのサポーターのヘルプに連絡してください。
Re:i.MX デザイン&ツールリスト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
LinWangさん、 i.MX6UL_LPDDR2_Script_Aidのリンクが切れています。新しいものを投稿してもらえますか?ありがとうございます。
Re:i.MX デザイン&ツールリスト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちはブライアン、
お近くのFAEにお問い合わせください。
Re:i.MX デザイン&ツールリスト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
ナイス。しかし、 i.Mx53のHWデザインチェックリストにアクセスできません。
Re:i.MX デザイン&ツールリスト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
:smileycool: