Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
LCD controller design examples using the LPC247x The LPC247x microcontrollers have integrated LCD controllers. These microcontrollers support Super-Twisted Nematic (STN) and Thin-Film Transistor (TFT) graphic display panels up to 1024 x 768 pixels, from monochrome up to 24-bit true-color, and with hardware cursor support. This capability is ideal for point-of-sale, industrial, and medical/diagnostic applications. Further, the LCD controller supports Windows CE data formats. Below are LPC247x-based design examples for a selection of common LCD daughter cards. The designs use an LPC247x Validation Board to carry LPC247x-related signals to the LCD daughter card. Each daughter card provides connectors to the universal LCD connector on the LPC247x Validation Board. Also included are LPC247x configuration codes (IAR EWARM), schematics, gerber files, and BOM's for each LCD module. LCD Technology Color Depth Resolution Manufacturer Model STN 4-bit B/W QVGA (320x240) Optrex DMF50840 TFT 18-bit WVGA (800x480) Hantronix HDA700L TFT 24-bit QVGA (320x240) Innolux PT035TN01V6 ADTFT 24-bit TFT QVGA (240x320) Sharp LQ035Q7DB03 Block Diagram Products Below are recommended microcontrollers for use in implementing this design to a system. Comparison Table Product Flash SRAM External Bus 10/100 Ethernet USB 2.0 CAN LCD Controller SD/MMC Package(s) LPC2470 0KB 98KB Full 32-Bit 1 1 2 Y 1 LQFP-208 TFBGA-208 LPC2478 512KB 98KB Full 32-Bit 1 1 2 Y 1 LQFP-208 TFBGA-208 LCD Daughter Cards Optrex LCD Board Datasheet Optrex LCD Board Schematics Optrex LCD Board Example Code Optrex LCD Board Gerber Files Optrex LCD Board Bill of Materials Click here to download Hantronix files (attached) Hantronix LCD Board Datasheet Hantronix LCD Board Schematics Hantronix LCD Board Example Code Hantronix LCD Board Gerber Files Hantronix LCD Board Bill of Materials Click here to download Innolux files (attached) Innolux LCD Board Datasheet Innolux LCD Board Schematics Innolux LCD Board Example Code Innolux LCD Board Gerber Files Innolux LCD Board Bill of Materials Click here to download Sharp files (attached) Sharp LCD Board Datasheet Sharp LCD Board Schematics Sharp LCD Board Example Code Sharp LCD Board Gerber Files Sharp LCD Board Bill of Materials More Information Click here to download LPC247x Validation Board (attached) LPC247x Validation Board Schematics LPC247x Validation Board Gerber Files LPC247x Validation Board Bill of Materials
記事全体を表示
FLASHの消去 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> LPC32x0は、最初にSPI FLASH、次にNOR FLASH、最後にNANDFLASHから起動します。LPC32x0 は、FLASH デバイスの先頭にある特別な boto パターンに基づいて、常に最初の有効なブート ソースからの起動を試みます。 これらのFLASHブートソースのいずれかを消去する必要がある場合は、以下の手順を使用できます。 ステップ1:リソースページからPhytec LPC3250ボードのビルド済みブートソフトウェアと復元イメージをダウンロードします。 ステップ2:WindowsベースのPCでファイルを抽出します ステップ3:Phytecボードの下部シリアルコネクタとPCの間にシリアルケーブルを接続します ステップ4:シリアルローダーソフトウェアを起動します(LPC3250_Loader.exe)ビルド済みのブートソフトウェアパッケージに含まれています。 ステップ5:シリアルローダーの「プライマリブート(IRAM)」ファイルをイレイサーバイナリイメージファイルの1つに設定します。NOR FLASHを消去するには、eraser_nor_rvw.binファイルを使用してください。SPI FLASHの場合は、eraser_spi_rvw.binファイルを使用します。NAND FLASHの場合は、eraser_sb_nand_rvw.binファイルを使用します。Comport コントロールの選択が、Phytec ボードに接続されている PC の COM パーツと一致していることを確認します。以下の例は、NOR FLASHを消去するための設定を示しています。 注: ビルド済みのバイナリの名前は、バイナリのビルドに使用したツールによって、手順 5 で示した名前とは若干異なる場合があります。バイナリが Realview ではなく GNU でビルドされた場合、各名前の 'rvw' フィールドには、代わりに識別された 'gnu' が含まれます。必要に応じて、お持ちのバイナリのファイル名を変更してください。
記事全体を表示
AMF-DES-T2412 - Cog Systems: D4 Secure SDK の紹介 - 仮想化を活用してセキュアなコネクテッド・デバイスを構築 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Cog Systemsの唯一の目標は、世界で最も安全なコネクテッドデバイスを構築し、実現することです。私たちは、次世代のアプリケーションをサポートするために必要な固有のセキュリティ、パフォーマンス、再利用、柔軟性を提供しながら、ビルドコストを削減する製品を構築するための適切な基盤を提供します。D4 Secure SDKと呼ばれるシステムのツールキットを見ていきます。D4 は、タイプ 1 ハイパーバイザー、さまざまな OS、RTOS サポート、セキュア ブート フレームワーク、仮想ドライバー、VPN やセキュア ストレージなどのパッケージ コンポーネントなどの主要な機能を提供し、新しいセキュア コネクテッド デバイス製品を迅速に強化または構築できます。このツールキットをNXP i.MX 6アプリケーションプロセッサベースのプラットフォームに適用して、自動ドメイン/ゲートウェイコントローラと、複数のOSとリアルタイム要素を組み合わせたインフォテインメントシステムを強力なセキュリティ体制で構築します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Cog Systemsの唯一の目標は、世界で最も安全なコネクテッドデバイスを構築し、実現することです。私たちは、次世代のアプリケーションをサポートするために必要な固有のセキュリティ、パフォーマンス、再利用、柔軟性を提供しながら、ビルドコストを削減する製品を構築するための適切な基盤を提供します。D4 Secure SDKと呼ばれるシステムのツールキットを見ていきます。D4 は、タイプ 1 ハイパーバイザー、さまざまな OS、RTOS サポート、セキュア ブート フレームワーク、仮想ドライバー、VPN やセキュア ストレージなどのパッケージ コンポーネントなどの主要な機能を提供し、新しいセキュア コネクテッド デバイス製品を迅速に強化または構築できます。このツールキットをNXP i.MX 6アプリケーションプロセッサベースのプラットフォームに適用して、自動ドメイン/ゲートウェイコントローラと、複数のOSとリアルタイム要素を組み合わせたインフォテインメントシステムを強力なセキュリティ体制で構築します。
記事全体を表示
Audio player design example Description The Audio Player Design Example, based on an NXP LPC2138 ARM7-based microcontroller, delivers high-quality, uncompressed, 16-bit digital audio playback. This design allows engineers to add MP3 music or sound effects to a variety of consumer applications at a very low cost. Entertaining sounds could be added to children's items or music clips could be easily added to products targeted at teens. There is no limit to the number of existing applications that could be enhanced by inexpensively adding high-quality sound or music. Block Diagram Documentation Audio Player Products Below are recommended microcontrollers for use in implementing this design to a system. Comparison Table Product Pins On-Chip Flash On-Chip RAM Comments LPC2138 64 512KB 32KB Base microcontroller used in the design example. LPC2136 64 256KB 32KB A lower-cost microcontroller with the same amount of on-chip RAM but with only half the on-chip flash memory. LPC2146 64 256KB 32KB + 8KB An upgraded microntroller with more on-chip RAM allowing for a real-time MP3 software decoder. The added USB interface allows file transfer with a personal computer. LPC2148 64 512KB 32KB + 8KB An upgrade to the LPC2138 microntroller, the LPC2148 substitutes Full-speed USB 2.0 device functionality for a slightly higher cost. More Information Images Working Prototype DAC Circuit                                                       SD Card InterfaceSchematics Audio Player Example Code Audio Player Disclaimer This design example shows possible hardware and software techniques used to implement the design. It is imperative that the viewer use sound engineering judgment in determining the fitness of this design example for any particular application. This design example may include information from 3rd parties and/or information which may require further licensing or otherwise. Additional hardware or software design may be required. NXP Semiconductors does not support or warrant this information for any purpose other than an informational design example. documentation.pdf 418.54 KB schematics.zip 123.65 KB example.code_.zip 719.42 KB
記事全体を表示
NFC Everywhere - 为您的客户提供新的 NFC 用例 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> EUF-NET-T1753 - 塑造 NFC 新时代。随着 NFC 控制器、前端和联网 NFC 标签解决方案新组合的推出,恩智浦开启了 NFC 发展的新纪元,将直观的近距离技术带到了无处不在。在访问、支付、工业、消费、智能家居和物联网领域实现新的应用。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> EUF-NET-T1753 - 塑造 NFC 新时代。随着 NFC 控制器、前端和联网 NFC 标签解决方案新组合的推出,恩智浦开启了 NFC 发展的新纪元,将直观的近距离技术带到了无处不在。在访问、支付、工业、消费、智能家居和物联网领域实现新的应用。
記事全体を表示
INS-N1777 汽车门禁系统的未来射频技术 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 超宽带(UWB)即将进入汽车领域。NXP 汽车中的 UWB 实现了新的便利性和功能安全用例,并提高了安全级别。在本次会议中,我们将讨论汽车领域使用的 UWB - RF 技术,特别是用于安全汽车门禁系统。我们概述了客户需求并解释了这一全新 NXP 解决方案的高级功能和潜力。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 超宽带(UWB)即将进入汽车领域。NXP 汽车中的 UWB 实现了新的便利性和功能安全用例,并提高了安全级别。在本次会议中,我们将讨论汽车领域使用的 UWB - RF 技术,特别是用于安全汽车门禁系统。我们概述了客户需求并解释了这一全新 NXP 解决方案的高级功能和潜力。 观看视频演示 洞察与创新
記事全体を表示
使用 i.MX 应用处理器进行加密密钥管理的 DES-N1894 技术 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> i.MX 处理器具有先进的密钥管理技术特点。本课程将深入探讨这些特点。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> i.MX 处理器具有先进的密钥管理技术特点。本课程将深入探讨这些特点。 设计 | 软件与服务
記事全体を表示
AUT-N1784 CAN フレキシブルデータ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 標準のCANプロトコルは、CAN Flexible Data(FD)に拡張され、最も一般的な車載通信プロトコルである物理的特性を維持しながら、より高い帯域幅を提供します。このプレゼンテーションでは、規格の変更点の概要を説明するとともに、この技術の展開と実装時に直面した課題について説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 標準のCANプロトコルは、CAN Flexible Data(FD)に拡張され、最も一般的な車載通信プロトコルである物理的特性を維持しながら、より高い帯域幅を提供します。このプレゼンテーションでは、規格の変更点の概要を説明するとともに、この技術の展開と実装時に直面した課題について説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る セキュアなコネクテッド&自動運転車
記事全体を表示
如何基于 KSDK PEx 组件和 KDS 3.0 实现 USB 设备 MSD 演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 硬件和软件配置: FRDM-K22F,SCH-28164 版本 D OpenSDA:J-Link 固件 安装了 SDK 1.2.0 Eclipse 更新的 KDS 3.0 KSDK 1.2 为想要使用 Kinetis SDK 与 Eclipse 和 Processor Expert 的用户提供了 Eclipse 更新。通过此更新,用户可能会发现 MSD Class 组件已得到支持,并且此 PEx USB 组件中直接提供了一个简单的 USB 大容量存储演示,以便客户可以轻松构建此演示并在此基础上开发自己的应用程序。 下面我将开始一步一步地说明如何实现这个demo。 由于本次测试使用的是FRDM-K22F,所以直接选择这块板子并进行如下配置: 经过上述步骤,我们有一个PEx项目,其中有一些预安装的组件,如下所示: clockMan1 组件有 6 种配置,其中一种用于 USB 应用,您现在可以将其设置为初始配置,或者在添加 USB MSD 组件时自动设置。 现在我从 KSDK 1.2 中找到 MSD 组件并将其添加到我的项目中: 该组件将为该项目添加 4 个参考组件,我们只需要配置组件“fsl_debug_console”即可摆脱错误标记。 对于 FRDM-K22 板,UART1 用作调试控制台,PTE0 和 PTE1 用作 TXD 和 RXD,因此我按如下方式设置这些组件: 简单的MSD演示是一个RAM磁盘演示,默认情况下它是禁用的,因此我们必须在fsl_usb_device_msd_class组件中启用它,然后演示代码将自动添加到项目中: 然后在fsl_usb_descriptors组件中设置正确的PID和VID信息。 到目前为止看起来所有组件都配置正确,但如果我们直接下载此应用程序,我们将遇到如下所示的枚举问题: 这是因为 USB 描述符默认放置在闪存区域。您知道,USB 描述符包含常量值,因此将它们存储在闪存中可以为用户应用程序留下更多的 RAM。下图中突出显示的选项决定了这一点。 但是 Kinetis 中的 USB 模块没有闪存重置的权限,所以在继续之前我们还有一些事情要做。 有几种解决方案,最简单的方法是将上述选项设置为“否”,但我们可以使用“Init_FMC”组件以类似 PEx 的方式来完成。 请注意,USB 是 K22 的 crossbar-lite 的 M4。因此我们赋予它“只读”权限。 Init_FMC() 位于 Peripherals_Init() 中,后者在 Components_Init() 之前调用,USB_Class_MSC_Init() 位于其中,因此它保证 USB 在启动之前具有闪存访问权限。 现在该demo已经可以和PC主机正常配合使用了,如下图所示: 目前仅支持 HID 和 MSD 类组件,如果您按照上述类似的过程,您可以轻松地自己实现 HID 演示。这里我附上了 MSD 和 HID 鼠标演示供您参考。 希望有帮助, 概述 回复:如何基于KSDK PEx组件和KDS 3.0实现USB设备MSD演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 与主板存在同样的问题。我需要对我们正在开发的产品提供帮助,nxp 支持可以帮助我们吗?!...... 这是我的端口https://community.nxp.com/thread/448886 回复:如何基于KSDK PEx组件和KDS 3.0实现USB设备MSD演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 是否可以使用 FMC 以外的其他方法来解决枚举和格式化问题?我一直试图让它在 MKL27Z 上运行。该演示可以在开发板上运行,但无法完成格式化。当我在我的项目上尝试相同的代码时,我得到了枚举错误。 感谢您提供的任何帮助。 回复:如何基于KSDK PEx组件和KDS 3.0实现USB设备MSD演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> SDK1.3中不支持这个例子吗?我也无法让它工作。 回复:如何基于KSDK PEx组件和KDS 3.0实现USB设备MSD演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 使用 PEx 实现 KDS 组件的出色演练。这正是我们每个 KDS 组件所需要的文档类型。 逐步指导您完成设置功能组件的过程,并简单解释我们执行每个步骤的原因。 示例项目很好;但是,对于帮助您设置所需的组件并不是很有用。 感谢您提供这份简明的文档!
記事全体を表示
LEC_2016_图形_演示文稿.pptx <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 研讨会文件
記事全体を表示
FTF-IND-F1507 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 鉄道信号など、多くの既存の安全アプリケーションは、老朽化した独自のコンピューティングシステムに基づいています。これらは、ハードロックステップのハードウェア投票アーキテクチャから、ソフトウェアベースの投票まで多岐にわたります。それぞれのアプローチには、パフォーマンス、スケーラビリティ、ライフサイクル、ソフトウェア開発/移植性にコストがかかります。一部の企業は、現在世界中で義務付けられている安全度水準(SIL)4認証(EN 5012x鉄道規格に準拠)を達成していません。このプレゼンテーションでは、ソフトウェアの透明性、スケーラビリティ、およびSIL4認証を提供するために、「ルーズ」ロックステップとハードウェア投票を組み合わせたCOTSフェイルセーフコンピュータ(ControlSafe™)のアーキテクチャの概要を説明します。このプラットフォームは、分散型のフリースケールQorIQプロセッサを採用しています。このようなプラットフォームを活用することで、セーフティアプリケーションプロバイダは、アプリケーションソフトウェアへの投資/集中を維持しながら、技術の更新を計画できます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 鉄道信号など、多くの既存の安全アプリケーションは、老朽化した独自のコンピューティングシステムに基づいています。これらは、ハードロックステップのハードウェア投票アーキテクチャから、ソフトウェアベースの投票まで多岐にわたります。それぞれのアプローチには、パフォーマンス、スケーラビリティ、ライフサイクル、ソフトウェア開発/移植性にコストがかかります。一部の企業は、現在世界中で義務付けられている安全度水準(SIL)4認証(EN 5012x鉄道規格に準拠)を達成していません。このプレゼンテーションでは、ソフトウェアの透明性、スケーラビリティ、およびSIL4認証を提供するために、「ルーズ」ロックステップとハードウェア投票を組み合わせたCOTSフェイルセーフコンピュータ(ControlSafe™)のアーキテクチャの概要を説明します。このプラットフォームは、分散型のフリースケールQorIQプロセッサを採用しています。このようなプラットフォームを活用することで、セーフティアプリケーションプロバイダは、アプリケーションソフトウェアへの投資/集中を維持しながら、技術の更新を計画できます。
記事全体を表示
QorIQ T2081およびT1040プロセッサ・ファミリを使用した設計 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、ハードウェアとソフトウェアの互換性を確保しながら、QorIQ T2081とT1040の通信プロセッサ・ファミリ間で移行する方法について説明します。このセッションでは、これらのプロセッサ間での移行と、これらのプロセッサの共通ボードの設計中に存在するハードウェア、ソフトウェア、およびボード レベルの考慮事項についても説明します。 プレゼンター:You Peng 2015年5月21日、南京のDwF Digital Networkingで発表 セッションID: APF-SNT-T1360 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、ハードウェアとソフトウェアの互換性を確保しながら、QorIQ T2081とT1040の通信プロセッサ・ファミリ間で移行する方法について説明します。このセッションでは、これらのプロセッサ間での移行と、これらのプロセッサの共通ボードの設計中に存在するハードウェア、ソフトウェア、およびボード レベルの考慮事項についても説明します。 プレゼンター:You Peng 2015年5月21日、南京のDwF Digital Networkingで発表 セッションID: APF-SNT-T1360 Power Architecture®プロセッサ
記事全体を表示
SoftAP web_hvac User Guide.pdf Industrial
記事全体を表示
模拟产品介绍,包括 PMIC、SBC 和 PowerPC <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将介绍最新的模拟产品和路线图。 Eric Wu 主讲 2015 年 5 月 7 日,台北 DwF 展 会话 ID:APF-IND-T1450 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将介绍最新的模拟产品和路线图。 Eric Wu 主讲 2015 年 5 月 7 日,台北 DwF 展 会话 ID:APF-IND-T1450 电源管理
記事全体を表示
KSDK公開コンテンツ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Kinetis SDK v2がリリースされました。 Kinetis SDK v2のご紹介 KSDKの最初のステップ KSDKの使用を開始する方法* 公開された例のリスト: KSDKの例のリスト* 公開されたドキュメントのリスト: KSDKドキュメントリスト* ※ 上記スペースに収録されているソースコードは、すべて参考までにご利用いただくためのものです。NXPは、このコードをユーザーのアプリケーションで使用することについて責任を負いません。 全般
記事全体を表示
KDS3.0プロジェクトにlwIPを追加する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、皆さん。   KSDK1.2でlwIPを使用した私の経験を共有したいと思います。このTCP/IPスタックを使い始める方に役立つことを願っています。   私は本当にサンプルアプリケーションに取り組むのが嫌いであることを認めなければなりません(誤解 しないでください、これらの例は本当に素晴らしいですが、新しいアプリケーションを開発するのではなく、例として、それらについて新しいアプリケーションを開発するためではありません)、問題は、これらのプロジェクトがスタンドアロンではなく、元の場所から移動された場合、それは混乱になることです。これが、私が常にスタンドアロンのプロジェクトを作成する理由です。 たとえば、'lwip_tcpecho_demo' を実行する方法と、この例をスタンドアロン プロジェクトとして再現する方法について説明します。   'lwip_tcpecho_demo' の実行 FreeRTOS を使用した lwIP サポート付きの新しいプロジェクトの作成       お役に立てれば幸いです。   よろしくお願いします。 カルロス 全般 日時: KDS3.0 プロジェクトに lwIP を追加する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> これを投稿してくれてありがとう、以前はサンプルプロジェクトをエラーなしで自分でコンパイルすることができず、プロジェクトをデフォルトのフォルダ構造から移動する際にも問題が発生しました。この記事ははるかに優れており、両方の問題を解決しました。 他のサンプルプロジェクト、特にMQX/RTCSに関連するプロジェクトには、まだ問題がありますが、これらの手順はその領域でも役立つ可能性があります。
記事全体を表示
ルール - 2015 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 登録要件 最低限のスキル CまたはJavaの経験が必要です。 Linuxシステムの経験が必要です。 組み込みプログラミングの経験はプラスですが、必須ではありません。 チーム ブカレスト工科大学または軍事技術アカデミーのいずれかから1〜3人のメンバー。 Linux Embedded Challenge 2015 (英語)
記事全体を表示
RF概述和路线图介绍 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 由 Bill Zheng 主讲 2015 年 8 月 13 日,在 DwF RF Solutions - 武汉举办 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 由 Bill Zheng 主讲 2015 年 8 月 13 日,在 DwF RF Solutions - 武汉举办 回复:RF概述和路线图介绍 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 很好的演示,特别是如果您正在寻找移动收音机的输出晶体管。 回复:RF概述和路线图介绍 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在哪里可以找到有关 AFT09MS007 双设备参考板的更多信息(可能包括物料清单,我对功率分配器很好奇)。另外,400-500MHz 左右的 AFT09MS015NT1 是否有 S 参数?我可能弄错了,但我相信所发布的是来自 870MHz 参考板并且在 400MHz 时不太有用。谢谢
記事全体を表示
DwF RFソリューション - 武漢 - 2015-08-13 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> スマートインダストリー RF の概要とロードマップの概要 フリースケールGaNの概要とロードマップの紹介 レーザ・アプリケーションにおけるフリースケールRFデバイス 陸上移動車およびメータのフリースケールRFデバイス RFパワーロードマップLDMOS 1 GHz
記事全体を表示
DWF上海 - 2015-07-14 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 自動車およびコネクテッドカー " modifiedtitle="true" title="車載用MCU:先進運転支援システム(ADAS)製品とソリューションの最新情報 設計、ソフトウェア、サービス " modifiedtitle="true" title="MicronのFreescaleプロセッサ用メモリサポート ENEA:ソフトウェアサービスハイテク組み込み産業 スマートインダストリー " modifiedtitle="true" title="ハンズオン:MC34931SおよびMC34932Sモータードライバー インサイトとイノベーション スマートネットワーク
記事全体を表示