Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
SamFw Frp Tool v6.2 三星设备实用程序 (2027) SamFW FRP Tool是一款基于 Windows 的实用程序,专为与支持的三星 Android 设备配合使用而开发。它与设备信息、固件相关功能和移动服务操作有关。 获取 Samfw FRP 工具 该软件在安卓设备维修社区中经常被讨论,尤其是在三星设备维护和故障排除方面。 什么是 SamFW FRP 工具? SamFW FRP Tool 是一款桌面应用程序,旨在通过计算机提供多种与三星相关的设备管理功能。 它提供了一系列实用程序,可通过 USB 连接和支持的通信模式与兼容设备进行交互。可用功能取决于软件版本、Android 版本和设备型号。 主要特性 SamFW FRP 工具的部分功能包括: 设备检测:识别连接到计算机的受支持的三星设备。 设备信息:显示可用的设备详细信息。 ADB 功能:通过 Android 调试桥提供选定的操作。 固件信息:帮助用户了解受支持的三星固件信息。 MTP 功能:包括涉及媒体传输协议的特定操作。 USB 通信:使用支持的 USB 连接模式进行设备交互。 软件维护:提供适用于兼容三星设备的精选实用程序。
View full article
BossVによるBFT Tool v1.8 すべてのAndroidデバイス向け最新(2027年) BossVのBFT Best Flash Tool は、対応Androidスマートフォンで動作するために設計されたWindowsベースのモバイルサービスユーティリティです。異なるデバイス保守オプション、ファームウェア関連の運用、チップセット固有のモジュールを単一のデスクトップインターフェースに統合しています。 👉BFTツールをダウンロード   👉BFTツールを入手 . このソフトウェアは、Androidデバイスのメンテナンス、トラブルシューティング、ファームウェアメンテナンスに関心のあるモバイル技術者やユーザーを対象としています。 BFT Best Flash Toolとは何ですか? BFTツールはAndroidデバイスメンテナンスに関連するモバイルソフトウェアユーティリティです。ユーザーが対応スマートフォンと異なる接続モードやサービスモジュールを通じて交流できるように設計されています。 バージョンやデバイスの互換性によっては、利用可能な機能には、デバイス検出、ファームウェア操作、および選択されたメンテナンス手順が含まれる場合があります。 主な特長 BFTツールは、いくつかのモバイルサービス機能と一般的に関連付けられています。 デバイス情報: コネクテッドデバイスを識別し、利用可能なハードウェアおよびソフトウェア情報を取得します。 ファームウェア操作: 対応スマートフォンで互換性のあるファームウェアパッケージを扱います。 MTKサポート: 互換メディアテックデバイス向けに選択された機能を提供します。 Qualcommサポート: 対応可能なQualcomm搭載スマートフォンのオプションを提供します。 Unisocサポート: 互換性のあるUnisocデバイス向けに選ばれたサービス機能が含まれます。 ADBおよびFastboot: Android通信インターフェースを通じて選択された操作をサポートします。 デバイスメンテナンス: サポートされたソフトウェアの保守およびトラブルシューティングオプションを提供します。 サポートチップセットプラットフォーム メディアテック(MTK) MediaTekモジュールは、互換性のあるMTKベースのAndroidスマートフォン向けに設計されています。利用可能な機能は、デバイスモデル、チップセットの世代、ファームウェア、接続モードによって異なります。 クアルコム Qualcommセクションは、Qualcommプロセッサを使用する互換デバイスに焦点を当てています。デバイスの検出およびサービスオプションは、対応モデルや必要なドライバによって異なります。 ユニソック(SPD) Unisocモジュールは、互換性のあるUnisocチップセットを搭載したスマートフォン向けに設計されています。対応機能は、メーカーやデバイスの世代によって異なる場合があります。 デバイスの互換性 BFT Toolは、サムスン、小米、Redmi、Oppo、Vivo、Realme、Tecno、Infinixなど、さまざまなAndroidスマートフォンメーカーと提携しています。 しかし、ブランドレベルの互換性がすべてのモデルやサービス操作をサポートする保証はありません。ユーザーは進む前に、各デバイスの互換性を確認してください。 システム要件 適切なデスクトップ環境を構築するには、以下の一般的な要件を考慮してください。 推奨コンポーネント オペレーティング・システム Windows 10 / 11 プロセッサ インテルまたはAMD RAM 4GB以上 ストレージ 利用可能な空きディスク容量 USB接続 機能的なUSBポート ドライバ 対応USBおよびチップセットドライバー 実際の要件はソフトウェアのリリースによって異なる場合があります。 インストールと準備 BFTツールのリリース版を使用する前に、Windows環境が適切に準備されていることを確認してください。 信頼できる認証済みのソースからソフトウェアを取得してください。 ダウンロードしたパッケージが圧縮されている場合は解凍してください。 必要なUSBとチップセットドライバーをインストールしてください。 アプリケーションのドキュメントに従って起動してください。 対応するAndroidデバイスを適切なUSBケーブルで接続してください。 操作を選択する前に、デバイスが検出されていることを確認してください。 重要な互換性に関する注意事項 ファームウェアの更新や保守作業には、入念な準備が必要です。始める前に必ず正確なモデル番号とファームウェアのバージョンを確認してください。 重要な情報は可能な限りバックアップしておきましょう。誤ったファームウェアパッケージやサポートされていない操作を使用すると、データ損失や機器の故障を引き起こす可能性があります。 BFTツールを選ぶ理由とは? 統合されたモバイルサービスユーティリティは、1つのアプリケーションから複数のモジュールへのアクセスを提供することで、日常の修理ワークフローをより便利にします。 BFT Toolは、対応Android端末を扱い、デバイス情報、ファームウェア関連作業、ソフトウェア保守のための集中型環境を求める技術者にとって検討する価値があります。 おわりに BossVによるBFT Best Flash Toolは、Androidデバイスのメンテナンスおよびチップセット関連の運用を中心に設計されたモバイルサービスユーティリティです。その魅力は、さまざまなサービスオプションを一つのデスクトップアプリケーションにまとめられる点にあります。 リリースを使用する前に、その真正性、バージョン情報、デバイス互換性、ドキュメントを確認し、信頼性の高いサービス体験を確保してください。 エイドリアン・ヴェイル 🥇 RF
View full article
識別請求:TO-92コンポーネント G1750S / 4997E2 こんにちはNXP、磁気 (ホールエフェクト) センサと思われる3ピンTO-92部品を特定したいと思います。前面のマーキング: - 1行目: G1750S - 2行目:4997E2 反対側の面には「00ZNXP」(または「QOZNXP」)という文字が刻印されています。両面とリード線の鮮明な写真を添付しました。教えていただけますか: 1.正確な部品番号 2.データシートとピン配置(VCC / GND / OUT) 3. ラッチタイプかスイッチタイプか、電源電圧範囲 4.現在も生産されているか、または推奨される同等品があるかどうか。ご協力ありがとうございました。    
View full article
NXP i.MX 93 Yocto Linux – カスタムBSPイメージの設定方法は? こんにちは、みんな、 NXP i.MX 93プラットフォーム向けにカスタムYocto Linuxイメージをビルディングする推奨プロセスを調べています。 カスタムパッケージやボード固有の変更を追加する際に、どの設定ファイルをレビューすべきでしょうか? 既存のNXP BSPレイヤーを修正するよりも、別途カスタムレイヤーを作成する方が良いでしょうか? BSPアップデート時の互換性を維持するためのご提案があれば、ぜひお聞かせください。 よろしくお願いします!
View full article
CapCut Pro for PC 最新版 (完全アクティベート済み) 2027 CapCutは、ソーシャルメディア動画、短いクリップ、プロフェッショナルなコンテンツの作成に使われる人気の動画編集アプリケーションです。Pro版では、さらに高度なクリエイティブツール、エフェクト、編集オプションが提供されます。 CapCut Proを入手しよう プレミアム機能をアンロックすると主張する修正版も様々なプラットフォームで議論されています。しかし、これらのバージョンはセキュリティや信頼性の懸念を引き起こす可能性があります。 CapCut Proの主な特徴 高度なビデオ編集:タイムラインベースの編集機能(トリミング、トランジション、レイヤー機能を含む)。 プレミアムエフェクト: 追加のフィルター、アニメーション、視覚効果へのアクセス。 AI編集ツール:背景除去や自動編集支援などの機能。 オーディオ編集: 音声、音声エフェクト、背景オーディオの調整を行うツール。 エクスポートオプション: プラットフォームやサブスクリプションに応じて複数の動画解像度とエクスポート設定が可能です。 重要なセキュリティ上の考慮事項 非公式の修正インストーラーには有害なソフトウェアが含まれていることがあり、予期せぬクラッシュを引き起こしたり、個人データを危険にさらしたりすることがあります。一部の機能はアプリケーションのアップデート後に動作しなくなることがあります。 おわりに CapCut Proはコンテンツクリエイターにとって便利な編集機能を提供しますが、セキュリティ維持やアップデートの受け取りには、公式のソースからアプリケーションを入手する方がより安全な方法です。 コミュニティディスカッション: CapCutの編集機能の中で、最も便利だと感じる機能は何ですか?また、最近のバージョン間でパフォーマンスに違いを感じましたか? RF
View full article
Windows用ツール(完全アクティベート済みセットアップ最新版 2027) ANツールはAndroidデバイスのメンテナンスや技術的なトラブルシューティングに関連しています。モバイル技術者は、ソフトウェア修理やデバイス管理ソリューションを探る際にこのユーティリティに出会うことがあります。 ツールを入手 ANツールを使用する前に、サポートされているモデル、利用可能な機能、インストールされたWindowsバージョンとの互換性を確認することが重要です。 要点 デバイス互換性: コネクテッドAndroidモデルが対応しているか確認してください。 USBドライバ: 適切なドライバのインストールにより安定した接続が確立されます。 接続モード:メンテナンス作業の種類によっては、特定のデバイスモードが必要になる場合があります。 Windows セットアップ:リリースによっては、管理者権限または追加のコンポーネントが必要になる場合があります。 データ保護: ソフトウェア修復を試みる前に重要な情報をバックアップしてください。 基本設定ガイド AN Toolの正確なバージョンと対応デバイスを確認してください。 信頼できる情報源からインストーラーを入手してください。 適切なAndroid USBドライバをインストールしてください。 信頼性の高いUSBケーブルを使用してデバイスを接続してください。 操作を選択する前にツールのドキュメントを必ず確認してください。 おわりに ANツールのユーザーは、システム変更を行う前にデバイス互換性を確認し、各操作の目的を理解する必要があります。適切な準備は接続の問題や予期せぬエラーを減らすのに役立ちます。 コミュニティの質問: 最近のAndroidデバイスでAN Toolを試したことがある方はいらっしゃいますか?互換性やドライバの問題はありましたか? RF
View full article
Adobe Acrobat Pro DC for Windows シリアルキー [最新版 2027] Adobe Acrobat Pro DCは、デジタル文書の作成、編集、変換、整理を目的としたプロフェッショナルなPDFマネジメントアプリケーションです。PDFファイルを日常的に扱う学生、オフィスワーカー、企業などで広く利用されています。 Adobe Acrobat Pro DC を入手 このソフトウェアは、文書編集ツール、電子署名、ファイル変換オプション、そして日常の文書作業を簡素化するセキュリティ機能を提供します。 主な特長 PDF編集:対応するPDF文書内のテキスト、画像、その他の要素を編集できます。 ファイル変換: PDF文書をWord、Excel、PowerPoint、その他対応フォーマットに変換します。 文書の整理: PDFページの結合、分割、並べ替え、削除。 電子署名:電子署名および承認のための文書を準備します。 文書保護:機密情報を保護するために、パスワードとアクセス権限を設定してください。 Adobe Acrobat Pro DCのインストール方法 Adobeの公式ウェブサイトをご覧ください。 Adobeアカウントでサインインしてください。 適切なAcrobatデスクトップアプリケーションを選択してください。 インストーラーをダウンロードし、セットアップ手順に従ってください。 Acrobatを起動し、ライセンスに含まれる機能にアクセスするためにサインインしてください。 おわりに Adobe Acrobat Pro DCは、高度なPDF編集およびドキュメントマネジメント機能を必要とするユーザーにとって実用的なソリューションを提供します。編集、変換、整理ツールは、デジタルファイルの作業における生産性向上に役立ちます。 コミュニティディスカッション: 日常的なドキュメントマネジメントに最も役立つAcrobat機能はどれですか?PDF編集、ファイル変換、それとも電子署名ですか? RF
View full article
S32DS license for my S32 Design Studio for PA 2017.R1 Hello: The S32DS license for my S32 Design Studio for PA 2017.R1 has expired. Could you please check it and extend it for me? thank you.
View full article
Adobe Photoshop CC For PC Latest Version 2027 Adobe Photoshop CC is a professional image editing application widely used by photographers, graphic designers, and digital artists. It offers powerful tools for photo retouching, image manipulation, digital artwork, and creative design projects. Get Adobe Photoshop CC Photoshop provides a flexible workspace with layers, masks, adjustment tools, and advanced selection features, allowing users to manage detailed editing tasks with greater precision. Key Features Layer-Based Editing: Organize images, text, and design elements independently. Advanced Selection Tools: Select objects and refine edges for detailed editing. Generative Fill: Add, remove, or modify image content using supported AI-powered features. Color Correction: Adjust exposure, contrast, saturation, and color balance. Smart Objects: Apply transformations and filters while preserving the original image data. How to Install Adobe Photoshop CC Visit the official Adobe website. Download and install the Adobe Creative Cloud desktop application. Sign in using your Adobe account. Locate Photoshop and select the installation option. Launch Photoshop and configure your workspace. Final Thoughts Adobe Photoshop CC remains a versatile application for professional image editing and creative projects. Its combination of traditional editing tools and modern AI capabilities makes it useful for a wide range of design workflows. Community Discussion: Which Photoshop feature has improved your editing workflow the most—Generative Fill, Smart Objects, or advanced selection tools? RF
View full article
S32E288-975EVB:モーター制御GPIO、eMIOS、SAR ADCインターフェースは3.3V対応で構成可能 私は S32E288-975EVBをS32X-MBマザーボード で使用しており、 EVLキットを3.3Vのロジックレベルで動作する外部カスタムボードとインターフェースしたいと考えています。 当用途では、S32E288-975EVBの モーター制御部/コネクタ から得られる信号を使用することを望んでいます。EVBの回路図から、モーター制御セクションにはAE GPIOやレベル変換回路、さらにVDDIOD、P5V0、MOTOR1_3V3、MOTOR1_5V、MOTOR2_3V3、MOTOR2_5V供給ネットが含まれていることがわかります。 モーター制御/AEセクションPBA_GPIO[0]からPBB_GPIO[12]までのGPIOを検討しています。 eMIOS0_CH1/CH2/CH3はPWM関連機能に使用され、eMIOS1_WSC8とeMIOS1_WSC10は速度検出入力に使用されます。 1. これらのGPIOインターフェースは、EVBジャンパーの設定を変更することで、 外部モーター制御コネクタで5Vではなく3.3Vの論理レベルで動作可能か? 2. これらのeMIOSチャネルに選択された物理ピンは、3.3Vの論理レベルでEVB外部/モーター制御コネクタにも引き寄せられますか?   目標とする設定は以下のとおりです。 S32E288-975EVB + S32X-MB →モーター制御/外部コネクタ→外部カスタムボード 私たちの目標は、EVLキットのGPIO、eMIOS/PWM、速度検出およびADCインターフェースを3.3Vの外部基板と互換性のあるものに設定することです。できればジャンパーの交換のみで基板の再ワークなしで。 必要なジャンパーの構成を教えていただけますか? Re: S32E288-975EVB: Can Motor Control GPIO, eMIOS and SAR ADC interfaces be configured for 3.3V こんにちは、vishal_HoneywellAerospace 1. VDDIODはレベル変換を制御し、5Vまたは3.3Vのどちらを使用するかを決定するためにジャンパー接続が必要です。 2. モーター制御信号はPCIEインターフェースを介してS32X-MBマザーボードJ51にコネクテッドされます。変換ケーブルはお持ちですか? 3. モーターや制御基板の動作方法について、もう少し詳しく教えていただけますか?制御する必要のあるモーターの数はいくつですか?S32E288はいくつのPWM制御信号を提供する必要があり、どの信号を収集すべきでしょうか? BR ジョーイ Re: S32E288-975EVB: Can Motor Control GPIO, eMIOS and SAR ADC interfaces be configured for 3.3V こんにちは、 アプリケーションは「運転モーター」ではありません。 必要な要件は、PWMピン3個、ADCピン10個、GPIOピン9個、WSCピン2個です。 1. アダプタが現在入手できない場合、これらの信号はS32MX-MBのGeneralヘッダーで利用できますか?チャネル設定を変更するために開いてください。 2. 注文用のアダプター購入リンクを共有してもらえますか? Re: S32E288-975EVB: Can Motor Control GPIO, eMIOS and SAR ADC interfaces be configured for 3.3V こんにちは、 vishal_Honeywell Aerospace ご返信と情報提供ありがとうございます。 おすすめの購入リンクはございません。インターフェースと互換性があるか確認する必要があります。以下はBOM内のインターフェースの型番です。 以下の4.10モーター制御リンクは、S32E288-975EVB搭載のモーター制御接続についてです。 S32E2ファミリーマイクロコントローラ向けS32E288-975EVB評価ボードソリューションユーザーガイド 1 一部 基板/CAD部品/コンポーネント 745000041001 211-79580 CON 2X32 PCI EXPRESS SMT 1MM SP 445 AU RFS A   2 J51、J261 0   201813 10061913-101CLF FCI アクティブ   推奨 PIN要件と機能要件を共有していただきありがとうございます。開発ボードのモータ制御部分をさらに分析し、近いうちにご返信します! この情報があなたの助けになれば幸いです。 BR ジョーイ
View full article
S32E288-975EVB:电机控制GPIO、eMIOS和SAR ADC接口能否配置为3.3V 我正在使用S32E288-975EVB 和 S32X-MB 主板,并且想将 EVL 套件与工作在3.3 V 逻辑电平的外部定制板连接。 对于我们的应用,我们更倾向于使用 S32E288-975EVB 的电机控制部分/连接器提供的信号。从EVB原理图可以看出,电机控制部分包括AE GPIO和电平转换电路,以及VDDIOD、P5V0、MOTOR1_3V3、MOTOR1_5V、MOTOR2_3V3和MOTOR2_5V电源网络。 我们正在考虑电机控制/AE部分的GPIO,从PBA_GPIO[0]到PBB_GPIO[12], eMIOS0_CH1/CH2/CH3 用于 PWM 相关功能,而 eMIOS1_WSC8 和 eMIOS1_WSC10 将用于速度感知输入。 1. 能否通过改变 EVB 跳线配置,使这些 GPIO 接口在外部电机控制连接器处以 3.3V 逻辑电平(而不是 5V)运行? 2. 能否将这些 eMIOS 通道选择的物理引脚也以 3.3V 逻辑电平 引至 EVB 外部/电机控制连接器 ?   我们的目标设置是: S32E288-975EVB + S32X-MB → 电机控制/外部连接器 → 外部定制板 我们的目标是配置 EVL 套件,使GPIO、eMIOS/PWM、速度感知和 ADC 接口与 3.3 V 外部板兼容,最好仅通过跳线更改而无需对电路板进行返工。 请问能否提供所需的跳线配置? Re: S32E288-975EVB: Can Motor Control GPIO, eMIOS and SAR ADC interfaces be configured for 3.3V 您好,vishal_HoneywellAerospace 1.VDDIOD 控制电平转换,需要跳线连接来确定应该使用 5V 还是 3.3V。 2.控制电机的信号通过PCIE接口连接到S32X-MB主板J51。你有转接线吗? 3.请问能否提供关于贵公司电机和控制板工作原理的更详细信息?需要控制多少台电机?S32E288 需要提供多少个 PWM 控制信号,需要采集哪些信号? BR 乔伊 Re: S32E288-975EVB: Can Motor Control GPIO, eMIOS and SAR ADC interfaces be configured for 3.3V 您好, 该应用程序并未驱动电机。 要求是 3 个 PWM、10 个 ADC、9 个 GPIO 和 2 个 WSC。 1. 由于目前没有适配器,这些信号是否在 S32MX-MB 的通用标头中可用?打开以更改频道配置。 2. 能否分享一下适配器的购买链接以便我下单? Re: S32E288-975EVB: Can Motor Control GPIO, eMIOS and SAR ADC interfaces be configured for 3.3V 您好, vishal_Honeywel lAerospace 感谢您的回复和提供的信息。 我们没有推荐的购买链接。你需要确保它与接口兼容。以下是物料清单中各接口的型号。 以下链接 4.10 电机控制是关于 S32E288-975EVB 板上的电机控制连接。 S32E288-975EVB 评估板解决方案(适用于 S32E2 系列微控制器)用户指南 1 器件 电路板/CAD零件/元器件 745000041001 211-79580 CON 2X32 PCI EXPRESS SMT 1MM SP 445 AU RFS A   2 J51、J261 0   201813 10061913-101CLF FCI 活动   首选 感谢您分享引脚要求和功能要求。我将进一步分析开发板的电机控制部分,并尽快回复您! 希望这些信息对您有所帮助。 BR 乔伊
View full article
Adobe Photoshop CC 电脑版最新版本 2027 Adobe Photoshop CC 是一款专业图像编辑应用程序,被摄影师、平面设计师和数字艺术家广泛使用。它为照片修饰、图像处理、数字艺术作品和创意设计项目提供了强大的工具。 获取 Adobe Photoshop CC Photoshop 提供了一个灵活的工作空间,包含层、蒙版、调整工具和高级选择功能,使用户能够更精确地管理详细的编辑任务。 主要特性 基于层的编辑:独立组织图像、文本和设计元素。 高级选择工具:选择对象并细化边缘以进行详细编辑。 生成式填充:使用支持的 AI 功能添加、删除或修改图像内容。 色彩校正:调整曝光、对比度、饱和度和色彩平衡。 智能对象:在保留原始图像数据的同时应用变换和滤镜。 如何安装 Adobe Photoshop CC 访问Adobe官方网站。 下载并安装 Adobe Creative Cloud 桌面应用程序。 使用您的 Adobe 帐户登录。 找到 Photoshop 并选择安装选项。 用上市,不用发布 Photoshop 并配置工作区。 总结与展望 Adobe Photoshop CC 仍然是一款功能全面的应用程序,适用于专业图像编辑和创意项目。它结合了传统编辑工具和现代人工智能功能,使其适用于各种设计工作流程。 社区讨论: Photoshop 的哪个功能最能提升您的编辑工作流程——生成填充、智能对象还是高级选择工具? 射频
View full article
私のS32 Design Studio(PA 2017.R1用)用のS32DSライセンス こんにちは: 私のS32 Design Studio for PA 2017.R1のS32DSライセンスが期限切れになりました。確認して延長してもらえますか? どうもありがとうございます。
View full article
Adobe Acrobat Pro DC For Windows Serial Key [Latest 2027] Adobe Acrobat Pro DC is a professional PDF management application designed for creating, editing, converting, and organizing digital documents. It is widely used by students, office professionals, and businesses that regularly work with PDF files. Get Adobe Acrobat Pro DC The software provides document editing tools, electronic signatures, file conversion options, and security features to simplify everyday document tasks. Key Features PDF Editing: Modify text, images, and other elements within supported PDF documents. File Conversion: Convert PDF documents into Word, Excel, PowerPoint, and other supported formats. Document Organization: Combine, split, rearrange, and delete PDF pages. Electronic Signatures: Prepare documents for electronic signing and approval. Document Protection: Apply passwords and permissions to help protect sensitive information. How to Install Adobe Acrobat Pro DC Visit the official Adobe website. Sign in with your Adobe account. Select the appropriate Acrobat desktop application. Download the installer and follow the setup instructions. Launch Acrobat and sign in to access the features included in your license. Final Thoughts Adobe Acrobat Pro DC offers a practical solution for users who need advanced PDF editing and document management capabilities. Its editing, conversion, and organization tools can help improve productivity when working with digital files. Community Discussion: Which Acrobat feature do you find most useful for everyday document management: PDF editing, file conversion, or electronic signatures? RF
View full article
S32E288-975EVB: Can Motor Control GPIO, eMIOS and SAR ADC interfaces be configured for 3.3V I am using the S32E288-975EVB with the S32X-MB motherboard and would like to interface the EVL kit with an external custom board operating at 3.3 V logic levels. For our application, we would prefer to use the signals available through the Motor Control section/connectors of the S32E288-975EVB. From the EVB schematic, I can see that the Motor Control section includes AE GPIOs and level translation circuitry, as well as VDDIOD, P5V0, MOTOR1_3V3, MOTOR1_5V, MOTOR2_3V3, and MOTOR2_5V supply nets.  We are considering GPIOs from the Motor Control/AE section PBA_GPIO[0]  to PBB_GPIO[12], eMIOS0_CH1/CH2/CH3 are intended for PWM-related functions, while eMIOS1_WSC8 and eMIOS1_WSC10 will be used for speed-sense inputs.  1. Can these GPIO interfaces be operated at 3.3 V logic levels at the external Motor Control connector, instead of 5 V, by changing the EVB jumper configuration? 2. Can the physical pins selected for these eMIOS channels also be brought to the EVB external/Motor Control connector at 3.3 V logic levels?   Our target setup is: S32E288-975EVB + S32X-MB → Motor Control/external connector → external custom board Our goal is to configure the EVL kit so that GPIO, eMIOS/PWM, speed-sense and ADC interfaces are compatible with a 3.3 V external board, preferably through jumper changes only and without board rework. Could you please provide the required jumper configuration? Re: S32E288-975EVB: Can Motor Control GPIO, eMIOS and SAR ADC interfaces be configured for 3.3V Hi,vishal_HoneywellAerospace 1.The VDDIOD controls the level conversion and requires jumper connections to determine whether 5V or 3.3V should be used. 2.The signal for controlling the motor is connected to the S32X-MB motherboard J51 via the PCIE interface. Do you have any adapter cables? 3.Could you please provide more detailed information about the working methods of your motors and control boards? How many motors need to be controlled? How many PWM control signals does S32E288 need to provide, and which signals should be collected? BR Joey Re: S32E288-975EVB: Can Motor Control GPIO, eMIOS and SAR ADC interfaces be configured for 3.3V Hi, The application is not driving Motor.  The requirement is 3 PWMs, 10 ADC, 9 GPIOs and 2 WSC. 1. Since the adapter is not available now, are these signals available in General header in S32MX-MB? Open to change the channel config. 2. Can you share the adapter purchase link to place order? Re: S32E288-975EVB: Can Motor Control GPIO, eMIOS and SAR ADC interfaces be configured for 3.3V Hi,vishal_Honeywel lAerospace Thank you for your reply and information. We do not have a recommended purchase link. You need to make sure it is compatible with the interface. The following are the model numbers of the interfaces in the BOM. The following link of 4.10 Motor control is about the Motor control connection on board of S32E288-975EVB. S32E288-975EVB Evaluation Board Solution for S32E2 Family Microcontrollers User Guide 1 Part Boards/CAD Parts/Component 745000041001 211-79580 CON 2X32 PCI EXPRESS SMT 1MM SP 445 AU RFS A   2 J51,J261 0   201813 10061913-101CLF FCI Active   Preferred Thank you for sharing the pin requirements and functional requirements. I will further analyze the motor control part of the development board and will reply to you soon! Hope this information can help you. BR Joey
View full article
Adobe Photoshop CC PC版 最新バージョン 2027 Adobe Photoshop CCは、写真家、グラフィックデザイナー、デジタルアーティストに広く利用されているプロフェッショナルな画像編集アプリケーションです。写真のレタッチ、画像操作、デジタルアートワーク、クリエイティブデザインプロジェクトのための強力なツールを提供します。 Adobe Photoshop CC を入手 Photoshopはレイヤー、マスク、調整ツール、高度な選択機能を備えた柔軟なワークスペースを提供し、ユーザーが詳細な編集作業をより正確に管理できるようにします。 主な特長 レイヤーベース編集: 画像、テキスト、デザイン要素を独立して整理できます。 高度な選択ツール:オブジェクトを選択し、エッジを調整して詳細な編集を行います。 生成型塗りつぶし:サポートされているAI搭載機能を使用して、画像コンテンツを追加、削除、または変更します。 色補正:露出、コントラスト、彩度、カラーバランスを調整します。 スマートオブジェクト:元の画像データを保持したまま、変換やフィルタを適用します。 Adobe Photoshop CCのインストール方法 Adobeの公式ウェブサイトをご覧ください。 Adobe Creative Cloudデスクトップアプリケーションをダウンロードしインストールしてください。 Adobeアカウントを使用してサインインしてください。 Photoshopを見つけて、インストールオプションを選択してください。 Photoshopを起動し、ワークスペースを設定します。 おわりに Adobe Photoshop CCは、プロフェッショナルな画像編集やクリエイティブプロジェクトに多用途なアプリケーションとして機能しています。従来の編集ツールと最新のAI機能を組み合わせており、幅広いデザインワークフローに便利です。 コミュニティディスカッション: Photoshopのどの機能が、あなたの編集ワークフローを最も改善しましたか?ジェネレーティブフィル、スマートオブジェクト、それとも高度な選択ツールでしょうか? RF
View full article
AN Tool For Windows Fully Activated Setup Latest 2027 AN Tool is associated with Android device maintenance and technical troubleshooting. Mobile technicians may encounter this utility while exploring software repair and device management solutions. Get AN Tool Before using AN Tool, it is important to check its supported models, available functions, and compatibility with the installed Windows version. Key Points Device Compatibility: Check whether the connected Android model is supported. USB Drivers: Proper driver installation helps establish a stable connection. Connection Modes: Different maintenance operations may require specific device modes. Windows Setup: Administrator permissions or additional components may be required, depending on the release. Data Protection: Back up important information before attempting software repairs. Basic Setup Guide Confirm the exact AN Tool version and supported devices. Obtain the installer from a trusted source. Install the appropriate Android USB drivers. Connect the device using a reliable USB cable. Review the tool's documentation before selecting any operation. Final Thoughts AN Tool users should verify device compatibility and understand the purpose of each operation before making system changes. Proper preparation can help reduce connection problems and unexpected errors. Community Question: Has anyone tested AN Tool with recent Android devices? What compatibility or driver issues have you experienced? RF
View full article
Adobe Acrobat Pro DC Windows 版序列号 [最新 2027] Adobe Acrobat Pro DC 是一款专业的 PDF 管理应用程序,旨在创建、编辑、转换和组织数字文档。它被学生、办公室工作人员和经常处理 PDF 文件的企业广泛使用。 获取 Adobe Acrobat Pro DC 该软件提供文档编辑工具、电子签名、文件转换选项和网络安全功能,以简化日常文档处理任务。 主要特性 PDF 编辑:修改受支持的 PDF 文档中的文本、图像和其他元素。 文件转换:将 PDF 文档转换为 Word、Excel、PowerPoint 和其他支持的格式。 文档组织:合并、拆分、重新排列和删除 PDF 页面。 电子签名:准备用于电子签名和审批的文件。 文档保护:应用密码和权限来帮助保护敏感信息。 如何安装 Adobe Acrobat Pro DC 访问Adobe官方网站。 使用您的 Adobe 帐户登录。 选择合适的 Acrobat 桌面应用程序。 下载安装程序并按照安装说明进行操作。 启动 Acrobat 并登录以访问您的许可证中包含的功能。 总结与展望 Adobe Acrobat Pro DC 为需要高级 PDF 编辑和文档管理功能的用户提供了一个实用的解决方案。它的编辑、转换和组织工具可以帮助提高处理数字文件的工作效率。 社区讨论:在日常文档管理中,您认为 Acrobat 的哪项功能最实用:PDF 编辑、文件转换还是电子签名? 射频
View full article
适用于 Windows 的完全激活安装工具(最新 2027 版) AN Tool 是一款用于安卓设备维护和技术故障排除的工具。移动技术人员在探索软件修复和设备管理解决方案时可能会遇到此实用程序。 获取工具 在使用 AN 工具之前,务必检查其支持的型号、可用功能以及与已安装的 Windows 版本的兼容性。 要点 设备兼容性:检查所连接的安卓机型是否受支持。 USB驱动程序:正确安装驱动程序有助于建立稳定的连接。 连接模式:不同的维护操作可能需要特定的设备模式。 Windows 安装:根据版本不同,可能需要管理员权限或其他元器件。 数据保护:在尝试修复软件之前,请备份重要信息。 基本设置指南 请确认AN Tool的具体版本和支持的设备。 请从可靠来源获取安装程序。 安装相应的安卓USB驱动程序。 使用可靠的USB数据线连接设备。 在选择任何操作之前,请先查看工具的文档。 总结与展望 AN Tool 用户在进行系统更改之前,应验证设备兼容性并了解每项操作的目的。充分的准备有助于减少连接问题和意外错误。 社区提问:有没有人用最新的安卓设备测试过 AN Tool?你们遇到过什么兼容性或驱动问题? 射频
View full article
Identification request: TO-92 component marked G1750S / 4997E2 Hello NXP I would like to identify a 3-pin TO-92 component that appears to be a magnetic (hall efect) sensor. Marking on the front face: - line 1 : G1750S -line 2 : 4997E2 Marking on the other face: Text that reads "00ZNXP" (or "QOZNXP") I have attached clear photos of both faces and of the leads. Could you please tell me: 1. The exact part number 2.The datasheet and pinout (VCC / GND / OUT) 3.Whether it is a latch or switch type, and its supply voltage range 4.Whether it is still in production, or a recommended equivalent Thank you very much for your help    
View full article