Linux Embedded Challenge Knowledge Base

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Linux Embedded Challenge Knowledge Base

Discussions

Sort by:
In acest video prezentam urmatoarele functionalitati:    - Pagina de prezentare a proiectului, in care este explicata folosirea dispozitivului.    - Pagina ADD DEVICE care arata dispozitivele pe care telecomanda le cunoaste deja si permite adaugarea de noi dispozitive    - Pagina ADD SIGNAL care arata semnalele deja cunoscute de telecomanda si permite adaugarea de noi semnale    - La adaugare se ruleaza un executabil C care deocamdata aprinde led-ul de pe placuta simuland learning-mode    - Pagina SCHEDULE care permite selectarea dispozitivului si a semnalului si specificarea timpului la care acesta va fi emis in formatul ora:minut (ora exacta de emitere a semnalului), apoi la ora stabilita lanseaza un executabil C care comunica cu core-ul de Arduino si aprinde led-ul de trei ori.       Am realizat interfata folosind framework-ul Meteor, folosind un dev-bundle pentru arhitecturi arm. *TODO-ul va fi inlocuit de un video tutorial **Ne cerem scuze pentru intarziere, am intampinat probleme legate de upload
View full article
AirBits milestone 1 Componente realizate și prezentate: 1. Server UDP și access point WiFi pe UDOO board 2. Aplicație Android de control a dronei În video este prezentată comunicația end-to-end dintre aplicația Android și procesorul M4 care va controla motoarele. Ca proof of concept joystick-ul de control al accelerației controlează LED-ul de pe UDOO board. LED-ul este aprins în momentul accelerării și stins la frânare. În video mai pot fi observate și funcționarea corectă a access point-ului, interfața grafică a aplicației și funcționarea comunicaței dintre aplicație și UDOO prin parametri trimiși în timp real și observați în consolă.
View full article
Am folosit SDK-ul pentru Google Assistant, asistentul produs de Google. In video am dat comenzi prin seriala la placuta UDOO, iar outputul este redat pe televizor prin HDMI. Am rulat apoi 5 comenzi vocale cu asistentul.
View full article
Milestone 1 Project: Infrared Remote Control We described the interface which will help us to control the the device.
View full article
In acest filmulet am demonstrat ca am conectat camera la placuta, iar aceasta functioneaza. De asemenea, am prezentat design-ul gesturilor pentru controlul mouse-ului. Vom folosi mai multe culori pentru a putea implementa miscarea mouse-ului, left click, right click, double-click, drag-and-drop, iar pentru bonus vom adauga functionalitati precum scroll si schimbarea rapida intre workspace-uri.
View full article
Am testat placuta cu o aplicatie IP Webcam pe un telefon Android. Pentru receptionarea stream-ului, am scris un program Python ce foloseste OpenCV.
View full article
Pornirea fiecarui motor, dupa ce senzorul de lumina detecteaza "punerea paharului". FIecare motor este controlat cu ajutorul unui releu.
View full article