Linux Embedded Challenge ナレッジベース

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Linux Embedded Challenge Knowledge Base

ディスカッション

ソート順:
Stocarea retetelor de bauturi care contin ingredientele si timpul de functionare a pompei pentru fiecare ingredient. Programul permite momentan doar alegerea unei bauturi din lista.
記事全体を表示
In acest video prezentam urmatoarele functionalitati:    - Pagina de prezentare a proiectului, in care este explicata folosirea dispozitivului.    - Pagina ADD DEVICE care arata dispozitivele pe care telecomanda le cunoaste deja si permite adaugarea de noi dispozitive    - Pagina ADD SIGNAL care arata semnalele deja cunoscute de telecomanda si permite adaugarea de noi semnale    - La adaugare se ruleaza un executabil C care deocamdata aprinde led-ul de pe placuta simuland learning-mode    - Pagina SCHEDULE care permite selectarea dispozitivului si a semnalului si specificarea timpului la care acesta va fi emis in formatul ora:minut (ora exacta de emitere a semnalului), apoi la ora stabilita lanseaza un executabil C care comunica cu core-ul de Arduino si aprinde led-ul de trei ori.       Am realizat interfata folosind framework-ul Meteor, folosind un dev-bundle pentru arhitecturi arm. *TODO-ul va fi inlocuit de un video tutorial **Ne cerem scuze pentru intarziere, am intampinat probleme legate de upload
記事全体を表示
Am folosit SDK-ul pentru Google Assistant, asistentul produs de Google. In video am dat comenzi prin seriala la placuta UDOO, iar outputul este redat pe televizor prin HDMI. Am rulat apoi 5 comenzi vocale cu asistentul.
記事全体を表示
Milestone 1 Project: Infrared Remote Control We described the interface which will help us to control the the device.
記事全体を表示
In acest filmulet am demonstrat ca am conectat camera la placuta, iar aceasta functioneaza. De asemenea, am prezentat design-ul gesturilor pentru controlul mouse-ului. Vom folosi mai multe culori pentru a putea implementa miscarea mouse-ului, left click, right click, double-click, drag-and-drop, iar pentru bonus vom adauga functionalitati precum scroll si schimbarea rapida intre workspace-uri.
記事全体を表示
Am testat placuta cu o aplicatie IP Webcam pe un telefon Android. Pentru receptionarea stream-ului, am scris un program Python ce foloseste OpenCV.
記事全体を表示
Pornirea fiecarui motor, dupa ce senzorul de lumina detecteaza "punerea paharului". FIecare motor este controlat cu ajutorul unui releu.
記事全体を表示