2303964_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2303964_zh-CN

2303964_zh-CN

KW43 知识中心

KW43 产品系列是一款低功耗、安全的单芯片无线 MCU,集成了高性能、低功耗蓝牙、蓝牙信道探测、EdgeLock 安全加速器以及各种针对汽车应用的 MCU 外围设备。

KW43 系列采用运行频率高达 96 MHz 的 Arm® Cortex®-M33 内核(Armv8-M 架构),用于客户应用程序。该系列包括所有列出的部件号中高达 1.5MB 闪存和 256 KB SRAM 的内存配置。该系列中的所有设备都集成了最先进的可扩展安全架构,包括 Arm 的 TrustZone®-M、资源域控制器和隔离式 EdgeLock 安全加速器,支持硬件加密加速器、随机数生成器、密钥生成、存储和管理以及安全调试。KW43系列的所有成员均按照Arm PSA 3级配置文件设计符合SESIP 3级认证。

KW43 使用双核 Arm Core Cortex-M33('CM33'),支持多种接口和安全功能。一个用于应用程序和系统,另一个用于无线链路层,两个内核共享一个 1.5 MB 的公共闪存。


这些设备包括经过全面认证的蓝牙 LE 6.x 控制器堆栈,在任何控制器/外设组合中支持多达 10 个同时连接。KW43 系列中集成的多协议无线电子系统节能,专为 Wi-Fi 共存而设计。该无线电由经过测试的低功耗蓝牙软件堆栈支持,适用于独立和托管应用程序,以支持一系列汽车、物联网和工业应用。软件和硬件还支持 2.4 GHz 专有协议。为满足测距要求,系统中集成了本地化引擎 (LCE),以提高本地化性能。

KW43 系列受 MCUXpresso开发人员体验支持,可优化、简化并帮助加速嵌入式系统的开发。

早期使用计划

KW43 处于试生产阶段,开发人员现在就可以开始使用引脚和软件兼容的 KW45/KW47。

您可以联系恩智浦销售团队申请访问权限 - Pascal Bernard ([email protected])

点击此处加入 KW47 早期访问计划: KW43 提前访问

培训

低功耗蓝牙 6.0 恩智浦简介

射频开关比较 吸收式/反射式

标准比较 ETSI / FCC / ARIB 要求

BLE 信道探测 - 概述

BLE 信道探测 - 射频硬件

BLE 信道探测 - ANSYS 建模工具

BLE 信道探测 - 天线原型验证测量

设备

无线设备:本文提供了有助于项目开发的设备链接

实用链接

如何使用适用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso 导入和运行演示示例:本文介绍了如何在适用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso 中使用 ARM GCC 工具链从新 SDK 导入和运行演示示例。

[MCUXSDK]如何为 KW4x、MCXW7x、MCXW2x 使用 GitHub SDK - NXP Community 本社区帖子将逐步介绍如何使用 GitHub SDK

[MCUXSDK] GitHub SDK - 蓝牙 LE 平台文档 - NXP 社区 该社区帖子提供了 BLE 平台的文档。

如何在 Kinetis 系列产品上使用 HCi_BB 并获得 DTM 模式的访问权限:本文分为两部分:

  • 如何将 HCi_BB 二进制文件闪存到 Kinetis 产品中。
  • 使用 R&S CMW270 执行射频测量

用于@@ 设置发射器/接收器测试命令的 BLE HCI 应用程序:本文提供了演示用户如何向设备发送串行命令的步骤。

蓝牙 LE HCI 黑盒快速入门指南: 本文介绍了用户通过串行命令控制无线电的简单过程。

KW43
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
1 个月之前
更新人: