2303964_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2303964_ja-JP

2303964_ja-JP

KW43 ナレッジハブ

KW43製品ファミリーは、低消費電力でセキュアなシングルチップ無線MCUであり、高性能なBluetooth Low Energy、Bluetoothチャネルサウンディング、 EdgeLockセキュアアクセラレータ、および各種MCU周辺機器を統合し、車載アプリケーション向けに設計されています。

KW43ファミリーは、お客様アプリケーション向けに最大96MHzで動作するArm ® Cortex ® M33コア(Armv8-Mアーキテクチャ)を採用しています。このファミリには、記載されているすべての型番において、最大1.5MBのフラッシュメモリと256KBのSRAMを搭載したメモリ構成が含まれています。このファミリのすべてのデバイスは、ArmのTrustZone ® -M、リソースドメインコントローラ、ハードウェア暗号アクセラレータ、乱数発生器、鍵の生成、保存、管理、およびセキュアデバッグをサポートする独立したEdgeLockセキュアアクセラレータを含む、最先端のスケーラブルなセキュリティアーキテクチャを統合しています。KW43ファミリーの全製品は、Arm PSAレベル3プロファイルに準拠したSESIPレベル3認証を取得するように設計されています。

KW43はデュアルArmコアCortex-M33(「CM33」)を搭載し、複数のインターフェースとセキュリティ機能をサポートしています。一つはアプリケーションとシステム用、もう一つは無線リンク層用で、両方のコアは1.5MBの共通フラッシュメモリを共有している。


これらのデバイスには、認証済みのBluetooth LE 6.xコントローラースタックが搭載されており、コントローラーと**ペリフェラル**の組み合わせに関わらず、最大10台の同時接続をサポートします。KW43ファミリに統合されたマルチプロトコル無線サブシステムは、エネルギー効率が高く、Wi-Fiとの共存を前提に設計されています。この無線機は、スタンドアロンおよびホスト型アプリケーション向けに、Bluetooth Low Energy用のテスト済みソフトウェアスタックをサポートしており、自動車、IoT、産業用アプリケーションなど、幅広い用途に対応できます。2.4GHz帯の独自プロトコルに対するソフトウェアおよびハードウェアのサポートも提供されています。測距要件に対応するため、測位性能を向上させるために、測位エンジン(LCE)がシステムに統合されています。

KW43シリーズは、 MCUXpresso開発者エクスペリエンス 組み込みシステム開発を最適化、簡素化、加速化する。

早期アクセスプログラム

KW43は現在試作段階ですが、開発者はピンとソフトウェアの互換性があるKW45/KW47を使用して本日より開発を開始できます。 

アクセスをご希望の場合は、NXPの営業チーム(担当:パスカル・ベルナール、メールアドレス:[email protected])までご連絡ください。

KW47早期アクセスプログラムへの参加はこちら: KW43早期アクセス

トレーニング

Bluetooth Low Energy 6.0 NXP 導入

RFスイッチ比較:吸収型/反射型

規格比較:ETSI / FCC / ARIBの要件

BLEチャネルサウンディング - 概要

BLEチャネルサウンディング - RFハードウェア

BLEチャネルサウンディング - ANSYSモデリングツール

BLEチャネルサウンディング - アンテナプロトタイプの検証測定

装置

無線機器:この記事では、プロジェクト開発に役立つ機器へのリンクを提供します。

役立つリンク集

Visual Studio Code 用 MCUXpresso を使用してデモ例をインポートして実行する方法: この記事では、Visual Studio Code 用の MCUXpresso で、ARM GCC ツールチェーンを使用した新しい SDK からデモ例をインポートして実行する方法について説明します。

[MCUXSDK] KW4x、MCXW7x、MCXW2x 用 GitHub SDK の使い方 - NXP コミュニティこのコミュニティ投稿では、GitHub SDK の使い方をステップバイステップで解説します。

[MCUXSDK] GitHub SDK - Bluetooth LEプラットフォームのドキュメント - NXPコミュニティこのコミュニティ投稿では、BLEプラットフォームのドキュメントを提供します。

Kinetisファミリー製品でHCI_bbを使用し、DTMモードにアクセスする方法:この記事は2つのパートで構成されています。

  • HCI_bbバイナリをKinetis製品に書き込む方法。
  • R&S CMW270を使用してRF測定を実施する

BLE HCIアプリケーションでトランスミッタ/レシーバのテストコマンドを設定する:この記事では、ユーザーがデバイスにシリアルコマンドを送信する方法を示す手順を説明します。

Bluetooth LE HCI ブラックボックス クイックスタートガイド:この記事では、シリアルコマンドを使用してユーザーが無線を制御できるようにする簡単な手順について説明します。

KW43
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a month ago
Updated by: