[FINISHED] Using static-code analysis to verify the model of configuration-code generation

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

[FINISHED] Using static-code analysis to verify the model of configuration-code generation

[FINISHED] Using static-code analysis to verify the model of configuration-code generation

Result: link 

 

[Title CZ/SK] Využití statické analýzy kódu pro ověření modelu generátoru konfiguračního kódu

 

Assignment

Testing the model of configuration-code generation is a difficult task, especially when many parameters are inputted into the generator. Investigate the options of using one of the static C-code analysis tools and evaluate the possibility to gain data about writes to processor registers made from SDK function called from configuration code, including embedded calls of other functions. Design an app or a script which provides a list of possible writes and evaluates whether all model-serviced registers added to the generated code. Implement the designed app. Test the solution on data of a few processors.

 

Assignment CZ/SK

Testování modelu generátoru konfiguračního kódu je náročný úkol, obzvlášť v případě, že je na vstupu generátoru mnoho parametrů. Vyzkoušejte možnost použít některý z nástrojů pro statickou analýzu C kódu a zhodnoťte možnost získat data o zápisu do registrů procesoru prováděných z SDK funknce volané z konfiguračního kódu, včetně vnořených volání dalších funkcí. Navrhněte aplikaci nebo skript který poskytne seznam možných zápisů a vyhodnotí zda jsou všechny registry obsluhované modelem zapisovány i generovaným kódem. Implementujte navrženou aplikaci. Otestujte funkčnost implementovaného řešení na datech několik procesorů.

 

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

Petr_H

 

 

nxp.png

标签 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎05-25-2021 02:09 AM
更新人: