2416632_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2416632_ja-JP

2416632_ja-JP

LPC55S0x CANFDは1Mbps(仲裁段階)および8Mbps(データ段階)をサポートできますか?

こんにちは、NXPさん。

LPC55S0xは仲裁段階で1Mbps、データ段階で8Mbpsをサポートできますか?

LPC55S0xのデータシートには見つかりません。


ありがとうございました。

LPC55xxRe: Can LPC55S0x CANFD support 1Mbps (arbitartion stage) and 8Mbps(data stage)

こんにちは、ハリーさん。

わかった。

ありがとう。

Re: Can LPC55S0x CANFD support 1Mbps (arbitartion stage) and 8Mbps(data stage)

こんにちは、 @jimmyli

はい、LPC55S0x CAN-FDコントローラは、MCAN機能クロックが96 MHzで、外部CAN-FDトランシーバーおよび物理ネットワークが8 Mbit/sをサポートしている場合、1 Mbit/sの仲裁と8 Mbit/sのデータに設定可能です。

データシートにこれが直接記載されていない理由は、ビットレートが固定の最大値として指定されているのではなく、MCANクロックとNBTP/DBTPタイミングレジスタから導出されるためです。CANクロックはCANCLKDIV = 0(割り算)で、LPC55S0xの最大クロック周波数は96 MHzで、main_clkを使用できます。

BR

ハリー

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
火曜日
更新者: