こんにちは、NXPさん。
LPC55S0xは仲裁段階で1Mbps、データ段階で8Mbpsをサポートできますか?
LPC55S0xのデータシートには見つかりません。
ありがとうございました。
こんにちは、ハリーさん。
わかった。
ありがとう。
こんにちは、 @jimmyli
はい、LPC55S0x CAN-FDコントローラは、MCAN機能クロックが96 MHzで、外部CAN-FDトランシーバーおよび物理ネットワークが8 Mbit/sをサポートしている場合、1 Mbit/sの仲裁と8 Mbit/sのデータに設定可能です。
データシートにこれが直接記載されていない理由は、ビットレートが固定の最大値として指定されているのではなく、MCANクロックとNBTP/DBTPタイミングレジスタから導出されるためです。CANクロックはCANCLKDIV = 0(割り算)で、LPC55S0xの最大クロック周波数は96 MHzで、main_clkを使用できます。
BR
ハリー