1981314_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1981314_ja-JP

1981314_ja-JP

MCX W71ナレッジハブ

MCX W71ワイヤレス・マイクロコントローラは、96 MHz Arm® Cortex®-M33コアに加え、Matter™Thread®Zigbee®Bluetooth® Low Energyをサポートするマルチプロトコル無線サブシステムを備えています。この無線サブシステムは独立しており、コアやメモリも専用で、メインCPUの負荷を軽減するので、プライマリ・アプリケーションの分が保持され。また、ファームウェア・アップデートによる将来のワイヤレス標準のサポートも可能です。EdgeLock® Secure Enclave Core Profileを統合した高度なセキュリティのMCX W71xは、NXPのEdgeLock 2GOクラウド・サービスによるサポートで認証情報の共有にも対応します。

シングルチップ・ソリューションとしてもホステッドアーキテクチャのコプロセッサとしても機能するMCX W71xファミリなら、インダストリアルデバイスもIoTデバイスもサポートします。

 

MCX W71 Block DiagramMCX W71 Block DiagramMCX W71ブロック図


書類


評価ボード


アプリケーションノート

AN14398RTCをFRDM-MCXW71で使用する方法 このアプリケーションノートでは、RTCペリフェラルを設定し使用するための方法をBLEデモで説明します。

AN14416ウォッチドッグ・タイマ・モジュールをFRDM-MCXW71 Bluetooth Low Energy Connectivity Stackで有効にする このアプリケーションノートでは、WDOGタイマを実装するプロセスをConnectivity Stackのデモで説明します。

AN14396:MCX W71でOTAP Client ServiceをBluetooth LEペリフェラル・デバイスに統合する このアプリケーションノートでは、Over the Air Programming(OTAP)Client ServiceをBLEペリフェラル・デバイスに統合する手順とプロセスを説明します。

AN14391:MCX W71 Loadpull Report このアプリケーションノートでは、ロードプル特性の測定方法と関連する結果について説明します。

AN14394:MCX W71のファームウェア・アップデート・イメージをOTAPツールで作成する このアプリケーションノートでは、イメージをMCX W71ボードにOTAPで作成し更新する手順を説明します。

AN14389:MCXW71 Bluetooth LEの電力消費分析 このアプリケーションノートには、MCXW71ワイヤレスMCXの電力消費、ハードウェアの設計、低電力動作向けの最適化に関する情報を掲載します。

AN14387:MCXW71パワーマネージメント・ハードウェア このアプリケーションノートでは、MCXW71 MCUでパワーマネージメント専用の各種モジュールの使用方法を説明します。

AN14399:MCXW71による802.15.4アプリケーションのコネクティビティテスト このアプリケーションノートでは、コネクティビティテストツールを使用してMCXW71 802.15.4のRF性能を実行する方法を説明します。

AN14374:FRDM-MCXW71 RFシステムでのBluetooth LEおよびIEEE 802.15.4アプリケーションの評価レポート このアプリケーションノートでは、FRDM-MCXW71ボードの無線周波数(RF)評価テストの結果を、BLE(2FSK変調)アプリケーションの場合とIEEE 802.15.4(OQPSK変調)アプリケーションの場合について記載します。テストの実行時に使用可能なセットアップとツールについても説明します。

AN14427:MCXW71 In-System Programming(ISP)ユーティリティ このアプリケーションノートでは、MCXW71 MCUをISPモードで起動する手順と、多様なシリアル接続を確立してMCUと通信する手順を説明します。

AN14397:MCXW71 Flash for Application and Radioファームウェアを量産時にシリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)経由でプログラミングする このアプリケーションノートでは、量産時に必要となる設定をすべてSWD経由で書き込み、焼き込み、プログラミングする手順を説明します。 


ZigBeeプロトコル

Zigbee 3.0入門: このアプリケーションノートは、Zigbee 3.0デバイスファームウェアを独自に開発するための最適な出発点へのガイダンスです。

Zigbee 3.0 Base Device Template:このアプリケーションノートには、NXP DK006 Zigbee 3.0マイクロコントローラ採用Zigbee 3.0ネットワークでのBase Deviceの機能と動作のデモを行うためのアプリケーション例を提示します。

Zigbee 3.0デバイスの開発: このアプリケーションノートでは、Zigbee 3.0 On/Off Sensorの開発の出発点をBase Device Template End Deviceアプリケーションとするための方法を説明します。このアプリケーションノートで説明するOn/Off SensorのベースとなるZigbeeデバイスタイプは、Zigbee Lighting and Occupancy(ZLO)デバイス仕様です。

Zigbee 3.0 Light Bulbs:このアプリケーションノートには、NXP DK006ワイヤレス・マイクロコントローラ採用Zigbee 3.0ネットワークでの電球のアプリケーション例を提示します。

Zigbee 3.0 IoT Control Bridge:このガイドは、ユーザーがControl Bridgeにグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)で接続する(ホストをシミュレートする)ことでZigbeeネットワークを操作するのを許可するための情報を提供するものです。Control Bridgeとのインターフェースに使用するシリアルプロトコルに加え、関連するコマンドとレスポンスのすべてのペイロードについても記載します。

Zigbee 3.0 Green Powerデバイス:このアプリケーションノートは、Zigbee 3.0デバイスファームウェアを独自に開発するための最適な出発点へのガイダンスです。

Zigbee 3.0 センサー:このアプリケーションノートには、NXP DK006 Zigbee 3.0ワイヤレス・マイクロコントローラ採用Zigbee 3.0ネットワークでのセンサーのアプリケーション例を提示します。

Zigbee 3.0 コントローラおよびスイッチ:このアプリケーションノートには、NXP DK006ワイヤレス・マイクロコントローラ採用Zigbee 3.0ネットワークでのコントローラとスイッチのアプリケーション例を提示します。このアプリケーションノートには、Zigbee 3.0ネットワークでのZigbee Green Power (GP) (GP)Energy Harvestingスイッチの代表例も掲載します。

Zigbee 3.0クラスターの開発:このアプリケーションノートでは、Zigbee 3.0 Window Coveringデバイスの開発の出発点をBase Device Template Router Deviceアプリケーションとするための方法を説明します。このアプリケーションノートには、次の2つの使い方があります。

  • 最後に記載した手順で作成される機能サンプルを使用してWindow Coveringデバイスを作成するための出発点として。
  • NXP ZCLの実装に含まれないデバイスやクラスター(メーカー固有のデバイスやクラスターなど)を作成するためのガイドとして。

サポート

MCX W71に関して不明な点がありましたら、Wireless MCUコミュニティまでご質問をお寄せください。こちらです。


便利なリンク

KW45/KW47/MCXW71/MCXW72でのSignal Frequency Analyzer(SFA)モジュールを使用したクロック測定 - NXPコミュニティ:このコミュニティでは、Signal Frequency Analyzerの使用方法に関する手順を提示しています。

KW45(オートモーティブ)またはK32W1/MCXW71(IoT/インダストリアル)を使用してPCBを初めて正しく構築するための最適な方法 - NXPコミュニティこのコミュニティには、KW45またはK32W148/MCXW7を使用してPCBを構築するための重要なリンクと、無線性能、低電力、無線認証(CE/FCC/ICC)に関するあらゆる情報があります。

HCI_bbをKinetisファミリ製品で使用してDTMモードにアクセスする方法この記事は次の2つの部分に分かれています。

  • HCI_bbバイナリを Kinetis製品へフラッシュする方法。
  • R&S CMW270を使用してRF測定を行う

BLE HCIアプリケーションによるトランスミッタ/レシーバテストコマンドの設定この記事では、ユーザーはどのようにすればシリアルコマンドをデバイスに送信できるかを示す手順を説明します。

Bluetooth LE HCI Black Boxクイックスタートガイドこの記事では、ユーザーが無線をシリアルコマンドで制御できるようにするためのシンプルなプロセスを説明します。


トレーニング

MCX W71トレーニング:Secure MCUs for Matter, Zigbee, BLE

MCX W シリーズトレーニング - NXP コミュニティ


機器

ワイヤレス機器この記事には、プロジェクト開発に役立つ機器へのリンクを提示します。

開発ツール

NXP MCUXpresso:編集、コンパイル、デバッグの高度な機能を備えたMCUXpresso IDEに、MCU固有のデバッグ機能が追加されています。すべての汎用Arm Cortex-Mとの接続をサポートします。

VS CodeMCUXpresso for Visual Studio Code(VS Code)は、組み込み開発者のエクスペリエンスをコードの編集と開発に向けて最適化したものです。

Zephyr RTOs 

NXPアプリケーション・コード・ハブアプリケーション・コード・ハブACHリポジトリで、当社の専門家が開発したマイクロコントローラ・ソフトウェアのサンプル、コードスニペット、アプリケーション・ソフトウェア・パック、デモが簡単に見つかります。このスペースには、エンジニアがマイクロコントローラ・アプリケーションを迅速かつ容易に一貫性をもって探し当てるための方法があります。

NXP SPSDK:信頼性が高く使いやすいPython SDK統合ライブラリです。NXP MCUポートフォリオ全体で動作するので、お客様のクイックプロトタイピングから本番環境デプロイまで対応する強力な基盤となります。

NXP SECツール:GUIベースのアプリケーションMCUXpresso Secure Provisioning Toolは、NCP MCUデバイスのブータブル実行ファイルの生成とプロビジョニングをシンプル化するものです。

NXP OTAP Tool:ユーザーがNXP開発ボードのOver-the Air)ファームウェア・アップデートを実行するのに役立つアプリケーションです。


**セキュアなファイルに、さらなるアクセス権を要求することは必須です。

FRDMトレーニングハンズオン・トレーニングプロトコル:802.15.4プロトコル:BLE→コネクティビティプロトコル:Bluetoothプロトコル:Matterプロトコル:Threadプロトコル:Zigbee
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by: