1899624_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1899624_ja-JP

1899624_ja-JP

KW47(オートモーティブ)またはMCX W72(IoT/インダストリアル)を使用してPCBを初めて正しく構築するための最適な方法

/*** 2025年4月の最新免責事項:

- KW47、MCX W72は、KW45とMCX W71からの直接的なデリバティブです。今後の更新に備えて、このページをブックマークしてください。

- この記事は、KW45、K32W148、MCX W71に基づく早期イネーブルメントを目的としていますが、2025年にKW47とMCX W72の範囲を広げた新しいリリースが予定されているため、更新は保留になっています。

--データシート、リファレンスマニュアル、ハードウェア製造ファイルを含め、ほとんどの設計ドキュメントはリクエストに応じて共有--***/

KW47またはMCX W72を使用してPCBを構築するための重要なリンクと、無線性能、低消費電力、無線認証(CE/FCC/IC)に関することすべてについて、把握しておいてください。

matthieu_baudry_0-1717489042724.png

KW47製品のNXPウェブページ:https://www.nxp.com/products/KW47

MCXW72製品のNXPウェブページ:https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/general-purpose-mc...

KW-MCXW-EVKスタートガイドのNXPウェブページKW47/MCXW72のリリースは保留中

KW47-LOCスタートガイドのNXPウェブページKW47/MCXW72のリリースは保留中

MCXW72-LOCスタートガイドのNXPウェブページKW47/MCXW72のリリースは保留中


ハードウェア

KW47 MCX W72 EVKボード:暫定版を添付

KW47 LOCチャネルサウンディングボード - 図:暫定版を添付

KW47-MCXW72-EVKハードウェアガイドライン:リクエストに応じて提供

HVQFN48パッケージ仕様:SOT619-17(D) SOT619-17(DD)のリリースは保留中

 

KW47-MCXW72-EVKユーザーマニュアルKW47/MCXW72のリリースは保留中

最小BoM(添付ファイル) > > KW45 - MCX W71 - KW47 - MCX W72 Minimum BoM Presentation Customers July25.pdf

DCDC管理ガイド(AN13831):KW45/K32W148 - パワーマネジメントハードウェア(nxp.com)KW45はKW47に適用可能KW47/MCXW72はリリース待ち

デザインインチェックリスト:本記事末尾の添付ファイルを参照

RFマッチング:Sパラメータ(添付ファイル)KW47/MCXW72のリリースは保留中

PCBでのコインセルアプリケーションの処理方法:  AN14664_Coincell_Hardware_recommendation_Rev1.0.pdf 

情報: 「RFの動作はPCBレイアウトおよび製造に依存するため、最終製品化されたプラットフォームのRFで期待どおりの認定を確保するには、PCBプロトタイプ(NXPの推奨事項に基づく)を微調整する必要があります。」


EVKで、RF試験のM10モジュールを接続するには、µFLからSMAへのケーブルが推奨されます。

CSH-SGFB-200-UFFR TE Connectivity / Linx Technologies | Mouser France

KW47-LOCまたはMCXW72-LOCにSMAを接続するには、専用コネクタTE Connectivity Ltd CONSMA021.062-Gを取り付けるする必要があります。

KW47ハードウェア移植によるKW45:

KW47はKW45とのピン間互換性があります。ただし、ハードウェアの観点からは、一部のコンポーネントの値(RFマッチングコンポーネントの値など)を調整する必要があります。

KW4x周辺の他のコンポーネントについては、現在のシリコン検証に基づいた変更は想定されていません。

また、KW47のピンが新機能に対応するよう、新しい多重化が導入されていることにもご注意ください。たとえば、KW47では2番目のFlex CANが対応します。添付ファイルを参照してください

無線

RFレポート: Bluetooth LEアプリケーションK32W148 foとr 802.15.4アプリケーションのKW45/K32W148 RFシステム評価レポート...KW47/MCXW72のリリースは保留中 - オンデマンドで提供

    無線共存: Kinetisワイヤレスファミリ製品Bluetooth Low EnergyとWi-Fiアプリケーション(nxp.com)の共存 KW47/MCXW72のリリースは保留中 

距離性能:添付ファイルを参照KW47/MCXW72のリリースは保留中

アンテナ:

NXP EVKボード内2.4GHz通信デザイン/アプリケーション用小型平面アンテナ

チャンネルサウンディングアプリケーション用アンテナ

BLEコネクティビティテスト用バイナリファイル:オンデマンドでSDKにて提供

リターンロス(S11)測定: RFマッチング(S11)のリターンロスを測定する方法RFレポート(AN13728)の一部

ロードプル:KW47/MCXW72のリリースは保留中

RF試験用ソフトウェアツール:

IoTツールボックス(モバイルアプリケーション)

コネクティビティ製品のコネクティビティテストツール (IoT ツールボックスの一部)

DTM: HCI_bbをKinetisファミリ製品で使用する方法 - NXPコミュニティ

https://community.nxp.com/t5/Wireless-Connectivity-Knowledge/BLE-HCI-Application-to-set-transmitter-...


クリスタル

記事 : KW45/K32W1 32MHz & 32kHz Oscilllation margins - NXP CommunityKW47/MCXW72のリリースは保留中

推奨クリスタル付属

低消費電力

Bluetooth LE電力プロファイル推定ツール

KW45_WK47_BLE_power_profile_calculator_v1.32.xlsm

低消費電力

             AN14554 Kinetis KW47 & MCX W72 Bluetooth LE Power profile analysis release.pdf

802.15.4 Matter & Zigbee 電力プロファイル推定ツール

              MCX W7x 802.15.4 Matter ICD SIT LIT & ZED Power profile v0.2.xlsx
 

CCC チャネルサウンディング BLE パワープロファイル推定ツール

              KW47 Digital Key CCC CS Power Estimator tool v0.8.xlsx

              AN14628_AN14628_KW47_CCC_CS_Power_Profile_estimator tool_release.pdf


Bluetooth®チャネルサウンディング技術概要


認証

RF事前認証完了 - 完全認証についてははKW47/MCXW72のリリースは保留中 

KW47とMCXW72はBluetooth 6.0チャネルサウンディング認定です。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-24-2026 08:00 AM
Updated by: