1271415_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1271415_ja-JP

1271415_ja-JP

i.MX 6/7シリーズDDRツールリリース
重要:ご質問がある場合やDDRツールまたはサポート・ドキュメントについて問題を報告したい場合は、i.MXコミュニティでサポートチケットを作成してください。プライベート・メッセージやダイレクト・メールは常時チェックされず、返信されないことにご留意ください。

i.MX 6/7シリーズファミリー DDRツール概要


このページには、i.MX 6/7 シリーズ DDR ツールの最新リリースが含まれています。このページで説明されているツールは、以下の i.MX 6/7 シリーズ SoC を対象としています。

  • i.MX 6DQP (Dual/Quad Plus)
  • i.MX 6DQ (Dual/Quad)
  • i.MX 6DL/S(デュアル・ライト/ソロ)
  • i.MX 6SoloX
  • i.MX 6SL
  • i.MX 6SLL
  • i.MX 6UL
  • i.MX 6ULL/ULZ
  • i.MX 7D/S
  • i.MX 7ULP

i.MX 6/7シリーズのDDRツールを使用すると、デバイス構成(密度、チップ/セレクトの数など)やボードのレイアウト(データ・バス・ビットのスウィズリングなど)に基づいて、カスタムのDRAM初期値の生成やテストが実行できるようになります。このプロセスの次は、ブートローダとOSの起動に進むことができます。OSが起動したら、OSベースのメモリ・テスト(Linux memtesterなど)を実行して、DDRメモリ・インターフェースをさらに検証・テストすることをお勧めします。

i.MX 6/7シリーズDDRツールの構成要素は以下のとおりです。

  • DDRレジスタプログラミングエイド(RPA)
  • DDRストレス・テスト_________________________________________________________

i.MX 6/7シリーズDDRストレステスト

i.MX 6/7シリーズのDDRストレス・テスト・ツールは、u-bootおよびOS起動で使用する前にDDR初期化が正常に動作することを検証するためのWindowsベースのソフトウェア・ツールです。DDRストレス・テスト・ツールはこちらからご利用いただけます。

i.MX 6/7 DDRストレステストツール

DDRストレステストツールは、上記のすべてのi.MX SoCをサポートしていますが、ツールで指定されているサポート対象のi.MX SoCの一部は、次のように複数のi.MX SoCをサポートしています。

  • MX6DQ – 選択すると、i.MX 6DQおよびi.MX 6DQP(Plus)の両方をサポートします。
  • MX6DL – 選択すると、i.MX 6DLとi.MX 6S(i.MX 6DLS製品ファミリ)の両方がサポートされます
  • MX6ULL – 選択すると、i.MX 6ULLおよびi.MX6 ULZの両方をサポートします。
  • MX7D – 選択すると、i.MX 7Dおよびi.MX 7Sの両方がサポートされます

_____________________________________________________________________________

i.MX 6/7シリーズのDDRレジスタ・プログラミング支援(RPA)

i.MX 6/7シリーズのDDR RPA(または単にRPA)は、ユーザーの特定DDR構成(DDRデバイス・タイプ、密度など)に合わせてDDRの初期化を開発するためのExcelスプレッドシート・ツールです。RPAはDDRストレス・テスト・ツールで使用するためのDDR初期化スクリプトを生成します。RPAの以前のバージョン履歴については、各RPAのリビジョン履歴タブを参照してください。

最新のRPAを入手するには、以下のリンクをご覧ください。

i.MX 6DQP

i.MX 6DQ

i.MX 6DL/S

i.MX 6SoloX

i.MX 6SL

i.MX6SLL

i.MX 6UL/ULL/ULZ

i.MX7D

i.MX 7ULP

_____________________________________________________________________________

DRAM レジスタプログラミング支援 FAQ



i.MX6 全てi.MX6DLi.MX6Duali.MX6DualPlus | 6QuadPlusi.MX6Quadi.MX6Si.MX6SLi.MX6SoloXi.MX6ULi.MX7Duali.MX7Soloi.MX7ULPRe: i.MX 6/7シリーズDDRツールリリース

ストレスtoi.MX 6/7 DDRストレス・テスト・ツールのリンク

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 01:00 AM
更新人: