1124587_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1124587_ja-JP

1124587_ja-JP

電動バイク向け3相ホール・センサPMSMドライバとKE02ベースのHVモータ向けセンサレス・ソリューション

形容

電気モーターと充電式バッテリーを内蔵した自転車で、スマートシティに最適な環境に優しいゼロエミッション車です。E-Bikeの重要な特徴は、信頼性が高く、長期間使用できる必要があることです。


ブロック図

BlockDiagram-E-Bike-PNG[1].png


e-bikeShared.PNG


プロダクツ

カテゴリー名1:

マイクロコントローラ

商品1 URL 1

https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/general-purpose-mc...

商品1 商品説明 1

Kinetis KE02には、特定のフラッシュ・メモリ・サイズとピン数を備えたアナログ、通信、タイミング、制御ペリフェラルの強力なアレイが含まれています。K02は、1つの6チャネルFlexTimer/PWMと2つの2チャネルFlexTimer/PWMを備えた、低電力、高堅牢性、およびコスト効率の高いマイクロコントローラとして機能します。

商品 2 URL 1

® アームコーテックス®-M4|Kinetis® K64 120MHz 32ビット・マイクロコントローラ |NXPの 

商品2 説明1

Arm ® Cortex-M4 ® コア をベースとする KinetisK64-120MHz ® 、256KB SRAM マイクロコントローラ (MCU)


カテゴリー名2:

ゲート・ドライバ

商品1 URL 1

https://www.nxp.com/products/power-management/motor-and-solenoid-drivers/bldc-h-bridge-stepper/3-pha...

商品1 商品説明 1

GD3000は、三相モーター駆動アプリケーション向けゲート・ドライバICです。3つのハーフブリッジ・ドライバを搭載しており、各ハーフブリッジ・ドライバはそれぞれ2つのNチャネルMOSFETを駆動することができます。


カテゴリ名3:

LEDドライバ

製品URL 1

https://www.nxp.com/products/power-management/lighting-driver-and-controller-ics/ic-led-controllers/...

製品説明1

PCA9955Bは、I2Cバス制御の16チャネル定電流LEDドライバで、アミューズメント製品で使用される57 mAの赤/緑/青/アンバー (RGBA) LEDの調光および点滅用に最適化されています。 各LED出力は、31.25 kHzで動作する8ビット分解能(256ステップ)の固定周波数PWMコントローラを個別に使用し、0%~100%に調整可能なデューティ・サイクルによりLEDを特定の輝度に設定できます。


カテゴリー名4:

ロジックUSB Type-C設定チャンネル

製品URL 1

https://www.nxp.com/products/interfaces/usb-interfaces/usb-type-c-true-plugn-play/usb-pd-phy-and-cc-...

製品説明1

PTN5150は、Configuration Channel(CC)制御ロジック検出および表示機能を備えたUSB Type-Cコネクタアプリケーションをサポートする、小型で薄型、低電力のCCロジックチップです。このPTN5150により、USB Type-CコネクタをType-Cケーブルのホスト側とデバイス側の両方で使用できます


カテゴリー名5:

電流制限パワースイッチ

製品URL 1

https://www.nxp.com/products/power-management/load-switches/usb-pd-and-type-c-current-limited-power-...

製品説明1

このNX5P3290には、低電圧ロックアウト、過熱保護、および障害状態が発生したときにスイッチ端子を自動的に絶縁する逆電流保護回路が含まれています。


カテゴリー名6:

セキュア

商品1 URL 1

A71CH型 |IoTのためのプラグ&トラスト |NXPの 

製品説明1

プラグ&トラスト - 安全なIoT接続を迅速かつ簡単に導入


カテゴリー名7:

NFC

商品1 URL 1

PN5180 |NFCフォーラムに完全準拠したフロントエンドIC |NXPの 

製品説明1

NFCフォーラム完全準拠のフロントエンドIC


カテゴリー名8:

汎用I/Oエクスパンダ

商品1 URL 1

PCAL6534 |レベル変換GPIOエキスパンダー |NXPの 

製品説明1

超低電圧、レベル変換、34ビットI2Cバス/SMBus I/Oエキスパンダ

 

カテゴリー名8:

NFCスマートカード

商品1 URL 1

https://www.nxp.com/products/rfid-nfc/mifare-hf/mifare-desfire/mifare-desfire-ev2:MIFARE_DESFIRE_EV2...

製品説明1

スマートシティアプリケーション向けの強化された機能セットを備えたセキュアな非接触マルチアプリケーションIC

関連ドキュメント


Document URL

タイトル

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10439.pdf

ウェハレベルチップスケールパッケージ

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5322.pdf

AN5322、TPMSホイールの位置紹介と主なコンセプト


訓練

トレーニングURL

https://community.nxp.com/docs/DOC-341509


コミュニティからの関連デモ

URL

Kinetisマイクロコントローラ 

MCUXpresso SDK 

MCUXpressoソフトウェアとツール 

Kinetis KV5x Cortex-M7マイクロコントローラおよびGD3000モータ・プリドライバによるUAV速度制御 

 

ブロック図スマートシティ
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 09:11 AM
Updated by: