1116048_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1116048_ja-JP

1116048_ja-JP

i.MX31マルチメディア・アプリケーション・プロセッサ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

i.MX31マルチメディア・アプリケーション・プロセッサは、幅広い産業、民生、車載アプリケーション向けに設計されています。ARM1136JF-S™コアをベースとするi.MX31プロセッサとi.MX31Lプロセッサは、消費電力を最小限に抑えながら強力なパフォーマンスを提供するように設計されています。i.MX31プロセッサの豊富な機能セットは、ポータブル・メディア・プレーヤ、ポータブル・ナビゲーション・デバイス、医療/産業用モニタリング・システム、車載インフォテインメント・システム、および多くの一般的な組み込みアプリケーションに最適です。

Freescale.com に関する製品情報

評価/開発ボードおよびシステム

  • IMX31PDK:i.MX31 製品開発キット
    • はじめに
      • i.MX31PDK Board入門
    • 点滅
      • i.MX31 PDKボード

      • I.MX31 RedBootを使用したPDKボード

    • その他のチュートリアル

      • U-Boot を使用した iMX31PDK LED の点滅

      • i.MX31 RNGAハードウェアのテスト方法

      • i.MX31 TvOutをi.MX31PDKでテストする方法

      • i.MX31で退勤記録を使用する方法

      • Micronの78nm mDDRとインターフェースする際の問題

  • IMX31ADS
    • はじめに
      • i.MX31ADS ボードの使用を開始する
    • 点滅
      • I.MX31 ADSボード
    • その他のチュートリアル
      • i.MX31ADS での NAND フラッシュからの Linux の起動
      • Linuxカーネルのメインラインからi.MX31ADSへのコンパイル
      • Micronの78nm mDDRとインターフェースする際の問題

組込みソフトウェアとツール

パートナー/第三者開発ツール

関連リソース

i.MX31 ADSの

i.MX31 PDK

i.MX31 PDKボード アルファブレンディング

i.MX31 PDKボードDirectFB

i.MX31 PDKボードV4Lテスト

i.MX31 PDKの内容

i.MX31 PDK設定ボタンとジャンパ

i.MX31 Liteキット

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 07:53 AM
更新者: