1108442_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1108442_zh-CN

1108442_zh-CN

NXP Connects - 中国 - 2018年9月5-6日<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

汽车电子

汽车雷达信号处理加速

AD/ADAS Overview 

使用时间敏感网络 (TSN) 和以太网构建您的汽车网络

未来汽车网络中的 CAN——了解不同的趋势和解决方案

电气化——高压电动汽车功率逆变器系统及GD3100评测

电气化——用于高压电池管理系统的 MC3377x 电池控制器

探索汽车通用 MCU 产品组合

GPIS触摸传感解决方案

MCU:MagniV ®集成解决方案深入探究

下一代功能安全架构

NXP 的 xEV 能源管理解决方案

NXP 汽车门禁——迈向智能门禁的路线图(NFC、BLE、UWB、SE)

OTA 更新——完整系统解决方案的要求

汽车电源管理解决方案_Connects China

S32通用底盘概述

S32雷达处理器,产品革命

汽车网关的兴起与发展

xEV HV牵引电机功率逆变器平台

人工智能、使能技术、安全与解决方案

低成本边缘计算节点中的机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 愿景 

边缘计算——何时、为何以及如何_Connects China

一秒内即可启动?了解详情_Connects China

EdgeScale:云端安全边缘设备和应用管理解决方案_Connects China

学习如何使用 MCUXpresso 软件和工具快速启动并运行

i.MX/MCU 安全功能概述

使用 OpenWRT、Yocto、Ubuntu 还是您自己的定制 Linux ®发行版?了解恩智浦如何轻松利用多发行版方法进行软件开发_Connects China

智能机械和工业自动化

恩智浦完整的电机控制解决方案

开放工业Linux ® (OpenIL)——安全、稳健、实时的工业和自动化应用_Connects China

时间敏感网络 (TSN) 和精确时间协议 (PTP):挑战、机遇和解决方案

多媒体体验

NXP MCU 和 MPU 语音和音频解决方案,面向 AI-IoT 市场

智能网络与计算

用于移动宽带的DAS和小型基站

采用 GaN 技术,适用于 1GHz 以上蜂窝频段的高功率射频应用

采用 LDMOS 技术的蜂窝频段高功率射频应用

SD-CPE——与虚拟机(Docker 等)一起部署并由 Orchestrator 管理的 CPE

SD-WAN——按需灵活网络带宽管理的概念与应用

智能世界解决方案和多模连接

快速充电器/适配器 (TEA1936+ TEA199x+ TEA1903x/05x);LLC 谐振交流/直流电源 (TEA19161+ TEA19162+ TEA1995)

i.MX RT 支持和参考解决方案

i.MX RT 概述及内存扩展设计安全性

NXP无线充电解决方案及设计简介

低成本、经过生产验证的智能电子锁解决方案

MiGLO ® _连接中国

NTAG ®智能传感器_中国互联

恩智浦智能家居、楼宇和照明连接解决方案以及面向消费、医疗、工业物联网和汽车市场的 BLE 低功耗解决方案

电源调节/市场趋势以及恩智浦AC/DC电源解决方案概述

快速物联网原型开发套件_Connects China

智能放大器软件_连接中国

Type-C端到端解决方案_Connect China

低功耗物联网应用传感器的使用技巧和窍门_Connects China

新兴趋势与创新

恩智浦基于 Arm ® Cortex ® -M 内核的 MCU 产品组合概述

安全防篡改认证_Connects China

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 06:14 AM
Updated by: