こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、
私は以下のツールチェーンとソフトウェアを使ったベアメタルプロジェクトに取り組んでいます。
IDE: S32 Design Studio 3.6.0
MCAL: SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503
設定ツール: EB Tresos Studio 29.0.0
アーキテクチャ: ベアメタル(AUTOSAR OSやサードパーティ製のAUTOSAR BSWコンポーネントは使用せず、厳密にはNXP MCALのみ)
私の目標:
私には、以下のようなことを可能にする、シームレスで効率的なワークフローが必要です。
EB TresosでMCAL構成を変更し、コードを再生成すると、 手動でコピー&ペーストすることなく 、変更がS32DSに自動的に反映されます 。
S32DSプロジェクト内で、上位層のBSW/ECALコード(例:自分のECU抽象化層、複雑なドライバ、アプリケーションロジック)を手動で開発・修正します。
生成されたMCALコードと私が手動で開発したコードを、単一のビルドで正常にコンパイルしました。
質問:
このセットアップで 公式に推奨されている方法 を教えていただけます か?具体的には:
EB Tresos 29.0.0で生成されたファイルをS32DS 3.6.0に直接出力および同期するための推奨されるメカニズムは何ですか?プロジェクトの構成?
S32DSプロジェクトのフォルダ(例: Generate 、 Mcal_Plugins 、手動のApp/BSWフォルダ)を、クリーンな分離と統合コンパイルを確実にするために、どのように構成するのがベストプラクティスでしょうか?
R21-11 RTD MCALのこのワークフローを正確に説明している専門的なガイダンス資料、アプリケーションノート、ステップバイステップチュートリアル(例えば「RTD EBプロジェクトをS32DSにインポートする方法」)を教えていただけませんか?公式なドキュメントがあれば大変ありがたいです。
お時間とご指導をいただき、ありがとうございました。
こんにちは、
利用可能な S32K3 AUTOSAR MCAL RTD Based Tresos トレーニング は、EB TresosプロジェクトやRTDリソースの扱いに関する有用なガイダンスを提供しており、コマンドラインからのGNU Makeを用いたコード生成や完全なプロジェクトのビルディングも含まれます。
S32K3xx AUTOSAR MCAL RTDベースTRESOS_TRAINING
EB tresosで生成されたファイルをS32DSプロジェクトに直接インポートする自動同期/統合機能はありません。生成された構成や必要なRTDリソースはS32DSのプロジェクト/ビルド構造に適切に組み込まれる必要があり、手動で開発したアプリケーションやBSWソースは別途管理できます。
このアプローチの実用的な参考として、以下のNXPコミュニティ記事がRTD EB tresosプロジェクトをS32DSに統合する方法を示しています。
[S32K3ツールパート]RTD EBプロジェクトをS32DSにインポートする方法
このコミュニティの例はS32K3のRTDリリースを使用しているため、一部のパスやプロジェクト設定がS32K1/S32M24x RTD 3.0.0と異なる場合がありますのでご注意くださいパッケージですが、全体的な統合コンセプトは適用可能です。
BR、ペトル