2394476_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2394476_ja-JP

2394476_ja-JP

提供内容:S32DS用PFEプラグインの完全実装、LWIP統合、およびtcpip/LLCEの修正

NXPチームとS32Gコミュニティの皆様、こんにちは。


私はS32 Design Studio(S32DS)/S32設定ツール用の完全なPFEプラグインを開発しました。以前は、PFEの設定サポートはEB Tresosのみで利用可能でした。新しいプラグインには以下が含まれます。

  • S32DS環境内での完全なネイティブ統合
  • NXP公式tcpipプラグインとのシームレスな統合によるLWIPスタックサポート
  • 完全なTSNトラフィックシェーパー構成(TASおよびCBS)
  • LWIPおよびLLCEを用いた徹底的なテスト(オフロードシナリオを含む)

その過程で、公式のtcpipおよびLLCEプラグインに存在するいくつかのバグも特定し、解決しました。

この強化により、S32Gプラットフォーム上で高度なイーサネットおよびTSNアプリケーションの開発がよりスムーズに可能となります。

プラグイン全体、統合コンポーネント、バグ修正、ドキュメント、テスト結果をNXPに提供したいと考えています。これは将来のRTDやS32構成ツールのリリースに統合されるか、コミュニティの公式参考資料として共有される可能性があります。
NXPチームへの質問:

  • この貢献を正式に提出する際の推奨プロセス(例:技術サポートCASEやその他のチャネルを通じて)はどのようなものですか?
  • ドキュメント、梱包、契約(NDAなど)に関して特別な要件はありますか?

プラグインファイル、インストール・統合ガイド、詳細な変更履歴、検証結果を含む包括的なパッケージを用意しました。私は喜んでプライベートで共有し、技術的なレビューや議論もサポートします。

ご指導をよろしくお願いいたします。ご意見をお待ちしております。


よろしくお願いします、
アルサル・イマーム

SDVアーキテクト @ GK Automobiltechnologie (Disrupt)

ゴールドVIPRe: Offering Contribution: Complete PFE Plugin for S32DS, LWIP Integration & tcpip/LLCE Fixes

こんにちは、アルサリマム

まず、この素晴らしい成果を共有していただき、またNXPに貢献してくださる意思を示していただき、ありがとうございます。

あなたが説明した機能、例えばネイティブのS32 Design Studio統合、LWIP/tcpip連携、TSNトラフィックシェーピングサポート(TAS/CBS)、LLCE検証、関連するバグ修正などは、S32GイーサネットおよびTSN開発にとって非常に価値があるようです。

この段階では、既存のNXPツールへのソフトウェアコンポーネント、プラグイン、修正の提供は、関連製品およびソフトウェアチームによるレビューが必要です。受入プロセスには、技術的な評価だけでなく、知的財産権や法的側面に関する検討も含まれる場合がある。

カスタマーサポートシステムを通じて資料を共有することができます: https://support.nxp.com

S32Gソフトウェアエコシステムの改善に尽力し、ご関心を持ってくださったことに感謝いたします。

BR

ジョーイ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-14-2026 02:29 AM
Updated by: