こんにちは、
S32K385用のブートローダーはありますか?
よろしくお願いいたします。
サンドラ
こんにちは@12914A
利用可能なブートローダーの種類をまとめてみましょう。
S32K344 用の非常に基本的な OTA デモ「SW32K3_OTADEMO_0.8.0_D2203」があります。このデモでは、パッシブ ブロックに新しいアプリケーションを書き込み、その後 AB SWAP を要求する方法を示しています (これは HSE ファームウェアの機能です)。このデモでは RTD 1.0.0 を使用しています。
次に紹介するより高度なデモは「S32K396 OTAデモ バージョン0.4.0」で、イーサネット経由でファームウェアをアップデートする方法を示しています。こちらはRTD 3.0.0を使用しています。P07。
どちらのデモもS32K3リファレンスソフトウェアに含まれています。
https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K3-REFSW-D
リンクをクリックして、「オートモーティブ SW - S32K3 - OTA Demo」を検索してください。
これらは弊社が提供している唯一のバージョンであり、あくまでリファレンスソフトウェアです。他の派生バージョンや新しいRTDパッケージへの移行はユーザー次第です。
次に、統合ブートローダーがあります。
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Unified-bootloader-Demo/ta-p/1423099
これは非公式のデモであり、コミュニティ内でのみ共有されるもので、現状のまま提供され、いかなる保証もサポートもありません。これは本番環境向けのコードではありません。このブートローダーはHSEファームウェアを使用しないため、 ABスワップ機能は利用されません。S32K312/314/324/344用の例があります。
本番環境用のコードをお探しの場合は、以下のようなサードパーティをご覧ください。
https://www.vector.com/int/en/products/products-az/embedded-software/flash-bootloader/
よろしくお願いいたします。
ルーカス