2272809_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2272809_ja-JP

2272809_ja-JP

[i.MX] Dual Wi-Fi(5GHz, 2.4GHz) + BLEによるheart Beatソフトデモ

コンテンツ:

- i.MX 2台を使用してデュアルバンドWi-Fi(5GHz、2.4GHz)とBLEをテストできます。

- 上記の手作業の分析


詳細については、readmeを参照してください。


テスト環境: 2 台の i.MX 8M Plus EVK または 2 台の i.MX 8M Quad EVK。

試し済みBSP: imx-image-full、LF6.12.20_2.0.0

ローカル conf 設定: IMAGE_INSTALL:append = "bluez5 bluez5-noinst-tools bluez5-obex openobex obexftp glibc-gconv-utf-16 glibc-utils python3-pybluez bluez-tools ppp"


以下は分析結果の例です

Yusei_Uegama_0-1767601030292.pngYusei_Uegama_0-1767601030292.png


コンテンツ:

- i.MX 2台を使用してデュアルバンドWi-Fi(5GHz、2.4GHz)とBLEをテストできます。

- 上記の手作業の分析

i.MX プロセッサSW | ダウンロード日本語ブログ
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-27-2026 01:31 PM
更新者: