コンテンツ:
- i.MX 2台を使用してデュアルバンドWi-Fi(5GHz、2.4GHz)とBLEをテストできます。
- 上記の手作業の分析
詳細については、readmeを参照してください。
テスト環境: 2 台の i.MX 8M Plus EVK または 2 台の i.MX 8M Quad EVK。
試し済みBSP: imx-image-full、LF6.12.20_2.0.0
ローカル conf 設定: IMAGE_INSTALL:append = "bluez5 bluez5-noinst-tools bluez5-obex openobex obexftp glibc-gconv-utf-16 glibc-utils python3-pybluez bluez-tools ppp"
以下は分析結果の例です
Yusei_Uegama_0-1767601030292.png
コンテンツ:
- i.MX 2台を使用してデュアルバンドWi-Fi(5GHz、2.4GHz)とBLEをテストできます。
- 上記の手作業の分析