SPD を統合する方法に関するヘルプが必要です - S32K144。このSPDはASIL-B準拠を達成するのに十分でしょうか?
ハイ
クリスマス休暇期間中は、サポートの応答時間は通常より長くなる場合がありますのでご了承ください。場合によっては、ご要望への対応が新年以降になることもあります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
前回の議論を読みました: Design stdio 付きの無料 RTOS が必要 - FS32K144HAT0MMHT
S32K1 用拡張 MCEM ドライバ バージョン 1.0.1およびSW32K1_S32M24x_RTD_4.4_R21-11_2.0.0_D2308をダウンロードしましたか?
EB Tresos 29 を構成ツールとして使用している場合は、 SW32K1_S32M24x_RTD_4.4_R21-11_2.0.0_D2308.exeとS32K1_EMCEM_1.0.1_D2408.exeをインストールしてください。
構成ツールおよびコンパイラとしてS32DS v3.5 を使用している場合は、S32DS v3.5 内でSW32K1_S32M24x_RTD_4.4_R21-11_2.0.0_D2308_DS_Updatesite.zipおよびS32K1_EMCEM_1.0.1_DS_updatesite_D2408.zip をオフラインでインストールしてください。
以下は S32K1_EMCEM_1.0.1_D2408 のドキュメントです。
C:\NXP\SW32K1_EMCEM_1.0.1_D2408\S32_SAF_Demo\doc\S32K1XX_EMCEM_IA_UM.pdf
C:\NXP\SW32K1_EMCEM_1.0.1_D2408\eclipse\plugins\eMcem_TS_T40D2M10I1R0\doc\S32K1_EMCEM_UM.pdf
よろしくお願いします、
ロビン
---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------