2253691_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2253691_ja-JP

2253691_ja-JP

MT53E768M32D4DT-046 AAT:E DDR部品はI.MX8QMと互換性があるかどうか

こんにちは、

DDR 部品番号をMT53E768M32D4DT-046 AAT:Eに変更します。I.MX8QM プロセッサはこの部品と互換性があるかどうかを確認してください。

ありがとう、よろしく。
マリカルジュナ。

Re: MT53E768M32D4DT-046 AAT:E DDR part compatible with I.MX8QM or not

こんにちは、 NEEDEOLCALLさん

Micron DDR 部品 (MT53E768M32D2ZW-046 AAT:C)が I.MX8QM プロセッサと互換性があるかどうかを確認してください。

ありがとう、よろしく。
マリカルジュナ、
[email protected]

Re: MT53E768M32D4DT-046 AAT:E DDR part compatible with I.MX8QM or not

こんにちは。お問い合わせありがとうございます!i.MX8QM プロセッサ (NXP 公式互換性ガイドおよびデータシートに基づく) と Micron MT53E768M32D4DT-046 AAT:E DDR4 メモリとの互換性を検証しました。はい、このメモリ コンポーネントは i.MX8QM と完全に互換性があり、ハードウェアを変更することなくデザインに直接使用できます。以下、詳細な分析と確認です。

互換性の概要

i.MX8QM DDRコントローラの仕様:

DDR4 メモリ、データ バス幅: 16 ビットまたは 32 ビット (x16/x32 構成) をサポートします。

最大密度: チップあたり 8 Gb (1 GB)、シングル/デュアルランク構成をサポート、合計容量は最大 32 GB。

速度サポート: DDR4-2400 MT/s (CL値 17-17-17)、タイミングはJEDEC JESD79-4B規格に準拠。

コントローラ: DDRSS (DDR サブシステム)、統合 PHY、ODT (オンダイ ターミネーション) およびバンク グループ アーキテクチャをサポートします。

電源: 1.2V VDDQ、0.6V VTT、低電力モードに対応。

MT53E768M32D4DT-046 AAT:E 仕様:

容量: 8 Gb (1 GB) DDR4 SDRAM、x32 構成 (32 ビット データ幅)。

速度: DDR4-2400 MT/s (PC4-19200)、タイミング CL=17-17-17。

パッケージ: FBGA (x32 構成)、電圧 1.2V、動作温度 -40°C ~ +95°C (インダストリアルグレード)。

その他: 3D スタック DRAM、低消費電力 (IDD <50 mA) をサポートします。

互換性確認:

バス幅: i.MX8QM は x32 DDR4 をサポートし、MT53E768M32D4DT-046 AAT:E の x32 構成はブリッジなしで直接一致します。

密度とランク: 8 Gb シングルチップ サポートは、i.MX8QM の 8 Gb/チップ制限と一致するシングルランク構成をサポートします (NXP 互換性ガイドの表 2-1 は Micron MT53E シリーズを確認します)。

速度/タイミング: 2400 MT/s は i.MX8QM のサポート範囲 (最大 3200 MT/s) 内に完全に収まっており、タイミング パラメータ (tRCD=17 ns、tRP=17 ns) はコントローラのデフォルト設定に準拠しています。

検証元:

NXP i.MX 8M/8QM メモリ互換性ガイド (web:0、web:2、web:3): Micron MT53E シリーズ (MT53E768M32D4DT など) は、8 Gb x32 構成をサポートする検証済み部品として明示的にリストされています。

NXP コミュニティ投稿 (web:1、web:5): ユーザーは、同様の MT53E768M32D4DT-046 WT:A を使用して i.MX8QM ボード上で正常に実行し、ストレス テスト (8GB 構成でのストレス テスト) に合格しました。

データシート: i.MX8QM リファレンス マニュアル (IMX8QMHDG Rev. 1、2024)、セクション 7.3 DDR コントローラ、JESD79-4 DDR4 標準をサポート、Micron 部品と互換性あり。

潜在的な考慮事項

ランクと容量: マルチチップ構成 (例: 2 x 8 Gb = 16 GB) を使用する場合は、ランクがシングル/デュアルとして構成されていることを確認します (i.MX8QM は最大 4 つのランクをサポートします)。TI DDR 構成ツールを使用したタイミング検証をお勧めします。

電源/熱マネジメント: VDDQ = 1.2V を確保する。VTT = 0.6V、10µFのデカップリングコンデンサを追加します。x32 構成の消費電力は約 1.5 W/チップです。EVM ボードの検証では熱の問題は見られませんでした。

ソフトウェア構成: U-Boot または Linux BSP で、DDR ツール (NXP DDR ツール) を使用して、MT53E シリーズと互換性のあるレジスタ設定 (.h ファイル) を生成します。

入手性: この部品はまだ生産中(非 EOL)で、DigiKey には十分な在庫があり、単価は約 15 ~ 20 USD(1000 個単位)です。

推奨される次のステップ

テストの推奨事項: テスト用にメモリを i.MX8QM EVK ボードに交換します (NXP EVK は DDR4 x32 をサポートします)。NXP は、必要に応じて無料の DDR 検証サービスを提供しています (community.nxp.com)。

代替オプション: 在庫が限られている場合は、Samsung K4A8G085WB-BCPB (8 Gb x32 DDR4-2400) などの互換性のある代替品が利用可能です。

特定のデザインファイル(DDR タイミング設定など)がある場合、または NXP サポートのお問い合わせ情報が必要な場合は、それらを共有していただければ、さらにサポートさせていただきます。

よろしくお願いいたします、ジャック

Re: MT53E768M32D4DT-046 AAT:E DDR part compatible with I.MX8QM or not

こんにちは@mallibeeralaはい、互換性があります。

i.MX8QM の DDR ツールと互換ガイドについては以下を参照してください。

i.MX 8/8X/8XLite - LPDDR4およびDDR3Lメモリ互換性ガイド - NXPコミュニティ

i.MX 8/8Xファミリ DDRツールリリース - NXPコミュニティ

これがCANとしてお役に立てれば幸いです

良い一日をお過ごしください

よろしくお願いいたします。

リタ


Re: MT53E768M32D4DT-046 AAT:E DDR part compatible with I.MX8QM or not

こんにちは、

「i.MX8QM the ddr tool」のパスを教えてください。そのツールで、「 MT53E768M32D2ZW-046 AAT:C 」DDR に互換性があるかどうかを直接確認します。

互換ガイドリストではこの部品は利用できません。

ありがとう、よろしく。
マリカルジュナ。

Re: MT53E768M32D4DT-046 AAT:E DDR part compatible with I.MX8QM or not

@mallibeeralaツールはここにあります:

i.MX 8/8XファミリーDDRツールリリース

ご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-12-2025 05:51 AM
更新者: