CANHUBK344キットのS32 DS 3.4に拡張機能をインストール中に以下のエラーが発生する
• S32K3 RTD AUTOSAR 4.4 バージョン 2.0.0
• S32K3xx開発パッケージ バージョン3.4.3
ありがとうございます。以下のリンクにあるオフライン インストール手順に従って、ダウンロード リンクから 3 つの拡張機能すべてをオフラインでインストールすることができました。オフライン インストールはより制御された手順です。
3.4.3_D2112が見えますか?S32 Design Studio for S32 プラットフォーム v.3.4 アップデート 3 (S32K3 デバイスのサポート付き) (SW32K3_S32DS_ 3.4.3_D2112 .zip)または3.4.3_D2205S32 Design Studio for S32 プラットフォーム v.3.4 サービス パック 4 (S32K341 デバイスのサポート付き) (SW32K3_S32DS_ 3.4.3_D2205. zip)前へをクリックした後?
Previous SW32K3_S32DS_3.4.3_D2205 SW32K3_S32DS_3.4.3_D2112.png
ハイ
S32K3統合ブートローダビルドの問題に関する議論を参照して、S32K3 RTD 2.0.0をオフラインでインストールしてください。
よろしくお願いします、
ロビン
---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------