MCX W23 是一个设备系列。所有设备均为基于 Arm Cortex®-M33 的无线微控制器,适用于支持低功耗蓝牙 5.3 的嵌入式应用。它可用于开发物联网解决方案。MCX W23xA 支持 LV_SM 模式。MCX W23xB 支持 HV_SM 和 XR_SM 模式。
凭借恩智浦在提供工业边缘解决方案方面的悠久历史,MCX W系列提供 -40 °C 至 +125 °C 的宽广工作温度范围。
Arm Cortex-M33 提供网络安全基础,通过 Trust Zone 技术实现隔离,以保护宝贵的 IP 和数据。它利用集成的数字信号处理 (DSP) 指令简化了数字信号控制系统的设计和软件开发。为了支持网络安全要求,MCX W23 还支持 SHA-1、SHA2-256、AES、RSA、ECC、UUID、动态加密、使用 PRINCE 引擎解密闪存数据、调试身份验证和 TBSA-M 合规性。
文档
无线设备: 本文提供了有助于项目开发的设备链接
在 FRDM-MCXN947 和 MCXW23B-Click 板上运行的蓝牙 LE FSCI 主机应用:蓝牙 LE FSCI 主机应用演示了健康温度计用例的主机端实现。它可与 FSCI Blackbox 应用一起使用,后者可在 MCXW236 Click 板、FRDM-MCXW236 或其他兼容的蓝牙 LE 无线 MCU 等平台上运行。
Kinetis(.. /45/47/43;MCX W71/72/70)& MCX W23 Power Profile 工具(包括本地化):此页面专门介绍Kinetis(KW35/KW38/KW45/K...。它将帮助您估算应用程序(汽车或工业物联网)的功耗,并评估解决方案的电池寿命。
VSCode: MCUXpresso for Visual Studio Code (VS Code) 为嵌入式开发人员优化了代码编辑和开发体验。
Zephyr 实时操作系统 (RTO)
NXP Application Code Hub:应用代码中心 (ACH) 存储库使工程师能够轻松找到由我们内部专家开发的微控制器软件示例、代码片段、应用软件包和演示。该平台提供了一种快速、简便且一致的方式来查找微控制器应用。
NXP SPSDK:是一个统一、可靠且易于使用的Python SDK库,适用于 NXP MCU 产品组合,为客户快速制作原型到生产部署提供坚实的基础。
NXP SEC工具: MCUXpresso安全配置工具是一款基于 GUI 的应用程序,用于简化在 NCP MCU 设备上生成和配置可启动的可执行文件。
NXP OTAP Tool: 是一款帮助用户对 NXP 开发板执行空中固件更新的应用程序。