2100799_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2100799_ja-JP

2100799_ja-JP

MCX W23ナレッジハブ

MCX W23はデバイスファミリです。すべてのデバイスは、Bluetooth Low Energy 5.3をサポートする組み込みアプリケーション向けのArm Cortex®-M33ベースのワイヤレスマイクロコントローラです。IoTソリューションの開発に使用できます。MCX W23xAはLV_SMモードをサポートしています。MCX W23xBはHV_SMモードとXR_SMモードをサポートしています。

NXPがインダストリアル・エッジ・ソリューションを提供してきた確固たる歴史に基づいて、MCX Wシリーズは-40°C~125°Cまでの幅広い動作温度範囲を提供します。

Arm Cortex-M33はセキュリティ基盤を提供し、TrustZoneテクノロジーで貴重なIPとデータをアイソレートで保護します。統合されたデジタル信号プロセッシング(DSP)命令により、デジタル信号制御システムのデザインとソフトウェア開発が簡素化されます。セキュリティ要件をサポートするため、MCX W23はSHA-1、SHA2-256、AES、RSA、ECC、UUID、PRINCEエンジンを使用したフラッシュデータの動的暗号化および復号化、デバッグ認証、TBSA-Mコンプライアンスもサポートしています。

neidys_vargas_1-1760378278216.pngneidys_vargas_1-1760378278216.png

 

ドキュメント

Bluetooth仕様

  • MCX W23はBluetooth Low Energy 5.3仕様と互換性があります:
    – Bluetooth Low Energy 5.3コントローラサブシステム (QDID 200592)
    – Bluetooth Low Energy 5.3ホストサブシステム (QDID 226395)
    – 48ビットのユニークなBluetoothデバイスアドレスを含む
    – 最大4つの同時接続に対応。
  • MCX W23は以下のBluetooth Low Energy機能をサポートしています:
    – デバイス・プライバシーおよびネットワーク・プライバシー・モード(バージョン5.0)
    – 広告拡張PDU(バージョン5.0)
    – 匿名デバイス・アドレス・タイプ(バージョン5.0)
    – 最大2 Mbpsデータ・レート(バージョン5.0)
    – 長距離(バージョン5.0)
    – 高デューティ・サイクル、非接続型広告(バージョン5.0)
    – チャネル選択アルゴリズム#2(バージョン5.0)
    – 高出力(バージョン5.0)
    – 広告チャネル・インデックス(バージョン5.1)
    – 定期広告同期転送(PAST)(バージョン5.1)
    – LE電力制御機能をサポート(バージョン5.2)
  • RFアンテナ:50 Ωシングルエンド
  • RF レシーバ特性:
    - Bluetooth Low Energy 2 Mbps における感度 -94 dBm
    - Bluetooth Low Energy 1 Mbps における感度 -97 dBm
    - Bluetooth Low Energy 500 kbps における感度 -100 dBm
    - Bluetooth Low Energy 125 kbps における感度 -102 dBm
    - ±3 dB 精度の正確な RSSI 測定
  • 柔軟なRFトランスミッター・レベルを設定可能:
    – TXモード1(TXM1):VDD_RF が 1.1 V を超える場合、-31 dBm~+2 dBm の範囲
    – TXモード2(TXM2):VDD_RF が 1.7 V を超える場合、-28 dBm~+6 dBm の範囲。

 

 

トレーニング

MCX W シリーズトレーニング - NXP コミュニティ

 

機器

ワイヤレス機器:この記事には、プロジェクト策定に役立つ機器へのリンクが掲載されています。

 

アプリケーション・ノート

電力管理:

  • AN14660: MCX W23のパワーマネージメントこのアプリケーションノートでは、パワーマネージャソフトウェアコンポーネントに関する情報を提供します。アプリケーションは、このコンポーネントとオペレーティングシステムを使用することで、アプリケーションの要件に基づいて最適な低電力状態を実現します。

RF:

  • AN14575: MCX W23 ヘルスケア IoT ペリフェラルのソフトウェア アーキテクチャ:このアプリケーション ノートでは、MCX W23 ヘルスケア IoT ペリフェラルアプリケーションのソフトウェア アーキテクチャの概要を説明します。モデル実装として設計されたこのアプリケーションは、MCX W23 プラットフォームの主要な機能を紹介し、製品品質のアプリケーションを開発するための基盤として機能します。
  • AN14659: MCX W23 Bluetooth Low Energy の電力消費分析:このアプリケーション ノートでは、MCX W23 Bluetooth Low Energy (LE) デバイスの電力消費と、MCXW23_EVK_BB および MCXW236B_RDM ボードを使用して電流消費を測定する手順について説明します。
  • AN2731: 2.4 GHz 通信用小型平面アンテナ:このアプリケーション ノートは、アンテナデザインに関する徹底的な調査ではありません。その代わりに、お客様がボードレイアウトとアンテナの基礎を十分に理解し、アプリケーションに適したアンテナタイプを選択できるようにすること、そして遅延につながるパフォーマンスの問題を引き起こす一般的なレイアウトミスを回避することに重点を置いています。

セキュリティ:

便利なリンク

FRDM-MCXN947およびMCXW23Bクリックボード上で動作するBluetooth LE FSCIホストアプリケーション Bluetooth LE FSCIホストアプリケーションは、Health ThermometerのユースCASEに対するホスト側実装を示しています。これは、MCXW236クリックボード、FRDM-MCXW236、またはその他の互換性のあるBluetooth LEワイヤレスMCUなどのプラットフォーム上で動作するFSCI Blackboxアプリケーションと一緒に動作するように設計されています。

トランスミッタ最大出力電力オーバーライドアプリケーションノート


Kinetis (../45/47/43;MCX W71/72/70) および MCX W23 パワープロファイルツール (ローカライゼーションを含む) : このページは、Kinetis (KW35/KW38/KW45/KW47/KW43) および MCX W7x (MCX W71/W72/W70) パワープロファイルツール専用です。このツールを使用すると、アプリケーション (オートモーティブまたは IIoT) の消費電力を推定し、ソリューションのバッテリー寿命を評価できます。

開発ツール


VS CodeMCUXpresso for Visual Studio Code(VS Code)は、組み込み開発者のエクスペリエンスをコードの編集と開発に向けて最適化したものです。

Zephyr RTOS 

NXPアプリケーション・コード・ハブアプリケーション・コード・ハブACHリポジトリで、当社の専門家が開発したマイクロコントローラ・ソフトウェアのサンプル、コードスニペット、アプリケーション・ソフトウェア・パック、デモが簡単に見つかります。このスペースには、エンジニアがマイクロコントローラ・アプリケーションを迅速かつ容易に一貫性をもって探し当てるための方法があります。

NXP SPSDK:信頼性が高く使いやすいPython SDK統合ライブラリです。NXP MCUポートフォリオ全体で動作するので、お客様のクイックプロトタイピングから本番環境デプロイまで対応する強力な基盤となります。

NXP SECツール:GUIベースのアプリケーションMCUXpresso Secure Provisioning Toolは、NCP MCUデバイスのブータブル実行ファイルの生成とプロビジョニングをシンプル化するものです。

NXP OTAP Tool:ユーザーがNXP開発ボードのOver-the Air)ファームウェア・アップデートを実行するのに役立つアプリケーションです。

FRDM-RW612
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1ヶ月前
更新者: