1985071_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1985071_ja-JP

1985071_ja-JP

RW610 / RW612 ナレッジハブ

RW61xシリーズは、MCUとWi-Fi® 6 + Bluetooth® Low Energy (LE) 5.4 / 802.15.4無線を内蔵した高集積、低消費電力のトライラジオ・ワイヤレスMCUで、コネクテッド・スマートホーム・デバイス、エンタープライズおよび産業オートメーション、スマート・アクセサリ、スマート・エネルギーなどの幅広いアプリケーションに対応しています。

RW61xシリーズMCUサブシステムには、260MHz Arm® Cortex®-M33コア(TrustZone-M搭載)、1.2MBのオンチップSRAM、およびオフチップXIPフラッシュへの安全なアクセスを可能にするオンザフライ復号化エンジンを搭載した高帯域幅クアッドSPIインターフェースを備えています。

RW61xシリーズには、フル機能の1x1デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)20MHz Wi-Fi 6(802.11ax)サブシステムを搭載しており、前世代のWi-Fi標準を上回る高スループット、優れたネットワーク効率、低レイテンシ、広い通信範囲を実現します。Bluetooth LE無線機能によって、2Mbit/sの高速データ・レート、長距離通信、拡張アドバタイズをサポートします。オンチップの802.15.4無線は、最新のThreadメッシュ・ネットワーキング・プロトコルをサポートできます。さらに、RW612はMatter over Wi-FiまたはMatter over Threadをサポートでき、エコシステムや製品の違いを超えた共通の相互運用可能なアプリケーション・レイヤを提供します。

NXP RW61x Block DiagramNXP RW61x Block DiagramNXP RW61xブロック図

書類

 

RW61xモジュール

AzureWave

RW612 - AW-CU570は、高集積、低消費電力のトライラジオ・ワイヤレスRW612 MCUで、MCUとWi-Fi 6 + Bluetooth Low Energy (LE) 5.2 / 802.15.4無線を内蔵し、幅広いアプリケーションに対応するように設計されています。

RW610 - AW-CU598 は、MCUとWi-Fi 6 + Bluetooth Low Energy (LE) 5.3無線を統合した高集積、低消費電力のトリプル無線RW610 MCUで、多様なアプリケーション向けに設計されています。

U-blox:

RW612 - IRIS-W10シリーズは、小型でスタンドアロンのデュアルバンドWi-FiおよびBluetooth Low Energyワイヤレス・マイクロコントローラ・ユニット(MCU)モジュールです。これらのモジュールは、最終製品に高度なワイヤレス接続機能を追加したいユーザーに最適です。

RW610 - IRIS-W16シリーズは、小型で独立したデュアルバンドWi-FiおよびBluetooth Low Energy無線モジュールで、最終製品への組み込みに必要なすべてを備えています。これらのモジュールは、最終製品に高度な無線接続を追加したいユーザーに最適です。

Murata:

RW612 - LBES0ZZ2FR-580 村田製作所のType 2FRは、NXP RW612コンボ・チップセットを基にした小型で非常に高性能なモジュールです。IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth LE 5.4 / IEEE 802.15.4をサポートしています。

RW610 - LBES0ZZ2FP-580 Type 2FR/2FPは、スマートホーム、エンタープライズおよび産業オートメーション、スマート・アクセサリー、スマート・エネルギー向けの接続型スマート・デバイス向けに設計された、小型で高度に統合されたマルチ無線モジュール・ファミリーです。高性能MCUを内蔵し、高度なセキュリティ機能を備えています。最新のMatterスマートホーム接続プロトコルに対応しています。

California Eastern Laboratories (CEL)
RW612 - CMP4612は、デュアルバンド、トライモード(Wi-Fi 6、BT5.4、802.15.4)に対応した完全統合型無線モジュールで、ホストMCU、フラッシュ、RAM、周辺機器、および多数のインターフェース(SDIO、UART、USB、Ethernet、SPI、I2C)を備えています。ホストレス(RTOS)とホスト(NCPモード)の両方のアーキテクチャをサポートします。CELのソリューションには、オンボードのアンテナまたはコネクタが含まれています。


評価ボード 

FRDM-RW612

FRDM-RW612は、Wi-Fi 6 + Bluetooth Low Energy + 802.15.4に対応するトライラジオ・ワイヤレスMCUであるRW61xシリーズのラピッド・プロトタイピングを目的とした、小型で拡張性に優れた開発ボードです。

このMCUのI/Oおよびペリフェラルに容易にアクセスできるほか、オープン・スタンダードの統合シリアル・インターフェース、外部フラッシュ・メモリ、オンボードMCU-Linkデバッガを備えています。

電流測定構成:

  1. 0オームの抵抗器R103を取り外します。
  2. JP5に2本のピンをはんだ付けします。
  3. RW61xの消費電流を測定する場合は、JP5のピンを使用して電流メーターを接続します。FRDMボードを通常の操作で使用する場合は、ジャンパーをJP5のピンに接続します。
David_Maciel_0-1746570099842.png

u-blox   USB-IRIS-W1

USB-IRIS-W1 開発プラットフォームは、NXP RW610/612 チップを基にしたデュアルバンド Wi-Fi 6 および Bluetooth LE モジュール IRIS-W1 上に構築されています。

このボードはUSBインターフェースを備えており、PCから直接評価やプロトタイピングを簡単に行うことができます。アンテナを内蔵したIRIS-W1モジュールに加え、4つのボタン、RGB LED、USB/UARTコンバータも統合されており、評価がさらに容易になります。

u-blox   EVK-IRIS-W1

EVK-IRIS-W1評価キットは、NXP RW610/612チップセットを搭載したIRIS-W1モジュール・シリーズを単独で使用することを可能にします。

Azurewave AW-CU570-EVB

AW-CU570モジュールの評価ボードには、統合型トライラジオWi-Fi 6 + Bluetooth Low Energy 5.3 / 802.15.4を搭載したワイヤレスMCUが含まれています。

Murata   2FR EVK

Murata Type 2FRモジュール(Murata部品番号:LBES0ZZ2FR)の評価キットには、Wi-Fi、BLE、および802.15.4の3つの無線が含まれています。NXPのRW612チップをベースにしています。

カリフォルニア・イースタン・ラボラトリーズ(CEL)CMP4612-2-EVB

NXP RW612 チップセットを基にした CMP4612 評価ボード(CMP4612-2-EVB)は、デュアルバンド Wi-Fi 6、BLE 5.4、および 802.15.4 ラジオを備えています。CMP4612 評価ボードには、オンボードのイーサネットポートとPHYハードウェア、Arduinoヘッダー、MCULink SWD、USBポートが含まれています。このボードは、最終製品の認定モジュールを希望するお客様に対して、シームレスで効率的な評価プロセスを提供するために設計されています。


アプリケーション・ノート

RM00287:SDK 2.16.100用Wi-FiドライバーAPI   この無線ドライバのソースコードは、ファームウェアイメージと通信することにより、無線インターフェイスを介してパケットを送受信するためのAPIを提供します。このマニュアルには、Wi-FiドライバーとWi-Fi接続マネージャーのリファレンス・ドキュメントが記載されています。

UM12133:NXP NCPアプリケーション・ガイド for RW612 with MCUホスト - ユーザー・マニュアル       このユーザーマニュアルでは、以下の内容について説明しています。
• NXP NCPアプリケーション for RW612 with MCUホスト・プラットフォーム i.MX RT1060を例として説明しています。
• NXP RW612 BGA V4ボードでNCPモードを有効にするための、サポートされている4つのインターフェース(UART、USB、SDIO、またはSPI)のうち1つのハードウェア接続。
• NCPホスト(i.MX RT1060)およびNCPデバイス(RW612)の両方でNCPアプリケーションをビルドして実行する方法。
アプリケーションは、Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、OpenThread(OT)に適用されます。

UM12095:NXP NCPアプリケーション・ガイド(RW612用MPUホスト) - ユーザー・マニュアル このユーザーマニュアルでは次のことを説明しています。
• MPUホスト・プラットフォームi.MX 8M Miniを例にしたRW612用NXP NCPアプリケーション。
• NXP RW612 BGA V4ボードでNCPモードを有効にするための、サポートされている4つのインターフェース(UART、USB、SDIO、またはSPI)のうち1つのハードウェア接続。
• NCPホスト(i.MX 8M Mini)とNCPデバイス(RW612)の両方でNCPアプリケーションをビルドして実行する方法。アプリケーションはWi-Fi、Bluetooth Low Energy、OpenThread(OT)に適用されます。

AN14439:FRDM-RW612ボードからサードパーティ製モジュール・ボードへの移行ガイド このアプリケーション/ノートは、異なるフラッシュとpSRAMを持つ別のボードへのアプリケーション移行の概要を提供します。

AN14111:RW16xのターゲットウェイクタイム(TWT) このアプリケーション・ノートでは、ターゲット・ウェイク・タイム機能について説明し、RW61Xの例を示します。

AN13006:準拠および認証に関する考慮事項 このアプリケーション・ノートでは、NXPのWi-Fiデバイスで製品の規制準拠をテストする方法に関するガイダンスとヒントを提供します。

AN13049:Wi-Fi/Bluetooth/802.15.4 M.2キー Eピン配置定義 このアプリケーション・ノートは、NXPのWi-Fi/BluetoothおよびTri-Radio M.2モジュール設計におけるM.2の使用法を定義しています。

AN14489:RW61xにおけるWi-Fiファームウェアの自動回復 Wi-Fiの自動回復機能およびRW61x SDKでの有効化と確認方法について説明します。

セキュリティ:

AN14544MPUおよびMCU向けEdgeLock 2GOサービス このアプリケーション・ノートでは、MCUおよびMPUデバイスでEdgeLock 2GOサービスを使用するためのさまざまな方法と、各方法で利用可能な機能を紹介します。

AN13813:RW61xにおけるセキュアなブート RW61xにおけるセキュアなブート(署名済みイメージ)を生成して実行する方法について説明します。

AN13814:RW61xでのデバッグ認証 セキュア・プロビジョニングSDKツールを使用してデバッグ認証を行う手順について説明します。

コミュニティ・サポート

RW61xシリーズに関するご質問は、こちらからワイヤレスMCUコミュニティにご意見をお寄せください。

 

トレーニング


機器

無線機器 本記事では、プロジェクト開発を加速するために役立つ無線機器へのリンクを提供します。

開発ツール

SDKビルダー MCUXpresso SDKは、オープンソースのドライバ、ミドルウェア、リファレンス例のアプリケーションを提供し、ソフトウェア開発を加速します。

NXP MCUXpresso MCUXpresso IDEは、高度な編集、コンパイル、デバッグ機能を提供し、MCU固有のデバッグを追加し、すべての汎用Arm Cortex-Mとの接続をサポートします。

VSCode MCUXpresso for Visual Studio Code(VS Code)は、コードの編集と開発向けに最適化された組込み開発者エクスペリエンスを提供します。

Zephyr RTOS  Zephyr OSは、リソース制約のある組み込みシステム向けに設計された小型カーネルを基盤としています。シンプルな組み込み環境センサーやLEDウェアラブルから、高度な組み込みコントローラー、スマートウォッチ、IoTワイヤレス・アプリケーションまで、幅広い用途に対応しています。

NXPアプリケーション・コード・ハブ アプリケーション・コード・ハブ(ACH)リポジトリにより、エンジニアは社内の専門家によって開発されたマイクロコントローラ・ソフトウェアの例、コード・スニペット、アプリケーション・ソフトウェア・パック、デモを簡単に見つけることができます。このスペースは、マイクロコントローラ・アプリケーションを迅速かつ簡単、そして一貫して見つけるための方法を提供します。

NXP SPSDKは、NXP MCUポートフォリオ全体で動作する信頼性が高くて使いやすいPython SDK統合ライブラリです。お客様の迅速なプロトタイピングから生産の展開までをサポートする強力な基盤を提供します。

NXP SECツール MCUXpressoセキュア・プロビジョニング・ツールは、NCP MCUデバイスでブート可能な実行ファイルを簡単に生成およびプロビジョニングできる、GUIベースのアプリケーションです。

NXP OTAP Toolは、ユーザーがNXP開発ボードの無線ファームウェア・アップデートを実行するのに役立つアプリケーションです。

ワイヤレスMCUのSDK例 ワイヤレスの例には、多くの一般的な接続構成が含まれています。


便利なリンク



Bluetooth仕様

 

FRDMトレーニングハンズオン・トレーニング製品: WiFi RW6XXプロトコル:802.15.4プロトコル:BLE→コネクティビティプロトコル:Bluetoothプロトコル:Matterプロトコル:Threadプロトコル:Wi-Fiプロトコル:Zigbee
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1週間前
更新者: